LÖSUNG FÜR RÖLLCHENBAHN
96% MISUMI Produkte – auch in komplexen Transportvorrichtungen
und täglich werden es mehr Anwendungsgebiete. Konfigurieren und bestellen auch Sie aus mehr als 20 Millionen Teilen, um zeit- und kostensparend Ihre Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel im Automobilbau diese Röllchenbahn für die Rohbauproduktion.
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Die Bauteile, in diesem Beispiel ein Gurtblech einer B-Säule, werden auf der Röllchenbahn positioniert und seitlich über eine Führungsschiene geführt. Das Nachrücken auf der abfallenden Röllchenbahn erfolgt dabei störungsfrei über die Schwerkraft. Die auf der Röllchenbahn gepufferten Bauteile werden vereinzelt bevor sie in die Zentrierstation zur genauen Positionsbestimmung gelegt werden. Sensoren erkennen dabei wann das nächste Teil benötigt wird und öffnen entsprechend den Vereinzelungsmechanismus. In der Zentrierstation wird das Bauteil mit Führungswinkeln (NAAMS) und Kontursteinen/NC-Blöcken (NAAMS) exakt und zuverlässige positioniert ehe es dem nächsten Produktionsschritt zugeführt werden kann.
Entdecken Sie die nächste Station
Unser Partner C-CON stellt sich vor:
Seit 1991 geht die C-CON Unternehmensgruppe nach vorne, innovativ, mutig, weltweit. Wir arbeiten mit und für die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, für deren Systempartner und Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. Dabei sind wir führend, da wir weiter- und querdenken. Weil wir Projekte im Kleinen oder komplett durchführen können und dabei immer menschlich, loyal und professionell agieren.
Leistungen
- Konzept / Gesamtfahrzeug
- Serienentwicklung
- Werkzeugtechnik
- Mechanische Bearbeitung
- Anlagentechnik
- Sondermaschinen und Vorrichtungen
- Kunststoff- und Leichtbauproduktion
- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement / Messtechnik
- CAx-Methoden- und Prozessentwicklung / Programmierung
- Trainingscenter