LÖSUNG FÜR SCHWEISSVORRICHTUNG

73% MISUMI Produkte – auch in komplexen Schweißvorrichtung

und täglich werden es mehr Anwendungsgebiete. Konfigurieren und bestellen auch Sie aus mehr als 20 Millionen Teilen, um zeit- und kostensparend Ihre Projekte zu realisieren, wie zum Beispiel im Automobilbau diese Schweißvorrichtung für die Rohbauproduktion.

  • Misumi Teil
  • Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
  • Werkstück

Entsprechend der Fügereihenfolge werden die Bauteile, in diesem Fall zuerst ein Gurt- und anschließend ein B-Säulenblech, in die Schweißvorrichtung gelegt. Die Auflage der Bauteile erfolgt dabei über werkstückgebundene Kontursteine/NC-Blöcke (NAAMS). Dieses starre Fügevorrichtungskonzept weisen sich durch hohe Prozesssicherheit, Reproduzierbarkeit und Genauigkeit aus. Zur Einhaltung der Form- und Lagetoleranzen wir die exakte Positionierung der Bauteile mittels Positionierstiften gesichert und eine stabile Fixierung über pneumatische Spanner gewährleistet. Kriterien wie die Überlappungen der Fügestellen sowie die Einhaltung von Spaltmaßen können so ebenfalls sichergestellt werden. Sensoren erfassen zusätzlich, ob sich ein Bauteil in der Vorrichtung befindet und ob dieses in der richtigen Position sitz.

Entdecken Sie die nächste Station

Gurtförderband

79% MISUMI Teile

Pufferspeicherschublade

94% MISUMI Teile

Messvorrichtung

70% MISUMI Teile

Röllchenbahn

96% MISUMI Teile

Schweißvorrichtung

73% MISUMI Teile

Unser Partner C-CON stellt sich vor:

Seit 1991 geht die C-CON Unternehmensgruppe nach vorne, innovativ, mutig, weltweit. Wir arbeiten mit und für die Automobil-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie, für deren Systempartner und Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. Dabei sind wir führend, da wir weiter- und querdenken. Weil wir Projekte im Kleinen oder komplett durchführen können und dabei immer menschlich, loyal und professionell agieren.

 

Leistungen

  • Konzept / Gesamtfahrzeug
  • Serienentwicklung
  • Werkzeugtechnik
  • Mechanische Bearbeitung
  • Anlagentechnik
  • Sondermaschinen und Vorrichtungen
  • Kunststoff- und Leichtbauproduktion
  • Projektmanagement
  • Qualitätsmanagement / Messtechnik
  • CAx-Methoden- und Prozessentwicklung / Programmierung
  • Trainingscenter

Klicken Sie hier, um mehr über C-CON erfahren

C-CON Website

Weitere Anwendungen von C-CON

Über 20 Millionen weitere Artikel in unserem Shop


Zum Shop