ZEICHNUNGSTEILE INDIVIDUELL ANFERTIGEN LASSEN

Wenn unsere Standardteile nicht zu Ihren Zeichnungen passen, bieten wir Ihnen im Rahmen unseres Service die Herstellung von Sonderanfertigungen an

Sonderanfertigungen von MISUMI bieten Ihnen folgende Vorteile

Haben Sie im breiten MISUMI-Produktportfolio nicht das passende Teil gefunden? In diesem Fall können Sie uns auch eine Zeichnung Ihres Wunschproduktes (Einzelteil, keine Baugruppen) zusenden und eine Sonderanfertigung produzieren lassen. Ihre Dokumente werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur zum Zwecke der Angebotserstellung verwendet. Mit diesem Service profitieren Sie von:

  • Nach Zeichnung gefertigtes Produkt
  • Sowohl Standardteile als auch Sonderanfertigungen aus derselben Fertigung
  • Globaler Lieferantenpool aus Europa und Asien
  • Streng vertrauliche Behandlung Ihrer Dokumente

So funktioniert die Herstellung einer Sonderanfertigung

Schicken Sie uns eine Anfrage mit Ihrem Wunschteil (Einzelteil, keine Baugruppen). Anschließend werden Ihnen unser bestes Angebot unterbreiten und, wenn es akzeptabel ist, die Produktion für Sie übernehmen. Um den Zeitaufwand weiter zu reduzieren, sind folgende Informationen erforderlich.

Vorgaben für Zeichnungen:

  • PDF format
  • Vollständige Bemaßung
  • STEP Datei (falls vorhanden)

Bitte auch angeben:

  • Gewünschtes Material
  • Oberflächenbehandlung (falls erforderlich)
  • Wärmebehandlung (falls erforderlich)
  • Benötigte Menge
  • Zielpreis (falls vorhanden)
 

Bitte beachten: Da wir großen Wert darauf legen, qualitativ hochwertige Teile für Sie produzieren zu lassen, kann dieser Service mehr Zeit in Anspruch nehmen als der übliche MISUMI-Standard-Angebots- und Produktionsservice. Bitte rechnen Sie mit einer Angebotsbearbeitungszeit von etwa 3 Arbeitstagen und einer Produktionsvorlaufzeit von etwa 20 Arbeitstagen.

MISUMI Sonderanfertigungen

Wählen Sie aus verschiedenen Materialien, Wärme- und Oberflächenbehandlungen und vielen weiteren Parametern für Ihre Sonderanfertigungen:

Material Maschinen Wärmebehandlung Oberflächenbehandlung
Stahl
Edelstahl
Aluminium
Hartmetall
Bronze
Kupfer
Titan
Kunststoff
Cerazur®
Volcera®
NC Fräsen / NC Drehen
CNC Fräsen / CNC Drehen
Innenrundschleifen
Flach-/Rundschleifen
Drahterodieren
Brennschneiden
Laserbeschriftung
Gravieren
Einsatzhärten
Plasmanitrieren
Gasnitrieren
Induktionshärten
Härten
Vergüten
Brünieren
Ölen / Phosphatieren
Eloxieren
Galvanisieren
Vernickeln
Verzinken
Verchromen
Sandstrahlen / Polieren
DLC (Schwarz)
DLC (Rainbow)

Bearbeitungsgrössen

Drehteile: Durchmesser Ø: 5 mm ~ 250 mm, Länge: 5 mm ~ 800 mm

Frästeile: Min.: 8 mm x 15 mm x 15 mm, Max.: 300 mm x 400 mm x 1000 mm

Formtoleranzen

bis ± 0,02 mm
Geometric Tolerances

Lagetoleranzen

bis ± 0,09 mm
Position Tolerances

Menge/gewicht

1 – 1000 Stück / max. 1000 kg

BITTE BEACHTEN: Mengen 1– 4 Stück= kosten-intensiv / > 1000 Stück bitte gesondert anfragen

Prüfmittel

Koordinatenmessmaschine (CMM)
Messraum
Temperaturgeregelter Raum
Manuelle Prüfung

Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre über Sonderanfertigungen.

Zeichnungsbeispiele gängiger Sonderanfertigungen

Klicken Sie auf ein Beispiel, um ein PDF mit weiteren Details zu öffnen

  • Positionierstifte für Blechbearbeitung
  • Aufnahmebolzen
  • Platten
  • Rotationsachsen

Wenn Sie im MISUMI e-Katalog nicht das passende Teil gefunden haben, fordern Sie hier Ihre Sonderanfertigung an!

Fordern Sie noch heute Ihr Teil an