Abstandselemente, Abstandshalter & Distanzstücke

Im MISUMI One-Stop-Shop

Abstandselemente

Abstandshalter, auch Abstandsbolzen oder Abstandsstangen genannt, und Distanzstücke sind Komponenten, die der Fixierung und präzisen Positionierung von Befestigungselementen und Bauteilen dienen. Sie sichern dabei die Einhaltung von Abständen zwischen Bauteilen. Abstandselemente sind je nach Installation und Anwendung entscheidend für Ästhetik, optimale Bauraumausnutzung und die ordnungsgemäße Funktion von Anlagen und Maschinen. Sie werden aus Aluminium, Keramik, Kunststoff, Messing, rostfreiem Stahl, Stahl und Titan hergestellt. Der gewählte Werkstoff und die Behandlung des Bauteils werden dabei dem Einsatzzweck und der Arbeitsumgebung angepasst. Abstandshalter kommen dabei oft in der Automobilindustrie, in der Elektrotechnik und im Maschinenbau, in der Medizintechnik sowie in der Mess- und Sensortechnik zum Einsatz.

Abstandshalter

Abstandshalter werden überwiegend aus Sechskantmaterial hergestellt, um eine einfache Montage mit einem Spannwerkzeug, z.B. einem Schraubenschlüssel, zu erzielen. Abstandsstangen werden häufig auch in vierkantigen und zylindrischen Varianten mit Schlüsselfläche angeboten.

Ein Abstandshalter gleicht in vielerlei Hinsicht einem Distanzstück, jedoch verfügen Abstandshalter über Gewinde: Außen-Innengewinde, Innen-Innengewinde und Außen-Außengewinde. Diese ermöglichen die Verbindung mit einem Bauteil, um eine Hebe- und Trennfunktion herbei zu führen.

Abstandshalter kommen im Anlagenbau vieler Industriebereiche, der Messtechnik und in Schaltschränken zum Einsatz. Je nach Einsatzbereich werden sie aus Aluminium, Kunststoff, Messing, Stahl, rostfreiem Stahl oder Titan hergestellt.

Distanzstücke

Ein Distanzstück – Distanzhülse, Abstandsrohr – ist fast immer zylindrisch und hat im Vergleich zu Abstandshaltern kein Gewinde. Primär werden Distanzstücke dazu genutzt, Bauteile anzuheben oder Komponenten von einer anderen zu trennen. Sekundär fungieren Distanzstücke zur Führung von Bolzen, Kabeln und Schrauben.

Distanzstücke gibt es in einer Vielzahl von Standardgrößen. Sie können, angepasst auf die jeweilige Anwendung, aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Gängige Werkstoffe sind Aluminium, Keramik, Kunststoff, Nylon, rostfreier Stahl und Stahl.

Konfigurationsmöglichkeiten

Eine spezielle Normung für Abstandselemente seitens der Industrie gibt es nicht. Sie werden auf die individuelle Situation und Arbeitsumgebung angepasst. Das MISUMI-Sortiment umfasst ein großes Angebot an Standardausführungen, sowie eine umfangreiche Auswahl an Make-to-Order Produkten, die nach den Kundenwünschen individuell gefertigt werden. Weiter steht Ihnen unser Team bzgl. Sonderanfertigungen und Zeichnungsteile zur Verfügung.

Neben einer großen Auswahl an Endformen, Features, Gewindekombinationen und Querschnitten können Abstandselemente bei MISUMI individuell nach den Anforderungen des Kunden gefertigt werden. Dabei kann er die Parameter Durchmesser, Länge, Werkstoff und Oberflächenbehandlung selbst konfigurieren und so individuell an seine Anwendung anpassen:

  • Diverse Gewindekombinationen: Außen-Innengewinde, Innen-Innengewinde und Außen-Außengewinde
  • Wählbare Werkstoffe: Aluminium, Keramik, Kunststoff, Messing, rostfreier Stahl, Stahl und Titan
  • Verschiedene Oberflächenbehandlungen: brüniert, chromatiert, eloxiert, vernickelt, gebeizt und gehärtet
  • Wählbare Durchmesser: 5 mm bis 50 mm
  • Verschiedene Längen: 3 mm bis 3000 mm
  • Diverse Features: Gewindefreistich, Gasentlüftungsbohrung, Planfläche, Radialbohrung, Schlüsselfläche, mit Skale, mit Isolierung
  • Wählbare Endformen: Aussengewinde, Aussengewinde mit Bund oder Zapfen, geschlitzt, Innengewinde, Innengewinde mit Zapfen oder mit Zentrierbohrung, V-Nut
  • Edelstahl-Distanzstück (rund)/ARU
  • Kleine Sechskantsäulen - eine Seite Außengewinde
  • Rundstangen/Beidseitig mit Innengewinde/Mit Standard-Schlüsselfläche/Standardlängen
  • Sechskantstangen/Beidseitig mit Gewinde/Länge konfigurierbar
  • Sechskantstangen - mit Einsatz
  • SHA-Sechskantstab

Sie können sich auf MISUMI verlassen!

In der aktuellen Situation spielen Vertrauen und Zuverlässigkeit eine noch größere Rolle als sonst im Arbeitsalltag. Bei MISUMI haben genau diese beiden Werte schon immer die höchste Priorität - so auch jetzt in schweren Zeiten! Deshalb verlassen Sie sich auf uns, denn Sie können sicher sein die gewohnte Servicequalität zu erhalten.

Abstandshalter & Distanzstücke in der Powertrain-Produktion

Abstandselemente kommen in vielen Industrien zum Einsatz. Abstandshalter werden dazu genutzt, um eine Anschlag-, Hebe- oder Trennfunktion zu gewährleisten. Da sie immer über ein Gewinde verfügen, können sie direkt mit Bauteilen verbunden werden. Dies ermöglicht die Fixierung und präzise Positionierung von Befestigungselementen und Bauteilen. Des Weiteren ermöglichen Abstandshalter eine optimale Bauraumausnutzung und gewähren die ordnungsgemäße Funktion von Vorrichtungen und Maschinen.

In der Antriebsstrangproduktion, in welcher Präzision auf oftmals kleinstem Raum benötigt wird, sind Abstandselemente ein besonders kostengünstiges, zuverlässiges und wartungsarmes Bauteil, das in vielen Vorrichtungen Anwendung findet. Abstandshalter sind im Allgemeinen aus Vollmaterial. Dadurch ermöglichen sie eine präzise Positionierung von Befestigungselementen. In Kombination mit der Werkstoffauswahl haben Abstandshalter in der Regel keinen Verschleiß und damit eine lange Lebensdauer – das ist schlussendlich selbstverständlich abhängig von der Anwendung. Abstandshalter werden überwiegend aus Sechskantmaterial hergestellt. Dies gewährt eine einfache Montage und Demontage mit gängigen Spannwerkzeugen wie z.B. einem Schraubenschlüssel.

Beispielanwendung Prüfvorrichtung Dichtheit

In der hier gezeigten Applikation einer Dichtigkeits-Prüfvorrichtung der Antriebsstrangproduktion fungieren die Abstandshalter als Anschläge. Sie begrenzen den Hub des Schließmechanismus und sichern damit die Einhaltung des benötigten Abstands im geschlossenen Zustand der Dichtigkeits-Prüfvorrichtung.

Kabelverschraubungen von LAPP

Kabelverschraubungen von LAPP

Überall im Maschinen- und Anlagenbau werden Kabelverschraubungen in verschiedensten Varianten verwendet. Mit über 20 Herstellern aus dem Bereich der Kabelverschraubung bietet Misumi eines der breitesten Produktspektren im Markt an. Wichtiger Partner im Bereich Kabelverschraubungen ist Lapp Kabel, der neben einem weltweit führenden Kabelspektrum auch ein weites Spektrum an Kabelverschraubungen für alle Anwendungsbereiche anbietet.

So reicht das Portfolio der SKINTOP Kabelverschraubungen von Kunstoffverschraubungen für den Schaltschrank-, Mess- oder Prüfgerätebau mit großen Klemmbereich, vielfältigen Zulassungen, hoher IP Schutzart bis hin zu Messingverschraubungen für anspruchsvolle Anwendungen in rauer Umgebung oder EMV Anwendungen. Edelstahlverschraubungen sind besonders für medizinische Anwendungen sowie die Lebensmittelindustrie geeignet, da sie sich ideal für thermische, chemische und mechanisch anspruchsvolle Belastungen anbieten. Auch für Spezialanwendungen, wie beispielsweise explosionsgeschützte Bereiche steht ein breites Spektum an Verschraubungen zur Verfügung. Viele der Produkte von Lapp sind ab Lager Misumi direkt verfügbar.

Jetzt schneller & einfacher konstruieren mit MISUMI Rapid Design