Arretierbolzen
Konfigurationsmöglichkeiten
- Kopfform: Standardknopf, Hebel, ohne Knopf, spezielle Knöpfe
- Arretierungs-/ Betätigungsmethode: Rastend, nicht rastend
- Basiswerkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, etc.
- Befestigungsmethode: Eingeschraubt, Presspassung, Flansch
- Grundgrößen: Größen der Befestigung (Außengewinde oder Durchgangsbohrung), Durchmesser des Bolzens
Make-to-Order(MTO)-Produkte
MISUMI bietet neben eigenen Arretierbolzen und Rastbolzen auch komplementäre MTO-Produkte aus den Bereichen:
Arretierbolzen in Kombination mit Schrauben mit Ansatz
Um ein ungewolltes Lösen der Sperrstellung einer Anwendung zu verhindern, werden Arretierbolzen mit Schrauben mit Ansatz kombiniert. Außerdem ermöglichen Schrauben mit Ansatz die Montage von beweglichen Teilen. Der Kopf einer Schraube mit Ansatz bildet einen Anschlag, der das bewegliche Teil sichert, es sich aber dennoch frei bewegen kann. Schrauben mit Ansatz finden daher häufig Verwendung in Verbindung mit beweglichen Teilen wie Gelenkarmen, Gelenkköpfen und Gelenklagern, Schwenkscheiben, Scharnierbolzen, Scharnierblöcken und Scharnierplatten. MISUMI bietet Schrauben mit Ansatz ergänzend zu den klassischen Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz (DIN 923) für viele individuelle Anwendungsfälle an. Passend zu den Anforderungen am Markt finden Sie bei MISUMI außerdem Schrauben mit Ansatz in diversen rostfreien Stählen sowie auch aus Vergütungsstahl blank oder brüniert Stahl an. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen 2 Toleranzfeldern für die spezifische Genauigkeit (-0,01/-0,05, g6).
Konfigurieren Sie Schrauben mit Ansatz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Beispielanwendung IBK-Herzog Werkstückträger TS2
Der Werkstückträger unseres Partners IBK-Herzog ist kompatibel mit Bosch Rexroth TS2. Dieser spezielle Werkstückträger wird für eine Gehäuse-Deckel-Vormontage genutzt. Dieser Werkstückträger ist für den Durchlauf verschiedener Prozessschritte eines Gehäusedeckels konzipiert. Ein Arretierstift sichert hierbei ein Wechselnest für unterschiedliche Deckel-Typen, welches sich auf einem Säulengestell befindet.
- Misumi Teil
- Fertigungsteil (überwiegend aus MISUMI-Rohmaterial)
- Werkstück
Eine ausführliche Beschreibung, sowie eine Teilliste zum Downloaden finden Sie auf der Seite der Beispielanwendung.
Sensorkabel von Weidmüller
|
Weidmüller verfügt über ein umfangreiches Sortiment an IP-geschützten Steckverbindern und Kabeln für das Sensor-Aktor-Interface in den Größen M5, M8, M12, M16, M23 und 7/8" was für eine zuverlässige Verdrahtung eines Systems sorgt. Bei der Entwicklung konzentriert sich Weidmüller stets auf effiziente und kostengünstige Montage- und Installationskonzepte. Deshalb bietet Weidmüller technologisch anspruchsvolle Produkte an, die Standards in Sachen Funktionalität und Qualität setzen.
In der Automobilindustrie kommt es besonders darauf an, dass Sensoren zuverlässig und robust in der Fertigung verkabelt werden, damit die Prozesse möglichst störungsfrei funktionieren. Weidmüller bietet die Qualität und die Produktauswahl, die dies garantiert. |