- MISUMI Startseite
- Produkte / Kategorien
- Produktempfehlungen
- Aluminiumprofile
Aluminiumprofile - konfigurierbaren Größen und Formen
MISUMI bietet Aluminiumprofile in vielen frei konfigurierbaren Größen und Formen für jede individuelle Anforderung an. Mehr als 120 verschiedene Typen lassen keine Wünsche mehr offen bei der maßgeschneiderten Realisierung Ihres Projekts. Durch die freie Konfiguration und die breite Varianz fallen evtl. Weiterverarbeitungskosten oder Kosten über Ausschussmaterial weg. Überzeugen Sie sich vom breiten Angebot unserer Aluminiumprofile!
Das Größenspektrum der Aluminiumprofile bei MISUMI
Um für jede Anwendung (z.B. 3D-Drucker-Industrie) die ideale Form und Größe des Aluminiumprofils zu garantieren, deckt unser Angebot ein breites Größenspektrum ab:
- Quadratische Aluminiumprofile sind in Größen von 20 x 20mm bis 100 x 100mm erhältlich.
- Rechteckige Profile bieten wir in Größen von 20 x 80mm bis 100 x 200mm an.
Eigenschaften der Aluminium-Profile
MISUMI bietet für Aluminiumprofile verschiedene Oberflächenbehandlungen an: Eloxierte Oberflächen (naturfarben und schwarz) steigern die Widerstandsfähigkeit der Profile. Eine zusätzliche Beschichtung mit Hochglanzlack ist möglich.
- Naturfarben eloxiert: MISUMI bietet 7 Standard Profilgrößen im Bereich von: 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm und 60 mm quadratisch. Jede Grundgröße ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Schwarz eloxiert: optimal für optische Anwendungen, z.B. zur Vermeidung von unerwünschten Reflexionen
- Hochglanzklarlack: schützt die eloxierte Oberfläche vor Verfärbung und besitzt eine besonders wertige Oberflächenoptik
Hochsteifes Aluminiumprofil
Darüber hinaus bieten wir 4 hochsteife Profile in den Größen: 40, 50 mm und 60mm, die mit größeren Wandstärken und aus EN AC-51400/AlMgSi0,7-T6 Aluminium hergestellt werden. Das ermöglicht deutlich höhere Belastungen.
Tipp: Unsere hochsteifen Aluminiumprofile beginnen im Katalog mit dem Buchstaben G.
Gebogene Aluminiumprofile
- Maß “A” bis zu 1500 mm (1 mm Schritte)
- Maß “B” bis zu 1000 mm (1 mm Schritte)
Selbstverständlich sind zu den gebogenen Aluminiumprofilen passende Acrylglasplatten erhältlich.
Sonderformen
Um den individuellen Anforderungen jeder Anlage zu begegnen, führen wir auch Sonderformen:
- Profile mit ein, zwei oder drei geschlossenen Oberflächen
- Abgerundete Eckprofile
- Winkelprofile mit 30°, 45° und 60°
Verbindungsmöglichkeiten
- Gewindeverbinder
- Schraubverbinder
- Mittelverbinder
- Einzel-und Doppelverbinder
- Winkel
- Nutensteine
Breites Sortiment an Zubehör
Um Ihre Aluminiumprofile optimal einzusetzen, bietet MISUMI ein breites Sortiment an Zubehör an:
- Passende Abdeckkappen sorgen für einen sauberen Abschluss und lassen sich passgenau anbringen.
- Verschiedene Befestigungselemente sorgen für Halt an jeder Installation.
- Passende Bodenanker und Geräterollen sorgen für gewünschten Halt oder Flexibilität.
- Für optimale Kontrolle sorgen passende Handgriffe, wenn gewünscht.
- Nutensteine mit vielen Gewindegrößen und Ausführungen
- Scharniere und Verschlüsse z.B. für Türen lassen sich passgenau anbringen.
Individuelle Bearbeitung
MISUMI garantiert, dass alle Aluminiumprofile gemäß Ihrer individuellen Bestellung bearbeitet werden. Sie erhalten die Aluminiumprofile exakt nach Ihrer persönlichen Konfiguration.
Video - Anwendungsbeispiel Aluminiumprofile für Sicherheitsbehälter (engl.)
Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.