Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!
Axiallager
Axiallager werden vor allem für den reibungslosen Betrieb durch eine optimale Lastaufnahme von Wellen eingesetzt. MISUMI bietet hier eine Vielzahl von Bauteilen in frei konfigurierbaren Ausführungen, die Axiallager für zahlreiche Szenarien einsetzbar machen. Wie alle Bauteile überzeugen die Axiallager von MISUMI durch ihre Premiumqualität und Zuverlässigkeit im alltäglichen Anlagenbetrieb.
Axiallager

Axiallager I: Gehäuselager
Bei den Modellen der Gehäuselager sind die Lager mit Gewindestiften am Gehäuse befestigt. Für das Nachfüllen von Schmiermittel können hier unkompliziert die Gewindestifte entfernt werden. Alle Ausführungen sind mit oder ohne Führung erhältlich. Axiallager mit Gehäuse sind in Durchmessern von 7 bis 30mm konfigurierbar. Lager bis 14mm Durchmesser besitzen 2 Senkbohrungen im Gehäuse, größere Ausführungen ab 17mm Durchmesser sind mit 4 Bohrungen ausgestattet. Als Oberflächenbehandlung stehen Brünierung und chemische Vernickelung zur Auswahl.
Axiallager II: Axialkugellager
Axialkugellager sind als Stahl- und Edelstahlausführung verfügbar. Beide Ausführungen sind mit Innendurchmessern von 10 bis 30mm wählbar, wobei die zulässige Drehzahl bei zunehmendem Durchmesser abnimmt; die genauen Referenzen lassen sich den jeweiligen Produkt-PDFs entnehmen. Achtung beim Öffnen des Produktpakets: Die Radialschlagplatten und der Käfig des Axiallagers sind leicht trennbar!
Axiallager III: Axialrollenlager
Diese Axialrollenlager mit Käfig sind in Innendurchmessern von 4 bis 30mm erhältlich. Passende Anlaufscheiben stehen ebenfalls im Sortiment.
Axiallager IV: Nadellager mit Axialrollenlager oder Axialkugellager
Bei diesen Spezialausführungen sind Rollenlager und Kugellager kombiniert. Seine besonderen Merkmale: Die Axiallagerseite ist mit einem Staubschutz versehen, um das Eindringen von Schmutz und das Auslaufen von Schmiermittel zu vermeiden. Mit seiner Fähigkeit, radialen und axialen Kräften gleichzeitig standzuhalten, eignet sich das NKZX für die kompakte Auslegung bei der Verwendung an festen Wellenenden. Das NKXRZ zeigt gegenüber Axiallasten eine bessere Leistungsfähigkeit.
Gestaffelte Mengenrabatte bei allen Axiallager-Typen
MISUMI bietet gestaffelte Rabatte bei Bestellungen größerer Stückzahlen an, die nach Lagertyp variieren können. Die genaue Höhe des Rabatts erfahren Sie, wenn Sie sich als Kunde registrieren und das gewünschte Produkt online anfragen.