Metallscheiben, Kunststoffscheiben & Hülsen
Auch Distanzhülsen sind im Anlagenbau unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt. Durch seine verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen bietet das Distanzhülsen-Sortiment von MISUMI für jede Einsatzart die passende Lösung.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Distanzhülsen in der Standardausführung
Die Standardausführung der Distanzhülsen ist in Längen von 3 bis 30 mm erhältlich. Der Bereich möglicher Durchmesser liegt bei 2 – 12 mm. Die Standardausführung ist mit einer LTBC-Beschichtung oberflächenbehandelt.
Simultan geschliffene Distanzhülsen
Simultan geschliffene Distanzhülsen zeichnen sich durch besondere Präzision aus. Ihre gemeinsame Bearbeitung begrenzt die Maßabweichungen auf ±5 µ pro Bestellung. Mögliche Längen sind hier je nach Ausführung 1 bis 100 mm, die in 0,1 mm-Schritten konfigurierbar sind. Durchmesser können in einem Bereich von 4 bis 50 mm konfiguriert werden. Innendurchmesser können von mindestens 3 bis 48 mm definiert werden. Mögliche Oberflächenbehandlungen sind Brünierung und chemische Vernickelung.
Abgesetzte Hülsen
Abgesetzte Hülsen sind je Ausführung und wählbarem Werkstoff brüniert oder chemisch vernickelt oberflächenbehandelt. Der abgesetzte Flansch ist in Längen von 1-20 mm bei jeder Ausführung definierbar.
Distanzplättchen und Passfolie - für kleine und kleinste Distanzen
Ein weiterer Distanzhalter neben Distanzhülsen für kleinere Abmessungen ist ein Distanzplättchen. Diese Passplatten sind für eine Höhe von 0,1 bis 1.0 mm geeignet. Als Sonderausführung stehen auch Passplatten aus SK-gehärtetem Stahl zur Verfügung. Längen und Breiten variieren je nach Ausführungen.
Passfolie bietet die kleinsten Distanzen mit einer Höhe von 0,005 bis 0,5 mm. Hier sind Längen von 1000 mm oder die lange Ausführung mit 5000 mm Länge wählbar, die gerollt im Karton geliefert werden. Als Alternative gibt es auch eine Ausführung in der praktischen Rollbox. Hier hat jede Passfolie eine feste Breite von 100 mm und eine Länge von 1500 mm. Auch bei Passfolien kann als alternativer Werkstoff SK-gehärteter Stahl gewählt werden.