Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!
Rollen für Führungen / Führungskraft
Führungsrollen erfüllen die unterschiedlichsten Aufgaben. Zum einen ist die Art der Führung wichtig, zum anderen das Führungsgut. Beide definieren die Bauart und Funktionsweise der Führungsrolle. MISUMI bietet hier eine breite Varianz verschiedener Ausführungen, um auf die meisten Einsatzarten von Führungsrollen die richtige Antwort zu bieten.
Vertikale Führungsrollen
Vertikale Führungsrollen bieten durch ihre zusätzliche Höhe besonders bei großem Fördergut besonderen Halt.
Mögliche Werkstoffe für die Rollen sind zwei Aluminiumlegierungen, Edelstahl und Polyurethankautschuk. Sie sind alle in Rollen-Durchmessern von 20 bis 50mm konfigurierbar. Es sind Längen von 20 bis 50mm verfügbar. Die vertikalen Führungsrollen sind vormontiert und damit ohne größeren Aufwand einsetzbar.
Führungsrollen mit V-Nut
Führungsrollen mit V-Nut sind bei MISUMI mit 60° und 90° V-Nut erhältlich. Diese Ausführung kann für verschiedene Führungen für Schienen und Werkstücke verwendet werden. Die 90°-Ausführung ist für L-Profile ausgelegt, während die 60°-Variante für Draht bestimmt ist. Je nach Ausführung sind Rollendurchmesser von 40 bis 60mm möglich. Als Rollenmaterial stehen Stahl, Aluminium, und MC-Nylon (auch leitfähig) zur Auswahl.
Seilscheibe
Die Seilscheibe ist eine Führungsrolle mit einer 40° runden V-Nut. Sie ist vor allem für Drahtseile mit den Durchmessern 4, 6, 8 und 10mm geeignet.
Achsrollen
Diese Führungsrollen verwenden Lager. Die Dicke des Distanzstücks ist ab 1mm wählbar. Es kann jede Befestigungshöhe ausgewählt werden. Die Achsrollen sind mit einem Gewinde von 5 bis 100mm ausgestattet. Rollendurchmesser sind von 11 bis 30mm definierbar. Achsrollen können z.B. optimal als Kabeltrageführung dienen.
Flache Rollen für Führungen
Flache Führungsrollen sind in den Durchmessern 20, 30 und 40mm erhältlich.
Führungsrollen mit Konusgewinde
Diese Variante ist vor allem für den Einsatz mit Profilstahl geeignet; ein klassisches Einsatzszenario ist zum Beispiel die Verwendung bei Aufzügen. Beispiel:
Der Winkel des Konus-Körpers beträgt 63°. Es sind Größen von 20, 30 und 60mm wählbar.