Gewindebolzen
Gewindebolzen finden bei Konstruktionsaufgaben vielseitige Verwendung. MISUMI bietet eine Vielzahl unterschiedlichster Ausführungen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen wie Sechskantprofilen oder Messskalen, um auch bei besonderen Einsatzszenarien optimale Funktionalität zu bieten. Folgende Ausführungen der Gewindebolzen sind bei MISUMI erhältlich: Der Standard Gewindebolzen, die Gewindebolzen mit Vollgewinde, Sechskant-Gewindebolzen und Gewindebolzen mit Skala und passenden Flanschkammern. Aufgrund der vielfältigen Auswahl an Gewindebolzen wird mit Sicherheit der passende Bolzen für das jeweilige Einsatzgebiet gefunden.


Standard-Gewindebolzen
Die schwarz eloxierte Standardausführung bietet beidseitig Schrauben mit Rechtsgewinde und ein zentrales Sechskant-Profil (M8 bis M20 möglich). Dieser Gewindebolzen aus Edelstahl ist in Längen von 50 bis 300mm konfigurierbar.
Gewindebolzen mit Vollgewinde
Diese Ausführung bietet ein durchgängiges Gewinde und ist in einer Baustahl- und Edelstahl-Ausführung erhältlich. Gewindebolzen beider Varianten sind in Längen von 100 bis 500mm und Durchmessern von 6 bis 16mm konfigurierbar.
Sechskant-Gewindebolzen
Sechskant-Gewindebolzen sind durch ihr mittiges, außenstehendes Sechskantprofil besonders gut zu installieren. Hier stehen Sechskant-Größen von M3 bis M10 zur Auswahl.
Gewindebolzen mit Skala und passenden Flanschkammern
Für exakte Positionierungsaufgaben eignen sich Gewindebolzen mit integrierter Skala. Mit dieser können mit der passenden Flanschkammer genaue Abstände eingestellt werden. So können z.B. Stellfüße auf exakte Höhen gebracht werden.