Gewindeeinsätze
Gewindeeinsätze und dazugehörige Werkzeuge stehen in vielen Größen im Sortiment. Wie alle MISUMI-Produkte überzeugen auch sie durch professionelle Qualität und einer hohen Zuverlässigkeit.
Gewindeeinsätze in vielen Größen
Gewindeeinsätze bei MISUMI können (nach Einführung) mit einem Durchmesser von 3 bis 16mm und einer Länge (je nach Durchmesser) von 3 bis 32mm konfiguriert werden. Es stehen Ausführungen mit Regelgewinde und Feingewinde zur Auswahl. Zusätzlich stehen auch Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer im Sortiment.
Verwendeter Werkstoff
Gewindeeinsätze bei MISUMI bestehen aus nichtrostendem austenitischem Stahl 1.4301/X5CrNi18-10.
Handhabung der Gewindeeinsätze
- Bohren Sie eine Vorbohrung mit einem geeigneten Durchmesser gemäß der obigen Tabelle in das Werkstück. (Bohrtiefe > Länge nach Einführung + 2.5xP)
- Bearbeiten Sie die Bohrung mit Einsatzgewinden (Regel-, Mittel-, Endgewinde, in dieser Reihenfolge) und entfernen Sie die Metallabfälle vollständig.
- Führen Sie die Gewindeeinsätze bis zur Hülsenspitze des Montagewerkzeugs ein (Mitnehmer an der Spitzenseite) und schneiden Sie den Mitnehmer am Dornschlitz ab. Drehen Sie den Griff und schieben Sie den Gewindeeinsatz in die Führung des Gewindeteils an der Werkzeugspitze. Richten Sie es so aus, dass der Einsatz nicht weiter als die Hülsenspitze heraussteht (1 oder 2 Zwischenräume).
- Drehen Sie den Griff, um die Gewindeeinsätze einzuführen. Halten Sie dabei das Monta-gewerkzeug senkrecht zum Werkstück. Überprüfen Sie den Einführvorgang durch die Öffnung in der Hülsenspitze. Entfernen Sie nach Beendigung des Montagevorgangs das Werkzeug aus dem Werkstück. Wenn Sie den Griff während der Montage fest in die Montagerichtung drücken, kann dies das Gewinde beschädigen. Drehen Sie den Griff immer leicht in horizontale Richtung. Drehen Sie während des Bohrvorgangs nicht in die andere Richtung, da dies zu Schäden führt.
- Brechen Sie nach Beendigung des Montagevorgangs mit dem Brechwerkzeug den Mitnehmer aus der Kerbe, indem Sie mit dem Hammer dagegen schlagen.
- Drücken Sie das Gewindedemontagewerkzeug gegen den Gewindeeinsatz, um ihn zu entfernen, und drehen Sie ihn langsam gegen den Uhrzeigersinn. Benutzen Sie ein Spezialgewinde, wenn Sie einen neuen Einsatz in die freigewordene Bohrung einsetzen.
Passende Einsatzgewinde
Einsatzgewinde für jede Gewindeart sind in den passenden Durchmessern und Längen erhältlich.
Montagewerkzeuge
Verschiedene Werkzeuge für den Einsatz von Gewindeeinsätzen sind verfügbar:
- Montagewerkzeuge für das Einsetzen von Gewindeeinsätzen
- Brechwerkzeuge für Mitnehmer
- Demontagewerkzeuge von Gewindeeinsätzen
Größere Bestellmengen
Bei größeren Bestellmengen auch als kostengünstige Packung erhältlich!