Gewindespindeln
Eine Gewindespindel ist ein wichtiges Element in der Lineartechnik. Unterschiedlichste Anforderungen an Funktionen und Montagemöglichkeiten erfordern eine große Varianz an Ausführungen. MISUMI bietet ein breites Spektrum an Gewindespindeln an, um für jede Einsatzart die optimale Lösung bereitzustellen.
Gewindespindel, beidseitig abgesetzte Ausführung
Die Standardausführung ist mit Rechts- bzw. Linksgewinde und Rechts-Linksgewinde oder rechts- linksgängiges Gewinde ausstattbar. Konfigurierbare Durchmesser sind (je nach Gewindeart) zwischen 8 bis 50mm definierbar.
Gewindespindel, einseitig abgesetzt / einseitig doppelt abgesetzte Ausführung
Diese Gewindespindel-Ausführung verfügt über die gleichen Gewindeoptionen wie die Standard-Ausführung. Eine Gewindespindel dieser Ausführung kann problemlos mit MISUMI-Flanschlagergehäusen kombiniert werden. Es sind Längen von 80 bis 1200mm auswählbar. Die möglichen Durchmesser liegen im Bereich von 12 bis 50mm.
Optionen für abgesetzte Gewindespindeln
Die abgesetzte Ausführung ist mit verschiedenen Optionen ausstattbar, um den individuellen Anforderungen jeder Anlage zu begegnen:
- Spannflächen (in 0,5mm Schritten konfigurierbar)
- Nut für Sicherungsring
- Konfigurierbare Schlüsselweit
- Gewindebohrung
- Außengewinde für Lagermutter
- Umlaufend gefast
- Passfedernut
Gerade Gewindespindel
Diese Ausführung ist mit den gleichen Gewindeoptionen der abgesetzten Ausführungen ausstattbar. Auch Durchmesser und Längen sind identisch konfigurierbar.
Gewindespindel für Flanschlagergehäuse
Diese spezielle Gewindespindel ist optimal für den Einsatz mit Lager, Anschlagklemme, Positionsanzeige und Griff ausgelegt. Für diese Ausführungen sind unterschiedliche Optionen erhältlich:
- Keine Nut für Sicherungsring an loslagerseitigem Wellenende
- Loslagerseitiges Gewindeende unbearbeitet
- Zusätzliche Spannflächen
- Konfigurierbare Schlüsselweite
- Umlaufend Gefast
- Passfedernut
Kein Zuschlag für Mindermengen
MISUMI erhebt auch bei kleinen Bestellmengen keinen Mindermengenzuschlage. Bestellungen sind ab Stückzahl 1 möglich.
Rabatt bei größeren Bestellmengen
MISUMI gewährt bei größeren Bestellungen von gewindespindeln gestaffelte Rabatte. Die genaue Höhe des Rabatts können Sie über unser Online-Angebots- und Bestellsystem anfragen.