Gleitschienen und Linearschienen
Gleitschienen bzw. Linearschienen sind beim Einsatz von Lineartechnik je nach den Aufgabenfeldern und Einsatzszenarios unterschiedlichsten Anforderungen ausgesetzt. MISUMI bietet hier ein breites Sortiment verschiedener Ausführungen an, die durch unterschiedlichen Materialeinsatz und spezielle Ausstattungsmerkmale jedes Szenario für eine Gleitschiene / Linearschiene abdecken. Jede Ausführung ist in ihren Spezifikationen auf die individuellen Anforderungen jeder Anlage frei konfigurierbar.
Einfache Gleitschienen
Für die Standardausführung für Gleitschienen kommt eine Aluminiumlegierung als Werkstoff zum Einsatz, wodurch sich ihr geringes Gewicht auszeichnet. Sie ist in Längen von 70 bis 1030mm konfigurierbar. Als Werkstoffe werden verwendet:
- Schlitten und Führungsschiene bestehen aus einer leichten Aluminiumlegierung.
- Als Werksstoff für die Anschläge wird MC Nylon verwendet.
- Bei der Klemme werden für das Gewinde austenitischer Stahl, für die Spitze Polyacetal verwendet.
Gleitschienen als Edelstahlausführung
Die Edelstahlausführung zeichnet sich durch ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus und bietet die gleichen Merkmale und Funktionalitäten wie die Aluminium-Ausführung. Je nach Montage-Art ändert sich auch die Lastrichtung der Gleitschiene. Die Schiene kann waagerecht aufliegend oder hängend montiert werden (siehe unten). Eine Wandmontage ist nicht möglich!
Optionale Klemme
Für einige Gleitschienen-Ausführungen sind zusätzliche Klemmen wählbar. Die Klemme ermöglicht eine einfache manuelle Positionierung durch Drücken der Gleitschienen-Seite mit einer Schraube. Die Feststellkraft beträgt 1.8kg (Referenzwert). Der Anzugsmoment beträgt 0.2Nm (Wenn das Anzugsmoment 0.2Nm übersteigt, kann sich die Kunststoffschraubenspitze verformen.) Wenn die äußere Kraft größer ist als die angewendete Feststellkraft, ändert sich die Feststellposition. Bei der Verwendung von linearen Gleitschienen in senkrechten oder schrägen Lagen müssen diese mit äußeren Strukturen versehen werden, um zu verhindern, dass Blöcke herunterfallen.
Gleitschienen mit Edelstahl-Kugelkäfig
Diese Schienenführungen können dank ihres Kugelkäfigs auch von oben ausgebaut werden. Dadurch wird für die Montage deutlich weniger Zeit benötigt als bei herkömmlichen Ausführungen. Gleitschienen mit Edelstahl-Kugelkäfig sind in Längen von 160 bis 1200mm erhältlich.