Gummischeiben, Dämpfer & Schaumstoffscheiben
Gummischeiben, Dämpfer und Schaumstoffscheiben gewährleisten im Maschinenbau die elastische Lagerung verschiedener Maschinenelementen. Überall dort, wo arbeitende Maschinen Schwingungen erzeugen, werden Gummipuffer und Dämpfer eingesetzt um die entstehenden Erschütterungen zu dämpfen. Dies verhindert, dass sich die Schwingungen der Maschinen störend oder gefährlich auf den Arbeitsprozess auswirken und es zu etwaigen Schäden kommt. Zudem dämmen Gummipuffer den Lärm, welcher durch Schwingungen einer Maschine erzeugt wird. Durch die vielen verschiedenen Materialien und Bauformen von Gummipuffern im MISUMI Sortiment, lassen sich Gummipuffer sehr gut auf verschiedenste Einsatzszenarien abstimmen. So finden sie sowohl Verwendung in der Elektroindustrie, als auch im Druckerei- oder Leicht-Maschinenbau.
Verschiedene Formen und Arten von Gummischeiben, Dämpfer & Schaumstoffscheiben
Das MISUMI Sortiment bietet verschiedene Formen und Arten von Gummipuffern an. Diese sind auf verschiedene Schwingungsarten und Anwendungsbereiche ausgelegt. Zur Aufnahme von Druck- bzw. Stoßbelastungen eignen sich beispielsweise Gummipuffer mit gewölbter Spitze, da diese Kräfte, welche senkrecht zu einem Objekt gerichtet sind, besonders gut abdämpfen. Scheibenförmige Gummipuffer hingegen eignen sich sehr gut für platzsparende Anwendungen, da sie auch in sehr geringen Höhen von wenigen mm erhältlich sind. Des Weiteren bietet MISUMI Gummipuffer mit Außen- und Innengewinde an. Diese verkürzen die Montagezeit erheblich und sind zudem ~20% Platzsparender als eine Kombination aus Dämpfer, Schraube und Hülse.
Gummipuffer: Material und Härte
Das Material spielt bei der Auswahl eines Gummipuffers eine wichtige Rolle, da es einer der Hauptfaktoren für den späteren Härtegrad des Gummipuffers ist. Ein Material mit einem geringen Härtegrad (Shore A15) wie z.B. weicher Polyurethankautschuk sorgt für eine besonders hohe Stoßfestigkeit des Gummipuffers. Im MISUMI Sortiment befinden sich verschiedenste Materialien, mit einer Shore-Härte von bis zu A90.
Eine Auswahl von MISUMI verwendeten Werkstoffen für Gummipuffer:
- Nitrilkautschuk
- Chloropren-Kautschuk
- Hartgummi
- Silikonkautschuk
- Fluorkautschuk
- Ester-Polyurethan
- Etherpolyurethan
Genauere Informationen über Material, Härte oder Farbe der Gummipuffer und Dämpfer lassen sich dem MISUMI Katalog entnehmen.