Lagerbock und Wellenhalter für jede Anwendung
Die Einsatzgebiete für einen Lagerbock und Wellenhalter sind mannigfaltig. MISUMI bietet aus diesem Grund über 30 verschiedene und frei konfigurierbare Ausführungen an, die jeder Anforderung im Maschinenbau entsprechen.
Informationen zur Genauigkeit von Innenbohrungen
Es wird empfohlen, MISUMI-Wellen (Standard g6, f8 und h5) in Kombination mit MISUMI-Wellenhaltern zu verwenden. Bei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst. Die Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 ergeben.
Verhältnis zwischen Innendurchmesser (Abmessung D) und Gesamtlänge der Führung (Abmessungen L, T)
Eigenschaften: Die Spezifikation der Standardausführung ist L,·T=ca. Dx1.3 oder weniger Ausführung mit langer Hülse / Die Spezifikation der breiten Ausführung ist L,·T=ca. Dx1.3 bis 2.0. Die Ausführungen mit Langer Hülle und hoher Breite bieten eine höhere Steifigkeit, da der Wellenklemmbereich größer ist. L=Dx2.0 oder größer können unter "Stahlstangen" bestellt werden.
Herstellungsmethode Lagerbock und Wellenhalter
MISUMI-Wellenhalter sind als bearbeitete und Präzisionsgussartikel lieferbar.ts.
Präzisionsgussprodukte werden zu günstigeren Preisen als bearbeitete Produkte angeboten. Präzisionsguss-Wellenhalter weisen leichte Verformungsschräge und eine körnige Oberfläche auf, werden jedoch exakt auf die im Katalog genannten Maße bearbeitet.
Positionierung und Wiederholpräzision Lagerbock und Wellenhalter
Die Flanschlagergehäuse des Lagerbocks / Wellenbocks werden mithilfe von Zylinderstiftbohrungen an den Geräten und in die Montageplatte gepressten Zylinderstiften fixiert.
Flanschlagergehäuse werden mit in die Montageplatte gepressten Zylinderstiften gegen die senkrechten Flächen des Gehäuses gedrückt.
Die Flanschlagergehäuse des Lagerbocks / Wellenbocks werden mithilfe des Gehäuseeinsatzes und einer präzisions-gebohrten (H7) Befestigungsbohrung in der Montageplatte fixiert.