Luftdüsen aus Plastik, Aluminium oder Edelstahl
Druckluft ist in vielen industriellen und handwerklichen Bereichen ein unentbehrliches Hilfsmittel. Mit Druckluft wird gesäubert, ausgeblasen, getrocknet, gekühlt, gefördert – die Einsatzmöglichkeiten von Luftdüsen sind mannigfaltig. Luftdüsen werden zur konzentrierten, zielgerichteten Ausbringung von Luft eingesetzt. In der Regel handelt es sich dabei um Flachstrahl- oder Vollstrahldüsen.

Konfigurierbare Luftdüsen bei MISUMI
Die Luftdüsen von MISUMI lassen sich hinsichtlich diverser Komponenten auf individuelle Einsatzgebiete hin anpassen. Da wäre beispielsweise die Injektionsart, die Art der Luftquelle und der Werkstoff zu nennen, bei denen man auf mehrere Varianten zurückgreifen kann. Dem MISUMI-Katalog ist eine detaillierte Auflistung von verfügbaren Luftdüsen und deren Sprühmustern und Eigenschaften zu entnehmen. Wie alle Produkte von MISUMI bestechen auch die Luftdüsen mit hoher Qualität und Langlebigkeit. Tipps und Hinweise zu Einbau und Installation sind ebenfalls im MISUMI-Katalog einzusehen.
MISUMI bietet Luftdüsen in folgenden Ausführungen an:
- Flach, 90° aus Thermoplast (denaturiertes PPE), Aluminium (EN AW-5052/AlMg2,5) oder Edelstahl (1.4301/X5CrNi18-10) mit geringerem Luftverbrauch als bei herkömmlichen Metalldüsen
- Flach in preiswerter Ausführung aus Edelstahl (1.4301/X5CrNi18-10)
- Rund aus Aluminium (EN AW-5052/AlMg2,5) oder Edelstahl (1.4301/X5CrNi18-10)
Die hochwertigen flachen Luftdüsen aus Plastik, Aluminium oder Edelstahl zeichnen sich durch besonders Qualitätsmerkmale aus: Sie verfügen über eine besonders starke und gleichmäßige Düsenleistung und haben einen geringeren Luftverbrauch als herkömmliche Metalldüsen.
Sie eignen sich insbesondere:
- zur Entfernung von Öl oder Wassertropfen
- zum Abstreifen
- zum Kühlen bzw. Trocknen
- als Luftschleier (zugehörige Stahlrohre ebenfalls erhältlich)

Die flachen Luftdüsen in der preiswerteren Ausführung eignen sich vor allem als Luftdüse Staubschutz und sorgen für eine gute Belüftung. Dabei kann zwischen zwei Sprühwinkeln gewählt werden: fächerförmig parallel zum Schlitz oder in weitem Winkel.
Die Luftdüsen in der runden Ausführung eignen sich vor allem zum Blasen von Luft in beengte Stellen und dienen zum Entfernen von Öl, Wassertropfen oder Schmutz bzw. zum Trocknen und Belüften. Die Luft wird gerade durch die Öffnungen gesprüht.