Normalien
Bei MISUMI finden Sie eine Vielzahl an verschiedenen Klemmhebeln, Drehgriffen, Handrädern sowie Knöpfen.
Sie können dabei aus verschiedenen Ausführungen (z.B. Handräder mit starrem Handgriff, Handräder mit Klappgriff, Rändelschraube, Konusgriff) wählen. Der Durchmesser und die Nabenbohrung der Handräder kann entsprechend Ihrer Anforderung gewählt bzw. konfiguriert werden.
Normalien sind oft unverzichtbare Elemente für den Betrieb von Anlagen im Maschinenbau. MISUMI führt eine Großzahl an verschiedenen Normalien in zahlreichen Größen und speziellen Ausführungen, um für jedes Einsatzszenario die richtige Lösung anzubieten. Alle Normalien sind selbstverständlich auch in kleinen Stückzahlen bestellbar.
Normalien I: Hebel
Der Normalien-Bereich Hebel lässt sich in vier Kategorien unterteilen: Klemmhebel, Spannhebel, Versatzhebel und feststehende Hebel. Klemmhebel sind im MISUMI-Sortiment in zahlreichen Ausführungen erhältlich:
- Standard-Klemmhebel, einbrennlackierte Ausführung, Kunststoff- oder Edelstahl-Ausführung
- Miniatur-Klemmhebel
- Optionale Formen: in Y-Form oder mit T-Griff
- Klemmhebel mit Drucktaste oder Auflage
- Spezialausführungen, z.B. mit Druckarretierungen oder Ratschen
Spannhebel sind in vielen Größen verfügbar, auch mit Innensechskantbohrung. Versatz- und feststehende Hebel sind in vielen verschiedenen Köpfen und Farben erhältlich.
Normalien II: Griffe
In diesem Normalien-Segment unterscheiden sich drehbare und feste Griffe. Für beide Arten steht eine Vielzahl von Griffformen (z.B. ergonomisch) zur Verfügung. Auch klappbare Griffe und Miniaturausführungen sind erhältlich.
Normalien III: Handräder
Normalien IV: Knöpfe
Knöpfe sind im Bereich der Normalien sicherlich das facettenreichste Segment. MISUMI bietet hier zahlreiche Ausführungen in konfigurierbaren Spezifikationen für viele Anwendungsarten:
- Rändelknöpfe, optional mit Gitter, Innensechskant, Spitzenauflage, H.S.C.S. oder geschlitzt
- Klemmknöpfe, gerändelt
- Pilzgriffe
- Kreuzgriffe
- 3- und 5-Stern-Griffe
Für die Normalien im MISUMI-Sortiment besteht kein Mindermengenzuschlag, kleine Bestellmengen sind somit möglich.