Prüfstifte
MISUMI bietet Prüfstifte mit diversen Genauigkeitsbereichen. Ein Prüfstift ist einfach zu handhaben und zudem ein äußerst präzises und zuverlässiges Messmittel. Zu allen Prüfstiften sind auch die passenden Buchsen erhältlich.
Prüfstifte eignen sich zur Messung von Bohrungsdurchmessern, der Winkligkeit von Bohrungen, von Bohrungsabständen, etc. Darüber hinaus dienen sie zur Messung von Nuten, Verzahnungen oder Gewinden.

Bei MISUMI sind folgende Ausführungen erhältlich:
- Prüfstifte für Prüfeinrichtungen mit gerader Ausführung
- Rautenförmige Prüfstifte zur Bestimmung der Werkstückfixierung
- Oval, gerade, sowie abgesetzte Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
- Rechteckig gerade sowie abgesetzte Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
- Prüfstifte mit runder Spitze zur Prüfung schwer einsehbarer Stellen (z.B. Werkstückrückseite)
- Prüfstifte zur Prüfung von Werkstücken mit sehr großem Durchmesser
- Prüfstifte zur Prüfung von Werkstücken mit großer Tiefe
- Prüfstifte in kegelförmiger Ausführung ohne Nut (dadurch kein Hängebleiben dünner Werkstücke)
- Stifte mit Innengewinde zum Einspannen von Werkstücken zum Bestimmen der Maße
- Rautenförmige Prüfstifte für rautenförmige Werkstücke
- Prüfstifte zum Bestätigen der Maße durch Anreißen auf dem Werkstück
- Prüftstifte mit Gewinde oder mit Klemmring geeignet zum Einspannen von Werkstücken
- Gut-/Schlecht-Stifte für den Einsatz zur Abstandsmessung von zwei Werkstücken
MISUMI’s pin gauges and matching sockets can be configured with a great deal of flexibility and are of a high quality. Most of the pin gauges can be configured online and are deliverable within 8-10 working days.