Rollenbahn
Die Rollenbahn ist eine der elementaren Komponenten in vielen Förderanlagen. Zur Beförderung von Werkstücken sind hier je nach Einsatzort und -art individuelle Zusammenstellungen nötig, um die räumlichen Bedingungen optimal auszunutzen. Neben der Rollenbahn stehen auch Miniaturrollenplatten und Rollenrinnen zur Verfügung, um auch komplexe Förderkonstruktionen realisierbar zu machen.
Rollenbahnen mit konfigurierbarer Länge
Jede Rollenbahn-Ausführung mit einem Rollendurchmesser von 19mm ist in ihren Spezifikationen konfigurierbar. Es sind Längen pro Rollenbahn von 120 bis 960mm wählbar; die Anzahl der Rollen liegt je nach Länge und Rollenabstand zwischen 6 und 48. Die Breite ist von 113 bis 513mm konfigurierbar. Rollen, Lager und Rahmen verwenden Stahl als Werkstoff.
Rollenbahnen mit 28mm und 38mm Rollendurchmesser bieten ähnliche Möglichkeiten zur Konfiguration.
Rollenbahn-Optionen
Für jede Rollenbahn stehen verschiedenste Optionen zur Auswahl, die problemlos hinzugefügt werden können.
- Rollenbahnen können zur Ständerbefestigung mit Bohrungen versehen werden
- Bandförderer-Führungsschienen, ein- und beidseitig
- Rollenbahnen können Montagehalterungen für Führungen hinzugefügt werden. Befestigungsschrauben und Muttern (M10) sind im Lieferumfang enthalten. Lieferung im zerlegten Zustand.
- Förderständer, ein oder zwei Stück pro Rollenbahn
Miniaturrollenplatten – geringe Reibung und Neigung
Diese Rollenbahn-Variante verfügt über Rollen mit kleinem Durchmesser und geringer Reibung. Diese ermöglichen den Transport von Fördergut auch auf Bahnen mit geringer Neigung.
So können Höhenunterschiede zwischen unterschiedlichen Rollenbahnen ohne große Gefälle zum Schutz des Förderguts problemlos umgesetzt werden.
Kunststoff-Rollenbahn
MISUMI bietet neben Metall-Rollenbahnen auch Kunststoffausführungen an. Diese bieten zusätzliche Förderschienen an beiden Seiten der Rollenbahn.