Schwingungsdämpfer bei MISUMI
Einem Schwingungsdämpfer kommen bei vielen Anlagen eine große Verantwortung als Komponenten zu. Zuverlässige Dämpfung und lange Lebensdauer sind für den Betrieb von Schwingungsdämpfern daher die zwei wichtigsten Eigenschaften. MISUMI hat ein breites Spektrum an Schwingungsdämpfern im Angebot, das zahlreiche Montagemöglichkeiten anbietet.
Anwendungsbereich der Schwingungsdämpfer
Schwingungsdämpfer beschreiben ein System zur Dämpfung von mechanischen Schwingungen. Bei diesem Vorgang wird Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt. Schwingungsdämpfer kommen vor allem bei Maschinen zum Einsatz, bei denen es durch kontinuierliche Schwingungen, Stöße und Erschütterungen schnell zu unerfreulichen Schäden oder ungewollten Störungen kommen kann. Gerade im Hinblick auf Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter und Lebensdauer der Maschinen sind Schwingungsdämpfer eine wichtige Stütze im Arbeitsprozess von Industrieanlagen. Aufgrund der diversen Konfigurationsmöglichkeiten sind Schwingungsdämpfer von MISUMI hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten variabel und individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet anpassbar. Das Sortiment von MISUMI umfasst unter anderem Geldämpfer, Gelbuchsen, vibrationsdämpfende Gummibeschichtungen, Gelmatten sowie Schwingungsdämpfer mit Bolzen und Gewinde.
Schwingungsdämpfer mit Bolzen und Gewinde zur Plattenmontage
Diese Schwingungsdämpfer-Ausführung für die Montage an Platten überzeugt durch ihren geringen Platzbedarf bei der Installation. Bei Ausführungen mit geschlitztem Bolzen ist die Installation noch einfacher. Es sind Ausführungen mit beidseitigen und einseitigen Gewindebolzen wählbar. Außerdem steht eine Ausführung mit Innengewinde und Bolzen mit Gewinde zur Verfügung.
Es stehen zwei Werkstoffe für den Gummi-Grundkörper des Schwingungsdämpfers zur Auswahl: Naturkautschuk und Chloropren-Gummi bieten hier optimale Dämpfungseigenschaften.
Alternative Schwingungsdämpfer: vibrationsdämpfende Gummihalterungen
Vibrationsdämpfende Gummihalterungen bieten zu ihren hervorragenden Eigenschaften als Schwingungsdämpfer zudem die Möglichkeit die Isolierungswirkung von herkömmlichem Gummi aufzuheben. Das elektrisch sehr gut leitende Gummi dieser Ausführung weist einen spezifischen Durchgangswiderstand von 10²Ω-cm auf. Durch frei konfigurierbare Gewindebolzen- bzw. Innengewinde sind vibrationsdämpfende Gummihalterungen ähnlich leicht zu montieren wie herkömmliche Schwingungsdämpfer zur Plattenmontage. Besonders die Schraubendreherschlitze und Langlöcher an den Platten erleichtern die Anbringung. Die Schlitze dienen der Vermeidung von Drehbewegungen während des Anziehens. Mit einem Schlitzschraubendreher oder Ähnlichem einfach festhalten.
Geldämpfer als Schwingungsdämpfer
Silikon-Schwingungsdämpfer weisen eine höhere Ermüdungslebensdauer als Gummidämpfer auf. Sie sind für leichte Lasten und sehr geringe Vibrationen geeignet.
Schwingungsdämpfer mit flexibler Installation: Gelbuchsen
Für besondere Installationsszenarien stehen Gelbuchsen zur Verfügung, die z.B. optimal für Hohlraumszenarien geeignet sind. Der Grundkörper der Buchse besteht ebenfalls aus Silikon. Durch eine durchgehende Schraube wird eine horizontale Fehlausrichtung minimiert.
Ausführung mit vibrationsdämpfendem Gel und Gummibeschichtung
Diese Sonderausführung bietet neben dem schwingungsdämpfenden Eigenschaften des Silikons eine Beschichtung aus Gummi. Das für den Grundkörper verwendete Silikon ist mit Ethylenkautschuk beschichtet und damit sehr witterungsbeständig. Diese Schwingungsdämpfer sind besonders geeignet für den Einsatz im Freien.
Vibrationsdämpfende Gelmatten
Gelmatten als Schwingungsdämpfer sind geeignet für leichte Lasten und minimale Schwingungen, die von schwingungsdämpfendem Gummi nur schwer absorbiert werden können. Sie bieten zudem Stabilität durch Wärmebehandlung. Zudem besitzen sie keine sekundäre oder tertiäre Resonanz, die die schwingungsdämpfende Wirkung beeinträchtigt. Die Gelmatten können bequem mit einem Mehrzweckmesser zwischen den Noppen geschnitten werden. Bei der Befestigung der Gelmatten gilt Folgendes zu beachten:
- Die Last muss gleichmäßig auf dem Schwingungsdämpfer verteilt sein.
- Schwingungsdämpfende Gelartikel eignen sich ausschließlich zur Anwendung bei Vertikallasten. Installieren Sie BGELP- und BGELA-Buchsen so, dass die Seite mit dem geringen Durchmesser nach oben weist.
- Eine Montage mit einer Verschiebung oder Verdrehung reduziert sich die Wirksamkeit und Langlebigkeit drastisch.
- Die Schwingungsdämpfer dürfen keiner mechanischen Spannung ausgesetzt sein.
- Da ein druckempfindlicher Klebstoff verwendet wird, muss ein ausreichender Druck gewährleistet sein, damit die Klebestelle zuverlässig zusammengefügt wird.
Vorsicht:
- Die Höhe nimmt durch das Zusammendrücken unter Last ab.
- Entfernen Sie die Gummigrate um die Zapfen herum nicht, da diese eine Trennung von Zapfen und Werkstoffen zur Schwingungsdämpfung verhindern.
- Schwingungsdämpfendes Gel/Gummi ist für die Verwendung unter Druck ausgelegt.