Schnellspanner und Spanneinheiten - Spannelemente
Bei MISUMI finden Sie eine große Auswahl an Horizontal- und Vertikalschnellspannern sowie Prüfvorrichtungen. Das Angebot an Schnellspannern wurde überarbeitet, dadurch konnte das Preisniveau für viele Produkte signifikant gesenkt werden. Alle Spannelemente entsprechen der RoHS-Richtlinie. Zudem sind fünf neue Bauformen im Bereich Spannelemente verfügbar.

Spannelemente I: Spannvorrichtungen
Spannvorrichtungen sind bei MISUMI in kleiner und großer Ausführung erhältlich. Diese Spannelemente besitzen Feder-Spannvorrichtungen, um Werkstücke mit konstanter Kraft zu bearbeiten.
Spannelemente II: Schnellspanner-Ausführungen
MISUMI Schnellspanner sind in zahlreichen Formen verfügbar, wie z. B. mit vertikaler Spannrichtung (vertikaler/horizontaler Griff) und als Seitendruck-Ausführung. 28 neue Artikel wurden in das Spannelemente-Sortiment aufgenommen. Schnellspanner eignen sich für Prüfungen, Schweiß- und Montagearbeiten sowie zur Bearbeitung von Prüfvorrichtungen.
Vertikale Spannrichtung mit horizontalem Griff: Diese Spannelement-Ausführung ist in drei Varianten erhältlich:
- Die flache Ausführung mit Standardgriff ist entsprechend des Montage-Platzbedarfs mit Flansch-, Seiten- oder gerader Montage wählbar.
- Mit Standardgriff und hohem Spannarm sind höhere Armstellungen als bei herkömmlichen Spannelementen möglich. Dadurch ist es nicht mehr erforderlich, den Schnellspanner für höhere Arbeitspositionen anzuheben.
- Die Ausführung mit langem Griff verhindert das Einklemmen der Finger und gewährleistet so eine bessere Bedienbarkeit.
- Horizontaler Griff: Diese kleinen Schnellspanner ermöglichen leichtes Arbeiten und sind besonders gut geeignet, wenn Bewegungen nach oben begrenzt sind.
Spannelement / Schnellspanner mit vertikaler Spannrichtung und vertikalem Griff:
- Die Standardausführung wird am häufigsten bei Prüfungen und beim Schweißen von Prüfvorrichtungen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. Der Öffnungswinkel des Spannarms von mindestens 90° sorgt für ausreichend Platz zum Entfernen von Werkstücken, wenn sich der Schnellspanner in der nicht gespannten Stellung befindet. Entsprechend des Montage-Platzbedarfs und der Form als Flanschmontage und gerade Montage an senkrechten Flächen wählbar.
- Die Ausführung mit hohem Spannarm ermöglicht höhere Armstellungen. Für diese Spannelemente / Schnellspanner ist es daher nicht erforderlich, sie für höhere Arbeitspositionen anzuheben.
- Spannarm mit doppelter Ausführung verbessert die Bedienbarkeit und spart Platz.
- Die Ausführung mit langem Spannarm eignet sich besonders zum Einspannen eines Werkstücks über eine längere Entfernung.
Ausführung mit Seitendruck: Die Seitendruck-Ausführung eignet sich zum Einspannen eines Werkstücks von der Seite. Sie ist mit unterschiedlichen Klemmkräften- und Spannwegen, sowie in variablen Montagearten erhältlich, einschließlich einer kompakten und leichten Ausführung.
Die geschweißte Schnellspanner-Ausführung ist ein zusammenbaubares Spannelement und eignet sich für verschiedene Zwecke, da es individuell zusammengeschweißt werden kann und so Spannarme und –hebel in beliebigen Winkeln montiert werden können.