Zahnriemen
Bei Zahnriemen sind Hersteller wie MISUMI gefordert, diffizile Werkstofffragen zu lösen. Zum einen stellen Konstrukteure bei Zahnriemen hohe Anforderungen an die Laufruhe, und zum anderen werden immer höhere zu übertragende Leistungen erwartet. Es ist Ziel die Antriebe maximal wirtschaftlich zu gestalten – z. B. bei gleichem Platzbedarf mehr Leistung zu übertragen oder die gleiche Leistung in einem kleineren Bauraum zu erzielen.

Zahnriemen sind in der Antriebstechnik ein unentbehrliches Maschinenelement
MISUMI bietet Zahnriemen an, die in der Antriebs-, Linear- und Transporttechnik zum Einsatz kommen. Positioniersysteme mit Servomotoren, Handlingmodule oder Linearantriebe, wie sie in Verpackungsmaschinen ebenso wie in Industrierobotern eingesetzt werden, sind typische Anwendungsfelder für Zahnriemenantriebe. Sie arbeiten aufgrund des Formschlusses reproduzierbar und können weitgehend spielfrei betrieben werden. Im Vergleich zu Ketten bieten Zahnriemen mehr Laufruhe, höhere Laufgenauigkeit und lassen zudem die Leistungssteuerung über die Kombination aus Zahnteilung und Riemenbreite zu.
MISUMI bietet unterschiedliche Profilvarianten bei Zahnriemen
Trapezförmige Profile in den genormten Zoll-Varianten MXL, XL, L, H und die metrische Variante T5 und T10. Gerundete Zahnriemen-Profile von MISUMI bieten eine nochmals erhöhte Laufruhe und Laufgenauigkeit sowie weniger Lastspitzen an den Zähnen.
Nutzen Sie neben Zahnriemen auch Zahnriemenscheiben von MISUMI
Zahnriemenscheiben von MISUMI sind für fast jeden Wellendurchmesser im Verhältnis zur Zähnezahl, sowie zum gewählten Profil verfügbar. Sie bieten die Möglichkeit der kraft- oder formschlüssigen Anbindung zur Welle mit Klemmschraube, Passfedernut oder konischer Spannhülse. MISUMI bietet Zahnriemenscheiben in den Ausführungen Aluminium oder Stahl an.
Video - Anwendungsbeispiel Werkstückrotations- und Transfermechanismus (engl.)
Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.
Das Anwendungsbeispiel finden Sie mit allen CAD-Daten und kompletter Teileliste in unseren IDEANOTES.
Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.
Das Anwendungsbeispiel finden Sie mit allen CAD-Daten und kompletter Teileliste in unseren IDEANOTES.