Zahnriemenscheiben von MISUMI
Zahnriemenscheiben von MISUMI sind für fast jeden Wellendurchmesser im Verhältnis zur Zähnezahl sowie zum gewählten Profil verfügbar. Sie bieten die Möglichkeit der kraft- oder formschlüssigen Anbindung zur Welle mit Klemmschraube, Passfedernut oder konischer Spannhülse. MISUMI bietet Zahnriemenscheiben in den Ausführungen Aluminium oder Stahl an.
Mit den Zahnriemen und passenden Zahnriemenscheiben erhalten Sie einen perfekt aufeinander abgestimmten Riemenantrieb. Zahnriemenscheiben sind die Gegenstücke der Zahnriemen in Riemenantrieben. Es gibt verschiedene Getriebevarianten, die aus diesen Bauteilen entstehen können. Besonders wichtig ist hierbei, dass der Zahnriemen und die damit verwendeten Scheiben aufeinander abgestimmt sind.
Individuelle Konstruktionen? Unsere Entwicklungsabteilung ist auf alles vorbereitet. Die Zahnriemenscheiben werden auf Wunsch individuell durch uns angefertigt. Neben einem umfassenden Standardprogramm bieten wir Produkte an, die vollständig auf die kundenspezifischen Anforderungen abgestimmt sind. WF-Zahnscheiben können aus den verschiedensten Materialien wie z. B. Alu, Edelstahl, Kunststoff, Stahl, und Guss hergestellt werden. Bitte lesen Sie mehr über Misumi Zahnriemenscheiben & Synchronriemenscheiben in der 3D-Druckindustrie.
MISUMI bietet ein großes Sortiment an unterschiedlichen Zahnriemenscheiben:
- In verschiedenen Werkstoffen: Aluminium, Stahl (1.1191/C45E) und Edelstahl (1.4301)
- Verschiedene Profilformen (MXL, XL, L, H, GT, YU, T und AT)
- Mit zusätzlicher Oberflächenbehandlung: eloxiert, klar oder schwarz, chemisch vernickelt sowie brüniert
- In Scheibenform „Form-A“ und mit abgesetzter Nabe „Form-B“
- Mit individuell konfigurierbarem Wellendurchmesser für viele Größen
Video - Anwendungsbeispiel Werkstückrotations- und Transfermechanismus (engl.)
Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.
Das Anwendungsbeispiel finden Sie mit allen CAD-Daten und kompletter Teileliste in unseren IDEANOTES.