Zugfedern
Bei MISUMI finden Sie eine große Auswahl an Spiralfedern, Gasfedern und Stoßdämpfern.
Zugfedern sind im Maschinenbau unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt. MISUMI bietet hier für jedes Einsatzszenario die richtige Lösung. Traglasten werden in einem Spektrum von sehr geringen 0.69 bis zu hohen 430N abgedeckt.
Beim Einsatz von Zugfedern gilt: Last P[N] = Vorspannung Pi [N] + (Federkonstante k [N/mm] × Auslenkung F [mm])
Zugfedern von MISUMI (außer die vorgefertigten Ausführungen) sind standardisiert, um die maximale Last bei identischem Durchmesser konstant zu halten. Gefertigt auf Grundlage des maximalen Lastwertes sind Vorspannung und Federkonstante Referenzwerte.
Zugfedern darf man nur innerhalb des Bereiches der zulässigen Auslenkung F max. (mm) betreiben. Überschreitung der zulässigen Auslenkung kann zu Deformation oder Fehlfunktion nach einigen Einsätzen führen. Es ist zu beachten, Zugfedern auch während der Montage nicht über die zulässige Auslenkung zu strecken!

Zugfedern ohne Haken
Getrennt von der Feder selbst kann das Halteblech je nach Anforderungen flexibel bewegt werden. Zudem führt direkter Kontakt zwischen Feder und Halteblech nicht zu Biegebelastung des Halteblechs, was mit herkömmlichen Zugfedern nicht möglich ist.
Zugfedern zum Einhängen
Hier können Haken / Haltebleche an die Zugfeder montiert werden. So können die Zugfedern vorab auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Anker für Zugfedern
Anker stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung:
- Mit Bohrung und Kerbbohrung
- In L-Form
- Mit Innensechskant
- Als Sechskant
- Mit Nut
Außerdem vertreiben wir Zug- und Druckfedern mit den folgenden Produkteigenschaften:
Zugfedern
- Durchmesser 2 – 24mm
- Länge 10 – 550mm
- Länge in 1mm Schritten wählbar
- Drahtstärke 0.2 – 2.6mm
- Mit festem oder beweglichen Haken
Druckfedern
- Durchmesser 2 mm – 70 mm
- Länge 15 mm – 350 mm
- Länge in 1 mm-Schritten wählbar (je nach Ausführung)
- Drahtstärke 0.16 mm – 4.5 mm