Linearwellen EN1.1213 (CF53) – Lagerteile

400mm Längen
Produkt Ø [mm] Länge [mm] Toleranz Oberfläche Material Preis Menge 1*
SFJEU8‑400 8 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 6.06 € Zur Produktseite
PSFJEU8‑400 8 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 8.10 € Zur Produktseite
SFJEU10‑400 10 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 6.93 € Zur Produktseite
PSFJEU10‑400 10 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 8.14 € Zur Produktseite
SFJEU12‑400 12 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 8.07 € Zur Produktseite
PSFJEU12‑400 12 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 9.45 € Zur Produktseite
SFJEU16‑400 16 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 9.34 € Zur Produktseite
PSFJEU16‑400 16 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 11.97 € Zur Produktseite
SFJEU20‑400 20 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 10.39 € Zur Produktseite
PSFJEU20‑400 20 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 13.10 € Zur Produktseite
SFJEU25‑400 25 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 12.94 € Zur Produktseite
PSFJEU25‑400 25 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 16.67 € Zur Produktseite
SFJEU30‑400 30 400 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 16.18 € Zur Produktseite
PSFJEU30‑400 30 400 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 21.73 € Zur Produktseite

* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.

1000mm Längen
Produkt Ø [mm] Länge [mm] Toleranz Oberfläche Material Preis Menge 1*
SFJEU12‑1000 12 1000 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 16.18 € Zur Produktseite
PSFJEU12‑1000 12 1000 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 19.92 € Zur Produktseite
SFJEU16‑1000 16 1000 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 19.32 € Zur Produktseite
PSFJEU16‑1000 16 1000 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 25.85 € Zur Produktseite
SFJEU20‑1000 20 1000 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 22.43 € Zur Produktseite
PSFJEU20‑1000 20 1000 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 29.19 € Zur Produktseite
SFJEU25‑1000 25 1000 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 28.32 € Zur Produktseite
PSFJEU25‑1000 25 1000 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 37.43 € Zur Produktseite
SFJEU30‑1000 30 1000 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 35.98 € Zur Produktseite
PSFJEU30‑1000 30 1000 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 49.34 € Zur Produktseite

* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.

1200mm Längen
Produkt Ø [mm] Länge [mm] Toleranz Oberfläche Material Preis Menge 1*
SFJEU16‑1200 16 1200 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 22.54 € Zur Produktseite
PSFJEU16‑1200 16 1200 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 30.34 € Zur Produktseite
SFJEU20‑1200 20 1200 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 26.29 € Zur Produktseite
PSFJEU20‑1200 20 1200 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 34.40 € Zur Produktseite
SFJEU25‑1200 25 1200 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 33.57 € Zur Produktseite
PSFJEU25‑1200 25 1200 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 44.49 € Zur Produktseite
SFJEU30‑1200 30 1200 h6 Ohne EN 1.1213 (CF53) 42.65 € Zur Produktseite
PSFJEU30‑1200 30 1200 h7 Hartverchromt EN 1.1213 (CF53) 58.61 € Zur Produktseite

* Der Preis oder die Lieferzeit kann sich aufgrund unterschiedlicher Bestellmengen o.ä. ändern. Die endgültigen Werte werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt.