Handbuch & FAQs

FRAMES-Handbuch für Ver.12 herunterladen

Häufig gestellte Fragen

Dateien aus der alten Version von FRAMES können in der neuen Version von FRAMES geöffnet werden. Wir raten davon ab, da Funktionen und Teile in der alten Version nicht identisch sind.

Derzeit umfasst diese Software einen Großteil unserer Konstruktionsprofile. Wir werden weitere Profile veröffentlichen, sobald wir weitere Teile und Funktionen hinzufügen.

Das Betriebssystem kann mit der 64-Bit-Version von Windows 10 und Windows 11 verwendet werden.

Empfohlene Spezifikationen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit | Windows 11 64-Bit

CPU/Arbeitsspeicher: Core i5 (2,7 GHz, 4 Kerne) oder höher / 8 GB oder höher

Erforderlicher freier Festplattenspeicher: 5 GB

Grafikkarte: NVIDIA empfohlen

MISUMI FRAMES ist eine Installationsanwendung und nicht im Internet verfügbar.

Es fallen keine Registrierungs- oder Nutzungsgebühren an.

Wenn Sie bereits ein anderes CAD-Programm auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie nach dem Herunterladen des Ordners nichts weiter installieren. Doppelklicken Sie einfach auf die FRAMES-Anwendung, und die Software wird direkt aus dem Ordner ausgeführt. Wenn dies Ihre erste CAD-Software ist, müssen Sie zunächst die beiden Komponentendateien installieren, bevor Sie die FRAMES-Anwendung ausführen können.