FRAMES Insights

Betriebsanleitung

Schnellstart

Praktische Einführung zur Installation von FRAMES Ver.12 und zur Erstellung Ihrer ersten Rahmenkonstruktion in nur wenigen Schritten. Behandelt die grundlegenden Einstellungen für einen effizienten start.

Handbuch

Umfassende Dokumentation zu FRAMES mit Anforderungen, Systemeinstellungen und Softwarekonfiguration. Mit Erläuterungen zu Funktionen und Konstruktionsabläufen.

Häufig gestellte Fragen

Dateien aus der alten Version von FRAMES können in der neuen Version von FRAMES geöffnet werden. Wir raten davon ab, da Funktionen und Teile in der alten Version nicht identisch sind.

Derzeit umfasst diese Software einen Großteil unserer Konstruktionsprofile. Wir werden weitere Profile veröffentlichen, sobald wir weitere Teile und Funktionen hinzufügen.

Das Betriebssystem kann mit der 64-Bit-Version von Windows 10 und Windows 11 verwendet werden.

Empfohlene Spezifikationen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit | Windows 11 64-Bit

CPU/Arbeitsspeicher: Core i5 (2,7 GHz, 4 Kerne) oder höher / 8 GB oder höher

Erforderlicher freier Festplattenspeicher: 5 GB

Grafikkarte: NVIDIA empfohlen

MISUMI FRAMES ist eine Installationsanwendung und nicht im Internet verfügbar.

Es fallen keine Registrierungs- oder Nutzungsgebühren an.

Wenn Sie bereits ein anderes CAD-Programm auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie nach dem Herunterladen des Ordners nichts weiter installieren. Doppelklicken Sie einfach auf die FRAMES-Anwendung, und die Software wird direkt aus dem Ordner ausgeführt. Wenn dies Ihre erste CAD-Software ist, müssen Sie zunächst die beiden Komponentendateien installieren, bevor Sie die FRAMES-Anwendung ausführen können.

Beginnen Sie noch heute mit unseren Designvorlagen für Anfänger

Designvorlagen für MISUMI FRAMES, die Design-Software für Konstruktionsprofil-Anwendungen. Laden Sie eine Vorlage herunter, um sie als Inspiration zu nutzen oder direkt zu verwenden, indem Sie auf „Herunterladen“ klicken.

  • Herunterladen
    Measuring instruments / PC workbench
  • Herunterladen
    Electronic component manufacturing / Workbench
  • Herunterladen
    Office supplies / PC workbench
  • Herunterladen
    Automobile parts / Equipment