MISUMI WEBINDEX
Ihr Online-Guide inklusive technischer Informationen MISUMIWEBINDEX EF NJTVNJ FD DPN EF XFCJOEFY
Übersicht nach Funktionen Übersicht nach Materialien Auf einen Blick: Die MISUMIProduktpalette von nichtmetallischen Produkten. Übersicht nach Bauformen Die Produkte sind nach Bauformen und Toleranzen geordnet. Geben Sie den PRODUKTTYPEN-CODE in die Produktsuche auf unserer Webseite ein. INFORMATION2 TYPE CODE SHAPE INFORMATION1 h9/h7/g6 #HFR - f8/g6/h5 #SFJ Hardened h7/h6 [H] Precision #KZAC - #SFJ Von Linear-, Dreh- und Übertragungstechnik, über Positionierung, bis hin zu generellen Produkten sowie Material- und Strukturkomponenten. Finden Sie Ihr gewünschtes Produkt und tragen Sie den PRODUKTTYPENCODE oder den PRODUKTNAMEN in die Produktsuche auf unserer Webseite ein. Conveyor Roller Shaft Holders Rollers for Aluminum Extrusions Plastic Covers One-Sided Rollers for Aluminum Extrusions Protection Covers – For DoubleSurface Magnetic Catches with Adhesive Tape #HSMG Sealing Covers #HSCK Protection Covers #HSCD Panel Spacers #HSCS Antislip Covers #HSCG Slot Covers/Aluminum #HSCM Slot Covers - Elastomer #HSCB Slot Covers - Polyvinyl Chloride #HSCV Slot Covers/Sponge Type #HSCJ Slot Covers - Resin / Soft Resin #HSCA #SBC1 #HFBC #HCBM #HCBT #CBM #HSCA Slot Covers - Resin / Soft Resin Einfache Wege, um Ihr gewünschtes Produkt zu finden Der MISUMI Web Index ermöglicht eine einfache Produktsuche und -auswahl. Sie können unsere Komponenten einfach finden, konfigurieren und bestellen sowie CAD-Daten herunterladen. Folgen Sie unseren Hinweisen und besuchen Sie de.misumi-ec.com/de/webindex/ Material Grade Color Sample Color Properties Product Categories Electric Properties Continuous Use Temperature °C Dimensional Stability Abrasion Resistance Sliding Properties Plate Round Bars Pipes Collars Washer Screw Standard / MC901 Blue Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Standard / MC900NC Ivory Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Sliding / MC703HL Purple Insulation -40~120 0 ++ ++ #MCA - - - - - High S / Dark Room C MC Nylon® #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #CLJB
Lassen Sie sich inspirieren! Auf unserer Webseite finden Sie mehr als 200 Anwendungsbeispiele. Entdecken Sie unsere Sammlung an Anwendungsbeispielen! Laden Sie Stücklisten und CAD-Daten für eine einfache Konstruktion herunter. APPLICATION EXAMPLE - Transfer / Moving - No. Part Name MISUMI Part Number Qty 1 Miniature Linear Guides Standard Blocks SSEB20-100 2 2 Compact Cylinders MSCCA16 20 2 #IN141 Long Workpiece Retention Mechanism Lengthy workpiece held together by spring mechanism MISUMI Part list Application Overview Purpose = Secure and release lengthy workpieces without causing deformation. #IN141 Die neue MISUMI-Produktpalette von kosteneffizienten Komponenten stellt eine Erweiterung unseres Produkt-Portfolios dar und bietet Ihnen mehr Flexibilität in Hinblick auf Toleranzen, Traglasten und Lebenszeiten. Alle MISUMI-Aktuatoren auf einen Blick. Exzellent in Preis und Leistung: Standardprodukte sowie Produkte mit Abdeckung. Technisch unterstützte Produkte 1 2Cost Efficient Products dr L D D1 B W W Type Outer Cylinder Ball Retainer Ambient Operating Temp. "Accessory .Material IHardness .Material .Material C-LMU EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.3505 Equiv. Plastic -20~80°C Seal .Material Nitrile Rubber Part Number D L B W D1 Eccentricity (Max.) Rows of Balls Mass (g) Type dr Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance C-LMU 3 +0.003 -0.011 7 +0.006 -0.011 10 +0.1 -0.2 - - - - 0.016 4 1.4 4 8 12 - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 4 6 +0.003 -0.012 12 +0.006 -0.013 19 +0.2 -0.4 11.3 11.5 0.024 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 +0.006 -0.015 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 +0.003 -0.013 32 +0.006 -0.018 42 27.3 30.5 0.030 5 98 25 40 59 +0.2 -0.5 37.3 0 -0.5 1.85 38 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 +0.003 -0.015 52 +0.006 -0.021 70 45.3 2.1 49 0.040 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 2Single TYPE CODE #CLMU C-LMU -0.011 5 10 6 +0.003 -0.012 12 8 15 10 19 12 21 13 23 16 28 20 +0.003 -0.013 32 25 40 30 45 35 +0.003 -0.015 52 40 60 50 80 #CLMU Technisch unterstützte Produkte 2 Anwendungsbeispiele Type Products Positioning Repeatability (mm) Max. Stroke (mm) Max. Velocity (mm/sec) Basic Dynamic Load Ratings (N) TYPE CODE LX series Standard/ Cover Type LX15 High Grade ±0.004 151.9 330 2072 #LX15 Precision Grade ±0.003 LX20 High Grade ±0.005 236.5 694 3277 #LX20 Precision Grade ±0.003 LX26 High Grade ±0.005 317 1040 6522 #LX26 Precision Grade ±0.003 LX30 High Grade ±0.005 529.5 830 Long Block 9732 #LX30 Precision Grade ±0.003 Short Block 6305 LX45 High Grade ±0.005 497.9 1110 Long Block 18450 #LX45 Precision Grade ±0.003 Short Block 11826 KU series Standard/ Cover Type KU (Rolled BS) ±0.085 ±0.08 ±0.05 ±0.03 610 1055 — #KUA KU (Precision BS) ±0.003 610 1556 — #KUA Product View Enter TYPE CODE to see product details. 6522 #LX26 Long Block 9732 #LX30 Short Block 6305
3 PRODUKTLINIE 1 Wellen S.5~ 6 Drehmomentwellen/MiniaturKugelkäfigführungen S.11~ 11 Teleskopschienenführung/ Energieketten S.16~ 16 Achsbolzen/Gelenkstifte/ Schrauben mit Ansatz S.21~ 21 Gurtförderer S.33~ 36 Federkontaktstifte S.58~ 2 Wellenhalter S.7~ 7 Wartungsfreie Gleitlager S.11~ 12 Kugelgewindetriebe S.17~ 27 Zahnräder S.40~ 32 Bauteile zum Zentrieren und Führen S.50~ 37 Standard-/Präzisionstische S.60~ 3 Stellringe S.9~ 13 Lagergehäuse S.18~ 18 Lager S.25~ 28 Kettenräder/Ketten S.41~ 33 Stößel S.51~ 38 Bildverarbeitung/ Messinstrumente/Montageteile S.65~ 9 Lineareinheiten kompakt S.14~ 14 Gewindespindeln/ Gewindetriebe S.19~ 19 Kupplungen S.28~ 34 Spanneinheiten/ Schnellspanner S.53~ 39 Sensoren/Schalter S.66~ 5 Linearkugellager mit Gehäuse S.10~ 10 Profilschienenführungen S.14~ 15 Rotationswellen S.20~ 20 Rollen und Förder- und Transportkomponente S.29~ 25 Synchronriemen S.38~ 30 Zentrierbuchsen S.45~ 35 Inspektionsteile S.56~ 40 Säulen/Klemmstücke/ Ständer S.67~ 4 Linearkugellager S.9~ 8 Einspindelroboter S.13~ 17 Lager mit Gehäusen S.23~ 22 Riemenscheiben/Laufrollen S.35~ 24 Synchronriemenscheiben S.37~ 23 Flachriemen/Rundriemen S.36~ 26 Spannsätze S.40~ 29 Zentrierstifte S.42~ 31 Zentrierstifte für Vorrichtungen S.46~
4 PRODUKTLINIE 41 Verstärkungswinkel/ Winkelplatten/RechteckSäulenständer, geschweißt S.71~ 53 Zubehör für Aluminiumprofile S.106~ 67 Rohre/Armaturen/Schläuche/ Ventile S.124~ 72 Verbindungsteile/Gestängeteile S.145~ 42 Unterlegscheiben/Hülsen/ Passscheiben S.72~ 54 Aluminiumprofileinheiten - S.107~ 68 Lebensmitteltaugliche Rohre/ Vakuumrohrleitungen/Druckbehälter S.134~ 73 Thermisch isolierende Platte S.152~ 43 Schrauben/Unterlegscheiben/ Muttern S.73~ 50 Polyurethan/Gummi/Schaumstoff/Filz S.88~ 55 Fabrikrahmen/Rohrrahmen S.108~ 59 Stellfüße S.114~ 69 Rohre/Fittings/Saugkomponenten S.137~ 46 Metallplatten S.84~ 44 Kleinteile/Magnete S.79~ 51 Bedämpfungselement/Schallschutz/ Schutz/Antistatische Maßnahmen/ Bürsten S.90~ 56 Bleche/Platten S.110~ 70 Düsen S.143~ 47 Winkel/Formstahl S.85~ 45 Rundstäbe/Stangen/Rohre/ Kunststoffstangen S.83·85~ 52 Aluminiumrahmen/Profile und Halterungen S.92~ 57 Transparenter Kunststoff/Glas/Spiegel/ Maschinell bearbeitete Kunststoffplatten S.111~ 66 Verteiler S.122~ 71 Zylinder/Kolbenstangenkupplung/ Schiebestücke S.144~ 74 Montagegrundplatte/ Halterungen S.153~ 49 Gasfedern S.87~ 58 Geräterollen S.112~ 60 Hebel S.115~ 61 Griffe S.116~ 48 Federn/Stoßdämpfer S.86~ 63 Züge S.118~ 65 Türteile S.121~ 64 Scharniere S.120~ 62 Griffe S.117~
5 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Einseitig mit zwei Innengewindebohrungen #SFDG Einseitig mit Innensechskant/ Außengewinde/Innengewinde/ Abgesetzt #SFBH Beidseitig mit Sicherungsringnuten #SFAR Enden mit Einstich/Außengewinde/ Innengewinde/Abgesetzt #SFJQ Enden mit Außengewinde/ Innengewinde/Abgesetzt/Vollständig beschichtet #PSFC Einseitig abgesetzt mit Innengewinde #SFAF Einseitig mit Außengewinde mit Freistich und Schlüsselflächen/Mit Querbohrung #SAFS Einseitig abgesetzt/Einseitig mit Außengewinde #SFAB Einseitig mit Außengewinde mit Freistich #SAFN Einseitig mit Außengewinde/ Einseitig mit Innengewinde mit Schlüsselflächen/Mit Querbohrung #SFAS Einseitig mit Außengewinde/ Gewinde-Ø enspricht Wellen-Ø #SFAQ Beidseitig mit Außengewinde mit Freistich und Querbohrung/Mit Schlüsselflächen #SAFU Einseitig mit Außengewinde #SFAN Beidseitig mit Außengewinde mit Freistichen #SAFM Beidseitig mit Außengewinde mit Schlüsselflächen/Mit Querbohrung #SFAU Beidseitig mit Außengewinde/ Gewinde-Ø entspricht Wellen-Ø #SFAL Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/ Einseitig mit Innengewinde #SFAY Beidseitig mit Außengewinde #SFAM Eins. mit Außengewinde/Eins. mit Innengewinde mit Freistich und Schlüsselfl./Querbohrung #SAFZ Einseitig mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde mit Freistich #SAFD Einseitig mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde #SFAD Einseitig abgesetzt mit Innengewinde/ Mit Schlüsselflächen #SFPG Einseitig mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde mit Querbohrung/ Mit Schlüsselflächen #SFAZ Einseitig abgesetzt mit Innengewinde/ Einseitig abgesetzt #SFAC Einseitig abgesetzt/Beidseitig mit Innengewinde und Schlüsselflächen #SFUP Beidseitig abgesetzt mit Innengewinde/Mit Schlüsselflächen #SFHU Beidseitig abgesetzt mit Innengewinde/Beidseitig abgesetzt #SFAH Einseitig abgesetzt, beids. mit Innengewinde/Einseitig abgesetzt, eins. mit Innengewinde #SFAA Einseitig oder beidseitig mit Innengewinde/Auf Gesamtlänge einsatzgehärtet #SFAT Einseitig mit Innengewinde mit Querbohrung/Mit Schlüsselflächen #SFHC Beidseitig mit Innengewinde mit Querbohrung/Mit Schlüsselflächen #SFHZ Beidseitig mit Innengewinde #SFJW Einseitig mit Innengewinde #SFJT Gerade #SFJ Linearwellen
6 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wellenhalter/Flanschmontage mit Schlitz und Zylinderstiftbohrungen #STH2 Wellenhalter/Flanschmontage mit Schlitz und Zentrierbund #STH3 Wellenhalter/Flanschmontage mit Schlitz #STHW Wellenhalter/Flanschmontage #STH1 Wellenhalter/Flanschmontage mit Zylinderstiftbohrungen #STHC Wellenhalter/Flanschmontage/Hülse mit großer Wandstärke #ATHC Wellenhalter Wellenhalter/Flanschmontage mit Zentrierbund #STHI Hohl/Wellenenden wählbar #FSPJ Wellenenden wählbar #FSFJ Hohl/Einseitig abgesetzt einseitig mit Innengewinde #SPJA Hohl/Beidseitig abgesetzt #SPJQ Kontinuierliche Unterstützung #SFAE Hohl/Einseitig abgesetzt #SPJG Hohl mit Schlüsselflächen/Einseitig mit Außengewinde #SPJN Hohl/Einseitig mit Außengewinde einseitig mit Innengewinde #SPJD Hohl/Beidseitig mit Außengewinde #SPJM Hohl mit Schlüsselflächen/Beidseitig mit Innengewinde #SPJW Hohl mit Schlüsselflächen/Einseitig mit Innengewinde #SPJT Hohl/Gerade #SPJ Präzision/Einseitig mit Außengewinde/ Einseitig mit Außengewinde und Schlüsselflächen #VFBN Präzision/Beids. m Außengew. u Freistichen/Beids. m Außengew. m Freistichen u Schlüsselfl. #VAFM Präzision/Einseitig mit Außengewinde und Freistich/Mit Schlüsselflächen #VAFN Präzision/Beidseitig mit Außengewinde/Beidseitig mit Außengewinde und Schlüsselflächen #VFBM Präzision/Einseitig mit Außengewinde #VFAD Präzision/Eins. m Außengew. eins. abges./Eins. m Außengew. eins. Abges. u Schlüsselfl. #VFAZ Präzision/Eins. abgesetzt m Innengewinde/Eins. abgesetzt m Innengewinde u Schlüsselflächen #VFAG Präzision/Eins. m Innengew. eins. m Außengew. mit Freistich o m Freistich u Schlüsselfl. #VAFD Präzision/Eins. abgesetzt/Beids. mit Innengewinde und Schlüsselfläche/ Eins. abgesetzt #VFAA Präzision/Beids. abgesetzt m Innengewinde/Beids. abgesetzt m Innengewinde u Schlüsselfl. #VFAH Präzision/Beidseitig mit Innengewinde/ Beidseitig mit Innengewinde und Schlüsselflächen #VFJW Einseitig mit Zylinderstiftbohrung #SFIG Präzision/Einseitig mit Innengewinde/ Einseitig mit Innengewinde und Schlüsselflächen #VFJC Einseitig mit Konus/Mit Innengewinde/ Mit Außengewinde/Abgesetzt mit Innengewinde #SFLU Einseitig mit Passfedernut #SFAK Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration
7 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wellenhalter/L-Form/Mittig Geschlitzt #SHK3 Wellenhalter/L-Form #SHK2 Wellenhalter/L-Form/Seitlich geschlitzt #SHK4 Wellenhalter/Ausführung mit Scharnierring #SHKH Wellenhalter/T-Form/Ausführung mit Scharnierring #SHHT Wellenhalter/T-Form/Zweigeteilt #SHM2 Wellenhalter/Zweigeteilt #SHMP Wellenhalter/T-Form/Mit Klemmhebel #SHS4 Wellenhalter/Kompakt/Standard Ausführung/Seitlich geschlitzt #SHMW Wellenhalter/Kompakt/Breite Ausführung #SHMT Wellenhalter/T-Form/Breite Ausführung/Zweigeteilt #SHP2 Wellenhalter/T-Form/Seitlich geschlitzt/Präzisionsausführung #SHPT Wellenhalter/Kompakt/Standard Ausführung #SHM3 Wellenhalter T-Form/Breite Ausführung/Seitlich geschlitzt #SHW2 Wellenhalter/T-Form/Seitlich geschlitzt #SHWT Wellenhalter/T-Form/Mittig geschlitzt #SHST Wellenhalter/T-Form/Breite Ausführung #SHTB Wellenhalter/T-Form/Breite Ausführung mit Schlitz #SHS3 Wellenhalter/T-Form/Ausführung mit Madenschraube #SHTA Wellenhalter/T-Form/Zweigeteilt/ Breite Ausführung/Gegossen #SHT4 Wellenhalter/Kompakt/T-Form/Seitlich geschlitzt/Gegossen #SHT3 Wellenhalter/T-Form/Seitlich geschlitzt/Gegossen #SHTC Wellenhalter/T-Form/Zweigeteilt/ Gegossen #SHTD Wellenhalter/T-Form/Gegossen #SHT2 Wellenhalter/T-Form/Breite Ausführung/Geschlitzt/Gegossen #SHAN Wellenhalter/Flanschmontage/Lange Führung/Gegossen #SHFL Wellenhalter/Flanschmontage/ Geschlitzt/Präzisioinsguss #SHF Wellenhalter/T-Form/Mittig geschlitzt/ Gegossen #SHA Wellenhalter/Flanschmontage/Geteilte Ausführung/Runder Flansch #STHP Wellenhalter/Flanschmontage/ Rückseitige Montage #STHX Wellenhalter/Kompakte Ausführung mit Schlitz #STHM Wellenhalter/Flanschmontage mit Zylinderstiftbohrungen #STH5 Wellenhalter/Flanschmontage mit Passfedernut #STH4 Wellenhalter/Flanschmontage mit Schlitz #STH6 Wellenhalter
8 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Stellringe/Mit Einsatzschloss/2 Gewinde- oder Durchgangsbohrungen #SCWM Stellringe/Zweigeteilt #SCS2 Stellringe/Mit Klemmhebel/KeilAusführung/D-Form #SCWD Stellringe/3 Gewinde- oder Durchgangsbohrungen #SCST Stellringe/2 Gewinde- oder Durchgangsbohrungen #SCSM Stellringe/Vorschubschraube/mit 2 Bohrungen #SCMN Stellringe für Lagermontage/ Geschlitzt/Kompakt/Kurze Schulter #SCBN Stellringe/mit Senkbohrungen #SCSG Stellringe für Lagermontage/mit Madenschraube/Kompakt/Kurze Schulter #SCBR Stellringe/Zweigeteilt/Mit Gewindeeinsätzen/Aluminium #SCNP Stellringe/Zweigeteilt/Mit Gewindeeinsätzen/Kunststoff #SCS3 Stellringe/Geschlitzt/Mit GewindeeinsatzKunststoff #SCS1 Stellringe/Geschlitzt/Mit Gewindeeinsatz/Aluminium #SCSA Stellringe/Kompakt mit Polyurethankautschuk/Zweigeteilt #SCSD Stellringe/Geschlitzt/Kompakt mit Polyurethankautschuk #SCD Stellringe/Geschlitzt/Kompakt/ Standard #SCS Stellringe/mit Befestigungsschraube montiert/Standard/Kompakt #SCC Stellringe/Geteilt/Standard #SCSP Stellringe Wellenhalter/Seitenmontage/ Zweigeteilt #SHZA Wellenhalter/Seitenmontage/Mittig Geschlitzt #SHYA Wellenhalter/Seitenmontage #SHQB Wellenhalter/Seitenmontage/Seitlich geschlitzt #SHUA Wellenhalter/Bodenmontage/ Seitenschlitz #SHSW Wellenhalter/Bodenmontage/Breite Ausführung/Mittig Geschlitzt #SHSN Wellenhalter/Bodenmontage/Breite Ausführung/Mittig Geschlitzt #SHS2 Wellenhalter/Bodenmontage/Mittig Geschlitzt #SHSB Wellenhalter/Bodenmontage/ Zweigeteilt #SHSP Wellenhalter/Bodenmontage/Breite Ausführung #SHB2 Wellenhalter/Bodenmontage #SHBM Wellenhalter/L-Form/Seitlich geschlitzt/Guss #SHKW Wellenhalter/L-Form/Geschlitzt/Guss #SHKS Wellenhalter/L-Form/Zweigeteilt/Guss #SHKB Wellenhalter/L-Form/Guss #SHKL Wellenhalter/L-Form/Zweigeteilt #SHKP Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration
9 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Linearkugellager mit Flansch/Langer Korpus mit Zentrierbund #LHKM Linearkugellager mit Flansch/Langer Korpus mit Zentrierbund #LHKC Linearkugellager/Standard/Einfach #LMU Linearkugellager mit Flansch/Mit mittigem Flansch #LHMC Linearkugellager mit Flansch/ Zentrierbund mit Mittelflansch #LHIC Linearkugellager mit Flansch/ Kompakte Ausführung/Einfach #LHRK Linearkugellager mit Flansch/ Mittelflansch #LHMW Linearkugellager mit Flansch #LHFD Linearkugellager mit Flansch/ Zweifache Hülsen mit Zentrierbund #LHIW Linearkugellager mit Flansch/Einfache Hülsen mit Zentrierbund #LHIF Linearkugellager mit Flansch/ Zweifache Ausführung #LHFW Linearkugellager mit Flansch/1-fach/ Kosteneffizientes Produkt #CLHFR Linearkugellager mit Flansch/2-fach/ Kosteneffizientes Produkt #LHFRW Linearkugellager mit Flansch/Einfache Ausführung #LHFC Linearkugellager Stellringe/Mit Passfedernut/Geschlitzt #SCSK Stellringe/Mit Passfedernut/ Befestigungsschraube #SCKS Stellringe/Mit Innengewinde/Geschlitzt #SCSN Stellringe/Mit Innengewinde/ Befestigungsschraube #SCCN Stellringe/2 Planflächen/Schnittfläche/ Montagebohrung #SCPK Stellringe/Mit Scharnierring #SCSH Stellringe/Schnellverschluss #WSC Stellringe/2 Planflächen/Schnittfläche/ Montagebohrung #SCJN Stellringe/Montagebohrungen für Seitenmontage/geteilt #SCJP Stellringe/D-Form/Kompakt/ Zweigeteilt #SDN Stellringe/D-Form/Kompakt/Geschlitzt #SDS Stellringe/Montagebohrungen für Seitenmontage/Klemme #SCJS Stellringe/D-Form/ Befestigungsschraube #SDSN Stellringe/Mit Klemmhebel/ Montagebohrungen für Seitenmontage #SCJK Stellringe/Mit Klemmhebel/Standard #SCKL Stellringe/Mit Klemmhebel/KeilAusführung/Montagebohrungen für Seitenmontage #SCWJ Stellringe/Mit Klemmhebel/D-Form #SCDK Stellringe/Mit Einsatzschloss/3 Bohrungen/Gewinde #SCWR Stellringe
10 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Wellen für MiniaturKugelkäfigführungen #BGBP Miniatur-Kugelkäfigführungen/Mit Sicherungsring #BGSZ Miniatur-Kugelkäfigführungen/Mit Sicherungsring #BGST Miniatur-Kugelkäfigführungen/ Beidseitig mit Innengewinde #BGY Miniatur-Kugelkäfigführungen/ Einseitig mit Innengewinde #BGA Kugelführungen Kugelkäfigführungen mit Flansch #LBHR Miniatur-Kugelkäfigführungen #BGZ Kugelkäfigführungen/kurzer Hub/ einfach/Zweifach #LBUS Linearkugellagergehäuse mit Schmierstoffeinheit/Breiter Block/ Einfache Ausführung #LHBM Linearkugellager mit Flansch/mit Schmierstoffeinheit MX/Zweifache Buchse mit Zentrierbund #LHIX Linearkugellager mit Flansch/mit Schmierstoffeinheit MX/Einfache Buchse mit Zentrierbund #LHIM Linearkugellagergehäuse mit Schmierstoffeinheit/Hoher Block/ Einfache Ausführung #LHSM Linearkugellager mit Flansch/ mit Schmierstoffeinheit MX/Mit Mittelflansch #LHMM Linearkugellager mit Flansch/mit Schmierstoffeinheit MX/Zweifache Buchse #LHFM Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX/Einfache Buchse #LMUM Anschläge für Linearkugellager #LMST Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit/mit Flansch/ Einfach #LHFX Distanzhülsen für Linearkugellager #LBS Distanzscheiben für Linearkugellager #LCSC Linearkugellager/Lagerbock mit Klemmhebeln/Breites Gehäuse/ Einfache Ausführung #LHBBC Linearkugellager mit Klemmhebeln/ Lagerbock/Einfache Ausführung #LHSL Linearkugellager mit Flansch und Klemmhebel #LHRC Gleitwellengeführte Linearkugellager mit Lagerböcken/Einfach/Zweifach #LHGS Linearkugellager mit Lagerböcken/ Langer Bock #LHSD Linearkugellager mit Lagerböcken/ Einfache Buchsen #LHSS Linearkugellager mit Lagerböcken/ Lang/Breiter Bock #LHBBW Linearkugellager mit Lagerböcken/ Zweifache Buchsen #LHSW Linearkugellager mit Lagerböcken/ Einfache Buchse/Breiter Bock #LHBB Linearkugellager/Kompakt/Kurz #LMK Linearkugellager/Kurz #LMUT Linearkugellager/ZweifachAusführung/Kosteneffizientes Produkt #CLMUW Linearkugellager/Sonderlänge #LMUD Linearkugellager/Standard/Zweifach #LMUW Linearkugellager/Einfach-Ausführung/ Kosteneffizientes Produkt #CLMU
11 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wartungsfreie Gleitlager/ Flanschmontage/Mit Zentrierbund #MPIZ Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Flanschmontage/ Innen-Ø F7 & Innen-Ø G6 #MPTZ Wartungsfreie Gleitlager/Mittelflansch/ Runde/Kompakte Bordscheide #MPCZ Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Axialausführung #MPGZ Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Mit Flansch/ Dünnwandig #MPFU Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Innen-Ø E7 #MPBR Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Dünnwandig/Innen-Ø F7/Außen-Ø m6 #MPBU Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Standard/Innen-Ø G6/ Außen-Ø h6 #MPBP Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei/mit Flansch/Kosteneffizientes Produkt #CMPF Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Mit Flansch #MPFZ Wartungsfreie Gleitlager/ Kupferlegierung/Standard/Innen-Ø F7/ Außen-Ø m6 #MPBZ Wartungsfreie Gleitlager/ Unterlegscheiben Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei/ Standard/I.D. F7/O.D. m6/ Kosteneffizientes Produkt #CMP Nadellagerführungen #RGPF Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt und mit Außengewinde #BSKM Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde #BSBM Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde #BSLM Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde #BSYM Drehmomentwellen/Einseitig abgesetzt #BSDM Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt #BSJM Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde #BSHM Drehmomentwellen/ Standardausführung #BHSM Drehmomentwellen/Einseitig mit Innnengewinde #BSFM Drehmomentwellen Komponenten für MiniaturKugelkäfigführungen/Kugelkäfig/ Kompakte Ausführung #BYS Komponenten für MiniaturKugelkäfigführungen/Buchsen mit Flansch #BGHT Wellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Mit Sicherungsringnuten #BGB Komponenten für MiniaturKugelkäfigführungen/Kugelkäfig #BGS Hohlwellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Beidseitig mit Innengewinde #BGCP Wellen für Miniatur-Kugelkäfigführungen/ Einseitig m Innengewinde/Einseitig m Außengewinde #BGHP Hohlwellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Einseitig mit Außengewinde #BGAP Wellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Einseitig mit Außengewinde #BGEP Wellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Beidseitig mit Innengewinde #BGFP Wellen für MiniaturKugelkäfigführungen/Einseitig mit Innengewinde #BGDP Kugelführungen
12 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration L-Leisten/Kupferlegierung ohne Schmierung #GRMZ L-Leisten/Stahl/Ölnut #GRRM L-Leisten/Kunststoff #GRRP L-Leisten/Standard/Mit Zylinderstiftbohrung #GRR1 Wartungsfreie Platten, Führungsschienen Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse #JFBA Wartungsfreie Gleitlager/PTFE/Mit Flansch #TFZF Wartungsfreie Gleitlager mit Flansch/ Polyacetal/Mit Flansch #JFMA Wartungsfreie Gleitlager/PTFE/Gerade #TFZB Wartungsfreie Gleitlager/POM/Mit Flansch #JZF Wartungsfreie Gleitlager/POM/Gerade #JZB Wartungsfreie KunststoffUnterlegscheiben #JZW Lagerböcke für wartungsfreie Gleitlager/Mit Verbundschichtaufbau/ Breit #MDWB Lagerböcke für wartungsfreie Gleitlager/Hoch/Kompakt #MDBC Wartungsfreie Gleitlagergehäuse mit Flansch/Mit Verbundschichtaufbau/ Vierkantflansch #MDCA Wartungsfreie Präzisionsgleitlager/Mit Verbundschichtaufbau #BFLB Lagerböcke für wartungsfreie Gleitlager/Mit Verbundschichtaufbau/ Hoch #MDBA Druckscheiben/Mit Verbundschichtaufbau #MDZW Wartungsfreie Gleitlager aus Metall/ Mit Flansch #SMZH Metallgleitlagerbuchsen mit Gehäuse #MHSR Hülsen mit Verbundschichtaufbau/ Gerade #MDZB Hülsen mit Verbundschichtaufbau/Mit Flansch #MDZF Wartungsfreie Gleitlager aus Metall #SMZ Lagerbock für wartungsfreie Gleitlager/ Breit/Einfache Buchse #MHCA Lagerbock für wartungsfreie Gleitlager/ Breit/Kompakt/Einfache Ausführung #MHUA Lagerbock für wartungsfreie Gleitlager/ Hoch/Kompakt/Einfache Ausführung #MHUT Lagerbock für wartungsfreie Gleitlager/ Hoch/Einfache Buchse #MHCT Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse/ Mit Zentrierbund/Vierkantflansch/ Einfache Buchse #MFIM Wartungsfreie Gleitlager/Ausführung mit Flansch/Standard #MFMS Wartungsfreie Gleitlager/Bronze/ Flanschmontage #SHTZ Wartungsfreie Gleitlager/Bronze/Mit Flansch #SHFZ Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse/ Mittelflansch/Vierkant #MFCK Wartungsfreie Gleitlager/Bronze/ Außen-Ø m6/Gerade #SHBR Wartungsfreie Gleitlagerscheiben #MPWZ
13 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Einspindelroboter RSD1/StabAusführung #RSD1 Einspindelroboter RS3/MotorUmwicklung #RS3R Einspindelroboter RSD2/StabAusführung #RSD2 Einspindelroboter RS3/Linear #RS3 Einspindelroboter RS2/MotorUmwicklung #RS2R Einspindelroboter RS1/MotorUmwicklung #RS1R Einspindelroboter RS1/Linear #RS1 Einspindelroboter RS2/Linear #RS2 Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung #LXR45 Lineareinheiten LX30/Motor, Faltausführung #LXR30 Motorgetriebene EinspindelLineareinheiten LX45 Standard/ abgedeckt #LXM45 Lineareinheiten LX45/Standard/ Geschlossene Ausführung #LX45 Motoradapterplatten/ Zentrierwerkzeuge für Motoradapter für Lineareinheiten LX45 #JIG4 Vorrichtungen für Motorlager LX30 #JIG3 Motorgetriebene EinspindelLineareinheiten LX30 Standard/ abgedeckt #LXM30 Motoradapterplatten/ Zentrierwerkzeuge für Motoradapter für Lineareinheiten LX26 #JIGX Motorgetriebene EinspindelLineareinheiten LX26 Standard/ abgedeckt #LXM26 Lineareinheit LX30/ Standardausführung #LX30 Lineareinheiten LX26/Standard/ Geschlossene Ausführung #LX26 Motoradapterplatten/ Zentrierwerkzeuge für Motoradapter für Lineareinheiten LX20 #JIGL Lineareinheiten LX20/Standard/ Geschlossene Ausführung #LX20 Lineareinheiten LX15/Standard/ Geschlossene Ausführung #LX15 Motorgetriebene EinspindelLineareinheiten LX20 Standard/ abgedeckt #LXM20 Aktuatoren Leisten #SGRA Wartungsfreie Gleitplatten/ Kupferlegierung #STW Wartungsfreie Gleitplatten/ Kupferlegierung (Ober-/Unterseite geschliffen) #UTW Wartungsfreie Gleitplatten/ Verbundschichtaufbau #GRFZ Wartungsfreie Gleitplatten/ Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung #GRPZ Wartungsfreie Gleitplatten/ Kupferlegierung (Ober-/Unterseite geschliffen) #STRL L-Leisten/Kupferlegierung/Länge und Steigung der Schraubenbohrung konfigurierbar #GRMF Leisten/Kupferlegierung/Wartungsfrei #SGRM Leistenwagen #SLD L-Leisten/Länge und Steigung der Schraubenbohrung konfigurierbar #GRRF Wartungsfreie Platten, Führungsschienen Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
14 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Miniatur-Profilschienenführungen/ Standardwagen mit Zylinderstiftbohrungen #SEBN Miniatur-Profilschienenführungen/ Standardwagen/Leicht vorgespannt #SEB Miniatur-Profilschienenführungen/ Lange Wagen/Leicht vorgespannt #SELB Miniatur-Profilschienenführungen/Mit LTBC-Beschichtung #REB Linearführungen Einspindel-Einheiten mit Kugelgewindetrieben/Gerollte Kugelgewindetriebe/Geschlossen #KUAC Einspindel-Einheiten mit Kugelgewindetrieben/Gerollte Kugelgewindetriebe #KUA Datenspeicherbatterien für Controller vom Typ EXRS-C21/22 für Einspindelroboter #EBA1 Stromkabel für Controller EXRS-C21/ C22 für Einspindelroboter #ECM1 Stromkabel mit integrierter Signalübertragung für Controller EXRS-CT für Einspindelroboter #ECT1 Entstörfilter für Einspindelroboter der Serie RS #ENF1 Gebrauchsanweisung für Einspindelroboter der Serie RS #EKE1 Einachsige Roboter/Serie RSD1/ RSDG1/Stangen-Ausführung/ Spezialfüße und -flansche #EHP1 Anschlusskabel zum Herstellen einer verketteten Schaltung für Einspindelroboter #ECD1 Software für Einspindelroboter der Serie RS #EST Schmierdüsen für Einspindelroboter der Serie RS #ENZ1 E/A-Kabel für Einspindelroboter der Serien RS/RSH/RSF/RSB #ECB1 Handsteuergeräte für Einspindelroboter der Serie RS #EH1 Controller für Einspindelroboter der Serien RSH1/2/3 #E21A Controller für Einspindelroboter der Serien RS/RSD1/2/3 #EC1 Controller in Impulsfolgen-Ausführung/ Speziell für Einspindelroboter #EP1 Einspindelroboter RSB2/RiemenAusführung #RSB2 Einspindelroboter RSB1/RiemenAusführung #RSB1 Einspindelroboter RSH5/Linear #RSH5 Einspindelroboter RSH4/Linear #RSH4 Einspindelroboter RSF4/Linear/ Schmale Ausführung #RSF4 Einspindelroboter RSH3 #RSH3 Einspindelroboter RSH2 #RSH2 Einspindelroboter RSDG3/StabAusführung mit Stützführung #RSDG3 Einspindelroboter RSDG2/StabAusführung mit Stützführung #RSDG2 Einspindelroboter RSH1 #RSH1 Einspindelroboter RSDG1/StabAusführung mit Stützführung #RSDG1 Einspindelroboter RSD3/StabAusführung #RSD3 Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration
15 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Spanneinheiten für Profilschienenführungen für mittlere/ schwere Lasten #SVCK Klemmen für Profilschienenführungen/ Für Miniatur-Profilschienenführungen #SECK Distanzblöcke für Profilschienenführung/Economy #LGBE Profilschienenführungen/Schwere Lasten/Staubgeschützt #SXRD Profilschienenführungen/Mittlere Lasten/Staubgeschützt #SVRD Miniatur-Profilschienenführungen/ Hitzebeständige Ausführung #SSEB Profilschienenführungen für mittlere Lasten/Zylinderstiftbohrung #SVRN Miniatur-Profilschienenf./ Staubgeschützt/Leicht vorgespannt/ Erhöhte Laufgenauigkeit #SEBD Linearführungswagen/Extrem schwere Lasten/Edelstahl/Mit Kunststoffelement/Leicht vorgesp. #SSHR Linearführungswagen/ Schwere Lasten/Edelstahl/Mit Kunststoffelement/Leicht vorgespannt #SSXR Profilschienenführungen für mittlere und schwere Lasten/Ausführung rostfreier Stahl #SSVR Profilschienenf./Extrasuperschwere Lasten/normales Spiel/ Kosteneffizientes Produkt #CSR Linearführungswagen/Mittlere Lasten/ Edelstahl/Mit Kunststoffelementen/ Leicht vorgespannt #SSRZ Profilschienenf./Extrasuperschwere Lasten/Mit Kunststoffzwischenelement/ Leicht vorgespannt #SERB Profilschienenführungen für superschwere Lasten/normales Spiel/ Kosteneffizientes Produkt #CSH Linearführungswagen/Schwere Lasten/ Mit Kunststoffzwischenelement/Leicht vorgespannt #SXRB Profilschienenführungen für schwere Lasten/Normales Spiel/ Kosteneffizientes Produkt #CSX Linearführungswagen/Extrem schwere Lasten/Mit Kunststoffzwischenelement/ Leicht vorgespannt #SHRB Profilschienenführungen/Schwere Lasten #SXR Profilschienenf./Mittlere Last/Mit Kunststoffzwischenelement/Leicht vorgespannt #SRZL Profilschienenführungen für mittlere Traglast #SVR Miniatur-Profilschienenführungen/ Breite Schienen/lLnger/Breiter Wagen #SEL2 Profilschienenführungen für mittlere Last/Normales Spiel/Kosteneffizientes Produkt #CSV Miniatur-Profilschienenführungen/ Breite Schienen/Langer Wagen mit Zylinderstiftbohrungen #SEL3 Miniatur-Profilschienenführungen/ Breite Schienen/Lange Wagen/Leicht vorgespannt #SELW Miniatur-Profilschienenführungen/ Breite Schienen/Standardwagen mit Zylinderstiftbohrungen #SEB3 Miniatur-Profilschienenführungen/ Breite Schienen/Standard-Wagen/ Leicht vorgespannt #SEBW Miniatur-Profilschienenführung/Breite Schienen/Breiter Wagen #SEB2 Miniatur-Profilschienenf./Langer Wagen/Leicht vorgespannt/Erweiterte Präzisionsklasse #SECB Miniatur-Profilschienenführungen/ Breiter/Langer Wagen #SELM Miniatur-Profilschienenführung/Kurzer Wagen mit Zylinderstiftbohrungen #SEB1 Miniatur-Profilschienenführung/Kurzer Wagen #SEBS Miniatur-Profilschienenführung/Breiter Wagen #SEBM Miniatur-Profilschienenführungen/ Langer Wagen mit Zylinderstiftbohrungen #SEL1 Linearführungen
16 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Einfache Schienenführungen/ Aluminium, wartungsfrei #SROM Schlitten, V-Schienenführungen, Linearschienen Einfache Gleitschienen/EdelstahlKugelkäfig #KSRM Teleskopschienenführungen/2-stufig für schwere Lasten/Ausführung rostfreier Stahl #SSRH Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl mit Auszugsverriegelung #SSRR Teleskopschienenführungen/ Mit Auszugsverriegelung #SRR3 Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl/Mittlere Last/Dreistufiger Schlitten #SSR3 Teleskopschienenführungen/Schwere Lasten/Dreistufiger Schlitten #SRH1 Teleskopschienenführungen/Mittlere Last/Stahl/Dreistufiger Schlitten #SRX3 Teleskopschienenführungen/Rostfreier Stahl/mittlere Last/Zweistufiger Schlitten #SSRN Teleskopschienenf./Edelstahl/Geringe Last/3-stufig #SSRX Teleskopschienenführungen/Geringe Last/Dreistufiger Schlitten #SRXY Teleskopschienenführungen/Mittlere Last/Stahl/zweistufiger Schlitten #SR36 Teleskopschienenf./Geringe Last/Einfache Rastfunktion im geschlossenen Zustand #SSRP Teleskopschienenführungen/Geringe Last/Zweistufiger Schlitten #SRY2 Teleskopschienenführungen/ Aluminiumlegierung/Geringe Last/ Zweistufig #SAR2 Teleskopschienenführungen Teleskopschienenführungen/ Dreistufig/Geringe Last/ Aluminiumlegierung #SAR3 Kugelführungen/Mit Senkbohrungen und Gewindebohrungen #BSG Kreuzrollenführungen #CRV Kreuzrollentische/Mit Senkbohrungen & Gewindebohrungen #CRT Kreuzrollenführung Kreuzrollentische #CRU Verriegelungsplatten für Linearführungen/mit Senkbohrung #LLKA Verriegelungseinheiten für Profilschienenspannelemente #LLTG Verriegelungsplatten für Profilschienenführungen/Mit Gewinde #LLPU Einfache Befestigungselemente #LLTA Verriegelungsplatten für Profilschienenführungen/Mit Nut #LLPL Befestigungselemente #LLT Justageeinheiten für Profilschienenführungen #SGU Anschlagplatten für linearen Führungswagen #SVP Anschlagschrauben für Profilschienenführungen #SBLT Kappen für Montagebohrungen für Gleitführungen (Packung) #PSGL Distanzblöcke für MiniaturProfilschienenführungen #GETA Distanzleisten für Linearführungen #BETA
17 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 15/Steigung 5/10 #BC15 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 12/Steigung 4/10/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 15/Steigung 5/10 oder 20 #BR15 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 12, 14/Steigung 4/5 oder 10 #BR12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 12/Steigung 4 #BC12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 10/Steigung 2/4 oder 10 #BR10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 10/Steigung 4 #BC10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 10/Steigung 2/4/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 8/Steigung 2/Kosteneffizientes Produkt #CC08 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 8/Steigung 2 oder 4 #BR08 Kugelgewindetriebe Energiekettenführungskanäle #CBC Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Muttern/Wellen-Ø 8/Steigung 2 #BC08 Energieketten/Reibungsarme/ Geräuscharme Ausführung #MPSP Energieketten/Reinraumtauglich/ geräuscharm #MPSC Energieketten/Flache auf- und zuklappbare Ausführung (Energiekette + Montagehalterungen) #MHPU Energieketten/Kompakt #MHPK Energieketten/Flache Ausführung vollständig auf- und zuklappbar #FHPS Energieketten/Geschlitzte Ausführung #SE14 Bewegliche Energieketten V-Führungssysteme/Metrische Ausführung/Räder in 71°/2-seitige Schienen/Aus Edelstahl #MVR V-Führungssysteme/metrische Ausführung/Räder in 70°-Ausführung/ Kurz #MVH V-Führungssystemeinheiten/Set #BVGU V-Führungssysteme/Zweiseitige Schienen #BVGR V-Führungssysteme/Buchse #BVGB V-Führungssysteme/Rad/rostfreier Stahl #BVGH V-Führungssysteme/Schiene/mit Montagebohrung/L konfigurierbar #BVGT Einfache Schienenführungen/Stahl/mit Kugelrollen #BJKR Einfache Schienenführungen/ Aluminiumwagen & Schiene mit Kugellagern #JKSC Einfache Schienenführungen/ Aluminium/mit Kugellager #KSRL Linearschienenführungen/ Vorgespannt/Edelstahllager #PLRC Einfache Schienenführungen/ Aluminium/Lager-Ausführung #KSR Laufrollenführungen #RSR Schlitten, V-Schienenführungen, Linearschienen
18 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Flanschlagereinheit/Loslagerseite/ Kosteneffizientes Produkt #CB2 Lagergehäuse/Rund/Loslagerseite/ Standard #BUR Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Festlagerseite/Kompakte Ausführung #BSQ Flanschlagereinheit/Festlagerseite/ Kosteneffizientes Produkt #CBR Lagergehäuse/Festlagerseite/Rund #BRW Stehlagereinheit/Festlagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt #CBW Stehlagereinheit/Loslagerseite/ Kosteneffizientes Produkt #CBU Stehlagereinheit/Loslagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt #CBN Lagergehäuse/Vierkant/Loslagerseite/ Standard #BUN Stehlagereinheit/Festlagerseite/ Kosteneffizientes Produkt #CBS Lagergehäuse Halterungen für Kugelgewindetriebemuttern/Mit Führung/Standard #BNFA Lagergehäuse/Festlagerseite/ Quadratisch #BSW Kugelgewindetriebe/Wellen-Ø 25/ Steigung 5/10/25/Kosteneffizientes Produkt/DIN69051 konform #CS25 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10/20 #BS25 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Gewinde-Ø 20/Steigung 5/10/20/40 #BS20 Kugelgewindetriebe/Wellen-Ø 15/ Steigung 5/10/20/Kosteneffizientes Produkt/DIN69051 konform #CS15 Kugelgewindetriebe/Wellen-Ø 20/ Steigung 5/10/20/Kosteneffizientes Produkt/DIN69051 konform #CS20 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Gewinde-Ø 15/Steigung 5/10/20/40 #BS15 Kugelgewindetriebe/Wellen-Ø 12/ Steigung 2/5/10/Kosteneffizientes Produkt/DIN69051 konform #CS12 Kugelgewindetriebe/Wellen-Ø 10/ Steigung 2/4/Kosteneffizientes Produkt/DIN69051 konform #CS10 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Gewinde-Ø 10/Steigung 2/4/10 #BS10 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Gewinde-Ø 12/Steigung 2/4/5/10 #BS12 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Wellen-Ø8/Steigung 2/ Kosteneffizientes Produkt #CS08 Kugelgewindetriebe/Geschliffen/ Wellen-Ø 6 oder 8/Steigung 1 oder 2 #BSS0 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 15, 20, 25/Steigung 5, 10 #BSBR Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 28 oder 32/ Steigung 6/10 oder 32 #BSSR Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Wellenenden konfigurierbar/ Standardmuttern #FBSS Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Wellen-Ø 25/Steigung 5/10/25/ Kosteneffizient/DIN69051 konform #CC25 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 25/Steigung 5/10 oder 25 #BSST Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 20/Steigung 5/10/20/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC20 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 20/Steigung 5/10 oder 20 #BR20 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 25/Steigung 5 #BC25 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 20/Steigung 5/10 #BC20 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 15/Steigung 5/10/20/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC15 Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration
19 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Kunststoff-Spindelmuttern #MTSF Kunststoff-Spindelmuttern/Ausführung für schwere Lasten #MTS3 Muttern mit Führung für Gewindetriebe/Hoher Block #MTSN Muttern für Gewindetriebe/Gerade #MTSS Wartungsfreie Muttern für Gewindetriebe/Mit Flansch #MTSM Muttern für Gewindetriebe/Mit Rundflansch/Gewindebohrungen/ Rechtsgewinde #MTSE Muttern für Gewindetriebe/ Feingewinde mit Flanschmutter #MTRF Muttern für Gewindetriebe/Spielfreie Ausführung #MTBL Muttern für Gewindetriebe/Mit Rundflansch/Geschlitzte Bohrungen/ Rechtsgewinde #MTSQ Muttern für Gewindetriebe/ Mit Rundflansch/Zentrierbund/ Rechtsgewinde #MTS5 Gewindetrieb-Lagergehäuse/Rund/ Loslagerseite #MRUZ Gewindetrieb-Lagergehäuse/ Rund/Radiallager-Ausführung für Festlagerseite #MRWZ Muttern für Gewindetriebe/Kompakt/ Mit Rundflansch #MTSC Gewindetrieb-Lagergehäuse Loslagerseite #MTUZ Gewindetrieb-Lagergehäuse Festlagerseite #MTWZ Gewindespindeln, Miniaturgewindetriebe Abstandshalter für KugelgewindetriebLagergehäuse #BUSC Gewindetriebe für Lagergehäuse #MTWK Anschlag für Kugelgewindetriebe #BSTP Verbindungseinheiten/Für Kugelgewindetriebe und Motoren #BJS Lagergehäuse/Mit Radiallagern/ Festlagerseite/Rund/Economy #BRWZ Lagergehäuse/Festlagerseite/Rund/ Economy #BRWE Lagergehäuse/Rund/Loslagerseite/ Sicherungsring #BTR Lagergehäuse/Festlagerseite/ Radiallager #BSWZ Lagergehäuse/Festlagerseite/ Quadratisch/Economy #BSWE Lagergehäuse mit Dämpfern/ Loslagerseite/Vierkant #BUND Lagergehäuse/Festlagerseite/ Quadratisch/mit Zylinderstiftbohrungen #BSWG Lagergehäuse/Vierkant/Loslagerseite/ Sicherungsring #BTN Standard-Einheiten mit Dämpfern/ Festlagerseite/Vierkant/Economy #BSWD Lagergehäuse/quadratische Ausführung/Loslagerseite/ Montagebohrung mit kurzer Teilung #BUA Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Loslagerseite/Kompaktes/ Niedriges Profil #BUQ Lagergehäuse/Vierkant/ Festlagerseite/4 Montagebohrungen #BSA Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Loslagerseite/Ausführung mit niedrigem Profil #BUV Lagergehäuse/Quadratische Ausführung/Festlagerseite/Niedriges Profil #BSV Lagergehäuse
20 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Achsen und Wellen/Beidseitig mit Sicherungsringnuten #SFRR Achsen und Wellen/Gerade mit Passfedernuten #SFGK Achsen und Wellen/Beidseitig mit Ringnuten und Passfedernuten #SFGR Achsen und Wellen/Gerade #HFR Rotationswellen, Antriebswellen Miniatur-Gewindetriebe/Beidseitig abgesetzt #MSSW Miniatur-Gewindetriebe mit Muttern/ Gerade #MSSR Miniatur-Gewindetriebe/Einseitig abgesetzt #MSSA Anschlagplatten für Gewindetriebe/ quadratisch #MTSB Anschlagplatten für Gewindetriebe/ Rund/Mit Flansch #MTQA Schlauchkupplungen/Gerade #MTQD Anschlagplatten-Sets für Gewindetrieb/Ausführung zur Montage mit 2 Schrauben #MTSWB Anschraubklemmen für kompakte digitale Positionsanzeige mit Hebel #DPNB Klemmplatten für kompakte digitale Positionsanzeige/Mit Hebel/Hebel und Lager #DPNK Klemmplatten für große Positionsanzeigen/Mit Hebel #DPQK Digitale Positionsanzeigen/Ausführung mit vertikaler Spindel #DPTL Klemmplatten für große Positionsanzeigen/Mit Hebel und Lager #DPQB Digitale Positionsanzeigen/Ausführung mit Frontspindel #DPML Digitale Positionsanzeigen/ Standardspindel #DPNL Große digitale Positionsanzeigen/ Frontmontage #DPRL Große digitale Positionsanzeigen/ Standardmontage #DPLL Große digitale Positionsanzeigen/ Vertikale Montage #DPZL Gewindetriebe/Gerade/Mit Rechts- und Linksgewinde #MTSW Gewindetriebe/Gerade #MTSR Gewindetriebe/Einseitig doppelt abgesetzt #MTS2 Gewindetriebe/Einseitig abgesetzt #MTSRA Gewindetriebe/Beidseitig doppelt abgestuft #MTSX Gewindetriebe/Rechts-/Linksgewinde/ Mittelteil h7/Eins. abgesetzt/Eins. doppelt abgestuft #MTSA Gewindetriebe/Einseitig abgesetzt/ Einseitig doppelt abgestuft #MTSK Gewindetriebe/Mit unterschiedlichen Steigungen/Beidseitig abgesetzt #MTS1 Abstandshalter für breite Führung #MTKL Gewindetriebe/Rechts- und Linksgewinde/Mittelteil h7/Beidseitig abgesetzt #MTS4 Halterungen für Spindelmuttern #DNBA Spindelmuttern mit Führung/Breiter Block #MTSH
21 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Achsbolzen/Sechskant/Mit Gewinde/ Mit Sicherungsringnut #LXAA Achsbolzen/Abgesetzt/Mit Gewinde/ Mit Sicherungsringnut #FXBA Achsbolzen/Standard/Mit Gewinde/ Einseitig mit Gewinde #FXAB Achsbolzen/Standard/Mit Gewinde/Mit Sicherungsringnut #FXAA Achsbolzen Antriebswellen/Ausführung mit Flansch #KZEC Antriebswellen/Einseitig abgesetzt/ Einseitig doppelt abgestuft #KZDC Antriebswellen/Einseitig abgesetzt mit Flansch #KZFC Antriebswellen/Beidseitig abgesetzt #KZCC Antriebswellen/Einseitig abgesetzt #KZBC Rotationswellen/Endenform frei wählbar #SFR1 Rotationswellen/Für Zugspannung/ Schub-Zug-Ausführung #SFMR Antriebswellen/Gerade #KZAC Rotationswellen/Für Zugspannung #SFRT Rotationswellen/Form D #SFRV Rotationswellen/Beidseitig doppelt abgestuft #SFRJ Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt/ Einseitig mit Gewinde/Einseitig mit Gewinde #SFRB Rotationswellen/Hohl/Gerade #PFR Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt/ Einseitig mit Gewinde #SFRE Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt mit Sicherungsringnut #SFRZ Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt und mit Gewinde #SFRH Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt und mit Gewinde #HFRM Rotationswellen/Einseitig abgesetzt mit Sicherungsringnut #SFRX Rotationswellen/Beidseitig abgesetzt #HFRQ Rotationswellen/Einseitig abgesetzt/ Beidseitig mit Gewinde #SFRA Rotationswellen/Einseitig abgesetzt und mit Gewinde/Einseitig mit Gewinde #SFRD Rotationswellen/Einseitig abgesetzt und mit Gewinde #HFRN Rotationswellen/Einseitig abgesetzt und mit Gewinde #SFRG Rotationswellen/Einseitig abgesetzt/ Einseitig mit Gewinde #SFRF Rotationswellen/Einseitig abgesetzt #HFRP Rotationswellen/Beidseitig mit Gewinde #HFRW Rotationswellen/Einseitig mit Gewinde und Passfedernuten #SFGT Rotationswellen/Beidseitig mit Gewinde und Passfedernuten #SFGW Rotationswellen/Einseitig mit Gewinde #HFRT Rotationswellen, Antriebswellen
22 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Schrauben mit Ansatz/ Schlüsselflächen #CBDW Schrauben mit Ansatz/Gerade Schlitznut #FCBD Schrauben mit Ansatz/Innensechskant #CBDR Schrauben mit Ansatz/Gerade Schlitznut #CBD Schrauben mit Ansatz Achsbolzen für Spannrolle/Laufrad/Mit Gewinde/Mit Sicherungsring #FXKA Achsbolzen/mit Flansch/Einseitig mit Gewinde #FXFC Achsbolzen für Spannrolle/Laufrad/Mit Gewinde/Einseitig mit Gewinde #FXKB Achsbolzen/mit Flansch/Einseitig mit Gewinde #FXEB Achsbolzen/mit Flansch/Mit Sicherungsringnut #FXEA Achsbolzen/Ausführung für schwere Lasten/Mit Sicherungsringnut #FXMA Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Sechskant/ einseitig mit Gewinde #LXHC Achsbolzen/Ausführung für schwere Lasten/Einseitig mit Gewinde #FXMB Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Abgesetzt/ einseitig mit Gewinde #FXJC Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Standard/einseitig mit Gewinde #FXHC Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Abgesetzt/ einseitig mit Gewinde #FXJB Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Einseitig mit Gewinde #FXHB Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Sechskant/ einseitig mit Gewinde #LXHB Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Sechskant/Mit Sicherungsringnut #LXHA Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Abgesetzt/Mit Sicherungsringnut #FXJA Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Sechskant/Beidseitig mit Gewinde #LXCC Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Abgesetzt/Beidseitig mit Gewinde #FXDC Achsbolzen/Ausführung für Schraubenmontage/Standard/Mit Sicherungsring #FXHA Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Standard/Beidseitig mit Gewinde #FXCC Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Sechskant/Mit Gewinde/ einseitig mit Gewinde #LXCB Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Standard/Mit Gewinde/ einseitig mit Gewinde #FXCB Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Sechskant/Mit Gewinde/ mit Sicherungsring #LXCA Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/abgesetzt/Mit Gewinde/ einseitig mit Gewinde #FXDB Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/abgesetzt/Mit Gewinde/ mit Sicherungsringnut #FXDA Achsbolzen/Ausführung mit Zentrierbund/Standard/Mit Gewinde/ mit Sicherungsringnut #FXCA Achsbolzen/Abgesetzt/Beidseitig mit Gewinde #FXBC Achsbolzen/Standard/Beidseitig mit Gewinde #FXAC Achsbolzen/Sechskant/Beidseitig mit Gewinde #LXAC Achsbolzen/Sechskant/Mit Gewinde/ Einseitig mit Gewinde #LXAB Achsbolzen/Abgesetzt/Mit Gewinde/ Einseitig mit Gewinde #FXBB
23 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Direktmontage/Standard mit Zentrierbund/Gesichert #BACR Direktmontage/Standard/Gesichert #BACA Direktmontage/Ohne Sicherung #BACN Direktmontage/Kompakt #BGTN Lager mit Gehäuse Präzisions-Drehzapfen/Mit zwei Sicherungsringen/Beidseitig mit Gewinde #CNPP Präzisions-Drehzapfen/Toleranz D frei wählbar #KCLB Präzisions-Drehzapfen/Endenform frei wählbar #FCLA Präzisions-Drehzapfen/Mit zwei Sicherungsringen/Beidseitig mit Gewinde #CNPR Präzisions-Drehzapfen/Zwei Planflächen für Schraubenklemmung/ Form D #CLSW Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Planfläche für Schraubenklemmung #HCLS Präzisions-Drehzapfen-Passfedern #HPK Präzisions-Drehzapfen-Passfedern #CLKG Präzisions-Drehzapfen/Gerade/ Planfläche für Schraubenklemmung #CLSG Scharnierbolzen/Beidseitig mit Außengewinde #CLBN Präzisions-Drehzapfen/Beidseitig mit Innengewinde #CLBM Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Mit Innengewinde #HCLB Präzisions-Drehzapfen/Mit Sicherungsmutter/Mit extra flachem Innensechskantkopf #CLBK Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Innensechskant/Mit Gewinde #CLB2 Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Innensechskant/Gewinde und Sicherungsmutter #CLBR Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/Mit Außengewinde/Mit Sicherungsmutter #CLBD Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Mit Splint #HCMG Präzisions-Drehzapfen/Gerade/Mit Sicherungsringen #CCG Präzisions-Drehzapfen/Mit Flansch/ Mit Sicherungsring #HCCG Präzisions-Drehzapfen/Gerade/Mit Splinten #CMG Scharnierbolzen Schrauben mit Ansatz/Flachkopf/ Abgesetzt #CMSG Schrauben mit Ansatz/Sechskantkopf #CBDL Schrauben mit Ansatz
24 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Schrägkugellagereinheiten/Ringrückenan-Ringrücken+Rillenkugellager/Mit Zentrierbund #ABGY Schrägkugellagereinheiten/Ringrückenan-Ringrücken+Rillenkugellager/Mit Flansch #ABGC Schrägkugellagereinheiten/ Ringrücken-an-RingrückenAnordnung/Ausführung mit Flansch #ABGE Außenringe fest/T-Form #GBGW Mit festen Außenringen #GBGC Seitenmontage mit Freistich/Gesichert #BGSN Mit festen Außenringen/Mit Zentrierbund #GBGY Seitenmontage/Gesichert #BGSM Block/Doppellager/Ohne Sicherung #BGTW Bodenmontage/Doppellager/Ohne Sicherung #BGBW Bodenmontage/Gesichert #BGBF Block/Gesichert #BGTK Reduzierte Partikelemissionsrate/ T-Form/Doppellager/Ohne Sicherung #SBW Reduzierte Partikelemissionsrate/ T-Form/Gesichert #SBG T-Form/Mit Ausrichtnut/Gesichert #BKHF T-Form/Kurz/Doppellagern/Gesichert #BGMW T-Form/Doppellager/Mit Ausrichtnut/ ohne Sicherung #BKHW L-Form/Gesichert #BGLF T-Form/Doppellager/Ohne Sicherung #BGHW T-Form/extrudiert/maschinell bearbeitet/Kosteneffizientes Produkt #CBG Lagereinheiten mit Fettbefüllung mit reduzierter Partikelemissionsrate/ Doppellager #SSB T-Form/Basismontage/Gesichert #BGHF Lagereinheiten mit Fettbefüllung mit reduzierter Partikelemissionsrate/ Einfaches Lager #SSBA Länge konfigurierbar/lang/ Doppellager/ohne Sicherung #BGFR Standard-Länge/Doppellager/Mit Zentrierbund/Ohne Sicherung #BACY Länge konfigurierbar/Doppellager/Mit Zentrierbund/Gesichert #BAFR Länge konfigurierbar/Doppellager/Mit Zentrierbund/Ohne Sicherung #BAFY Standard-Länge/Doppellager/Mit Zentrierbund/Gesichert #BACZ Länge konfigurierbar/Doppellager/ohne Sicherung #BAF2 Länge konfigurierbar/Doppellager/ Gesichert #BAFC Standard-Länge/Doppellager/ Gesichert #BACB Standard-Länge/Doppellager/Ohne Sicherung #BACC Kurz/Doppellager/Gesichert #BGCE Axiallager #BGCS
25 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Einwegkupplungen #BHFL Nadellager mit Axialkugellagern/Mit Innenring #NKXZ Nadellager mit Axialrollenlagern/mit Innenring #NKXRZ Axialrollenlager #BA04 Axialkugellager #B511 Wärmebeständige Kugellager mit Fettfüllung/Max. Betriebstemperatur 230GradC #KB60 Wärmebeständige Kugellager mit Fettfüllung/Max. Betriebstemperatur 160GradC #HHB6 Lager mit Stellschraubenhülse #TB60 Kunststofflager/UHMW/PTFE/PEEK #PKB6 EN 1.4301 Äquiv. Fett- und ölfreie Kugellager für spezielle Umgebungsbedingungen #SE60 Kugellager mit reduzierter Partikelemissionsrate/Zweifach gekapselt mit Flansch #SFLC Kugellager mit reinraumtauglicher Fettfüllung #SBC6 EN 1.4301 Äquiv. Kugellager #SUB6 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt mit Spiel C3 #B604 Rillenkugellager/Einfach gekapselt #B60Z Rillenkugellager/Zweifach gekapselt mit Sicherungsring und Flansch #B605 Rillenkugellager/Mit berührungsloser Dichtung/Mit berührender Dichtung #B60V Rillenkugellager/Zweifach gekapselt mit Flansch/rostfreier Stahl #SB6N Rillenkugellager/Mit berührungsloser Dichtung/Mit berührender Dichtung/ Rostfreier Stahl #SB6D Kleine Rillenkugellager/Mit berührungsloser Dichtung/Mit berührender Dichtung #B608 Kleine Rillenkugellager/Offen #B603 Kleine Rillenkugellager/Edelstahl/ Mit Flansch/Zweifach gekapselt/ Kosteneffizientes Produkt #CSF Rillenkugellager/Offen #B600 Kleine Rillenkugellager/Zweifach gekapselt mit Flansch/Rostfreier Stahl #SFL6 Kleine Rillenkugellager mit Flansch/ Zweifach gekapselt/Kosteneffizientes Produkt #CFL Rillenkugellager/rostfreier Stahl/ Zweifach gekapselt/Kosteneffizientes Produkt #CSB Rillenkugellager/Zweifach gekapselt/ rostfreier Stahl #SB6Z Kleine Rillenkugellager/Zweifach gekapselt mit Flansch #FL60 Kleine Kugellager/rostfreier Stahl/ Zweifach gekapselt/Kosteneffizientes Produkt #CS6 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt/ rostfreier Stahl #SB62 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt #B606 Kleine Kugellager/Zweifach gekapselt/ Kosteneffizientes Produkt #CB0 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt/ Kosteneffizientes Produkt #CB6 Kleine Rillenkugellager/Zweifach gekapselt #B602 Lager
de.misumi-ec.comRkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==