MISUMI WEBINDEX
103 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Flache Aluminium-Strangpressprofile #HFSI Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Mit Schulter/Nutbreite 8mm #HSI1 Strangpressprofil-Endkappen für flache Aluminium-Strangpressprofile #HFF2 Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Ohne Schulter/Nutbreite 6mm #HSI5 Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Ohne Schulter/Nutbreite 10mm/1 Nut #HFSR Flache Rahmen/Ohne Schulter/ Nutbreite 6mm/Ausführung mit 1 Nut #HFSU Strangpressprofil-Endkappen für flache Aluminium-Strangpressprofile #HFCQ Flache Rahmen/Ohne Schulter/ Nutbreite 8mm/Ausführung mit Nut auf 1 Seite #HSI6 Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Ohne Schulter #HQN4 Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Ohne Schulter #HFSQ Strangpress-Profile aus Aluminium/ L-Form #HFLW Strangpress-Profile aus Aluminium/ L-Form #HFLT Flache Aluminium-Strangpressprofile/ Ohne Schulter/Nutbreite 6mm #HFQN Strangpress-Profile aus Aluminium/ L-Form #HFLB Rechteckmuttern für AluminiumRahmen #HNSQ Serie 3/Nutweite 3,4mm/15x15mm #HS31 SLF-Serie Standardeinheiten/Optionen #SLUX Serie 3/Winkelverbinder/ Blindverbinder #HPB3 Serie 8-45/Endkappen aus Edelstahl #HFD3 Serie 8-45/Endkappen mit Befestigungsschrauben #HFB4 Serie 8-45/Metallanschläge für Einsatz-Rechteckmuttern zur Vormontage #HKST Serie 8-45/Nutensteine mit integriertem Anschlag zur Vormontage #HNT1 Serie 8-45/Endkappen #HFC4 Serie 8-45/Einsatz-Anschläge zur Vormontage #HNS1 Serie 8-45/Blechwinkelverbinder #HPB1 Serie 8-45/Dreieckflachverbinder #HPTC Serie 8-45/Flachverbinder/L-Form #HPLN Serie 8-45/Flachverbinder/T-Form/ Kreuzform #HPPS Serie 8-45/Flachverbinder #HPS4 Serie 8-45/Blindverbinder zur nachträglichen Montage #HPJ4 Serie 8-45/Freiwinkel-Blechverbinder #HLB2 Serie 8-45/Gelenkhalter #HL04 Serie 8-45/Profil mit integrierten Winkelverbindern #JSS8 Serie 8-45/Winkelverbinder für 1 und 2 Nuten Profil #HLS3 Aluminiumprofile, Winkel, Verbindungen, Muttern und Zubehör
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==