- MISUMI Startseite
- Solution Center
- Katalog
- Webindex anschauen
MISUMI WEBINDEX
198 ÜBERSICHT NACH WERKSTOFFEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #MCA, und beginnen Sie mit der Konfiguration Werkstoff Klasse Farbmuster Farbe Eigenschaften TYPENCODE Elektrische Eigenschaften Temperatur (°C) für Dauereinsatz Dimensionsstabilität Abriebfestigkeit Gleiteigenschaften Platte Rundstäbe Rohrsäule Hülsen Scheibe Schraube PEEK Standard Aschbraun Isolierung -50~250 + + + #PKA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #PEKB Schütten Schwarz Isolierung und Leitfähigkeit gemischt: nicht messbar. Umgebungstemp. ~ 250 + + + #PKA - - - - - Leitfähig Schwarz Leitfähig Umgebungstemp. ~ 250 + + + #PKA - - - - - PPS Standard Naturfarben Isolierung Umgebungstemp. ~ 190 + 0 0 #NPMS #RDJB #PIJB - - #PEKB Abriebfestigkeit blau Antistatisch Umgebungstemp. ~ 220 ++ ++ + #NPMS - - - - - Unilate® Standard Naturbraun Isolierung Umgebungstemp. ~ 120 + 0 0 #YCA - - - - - PET Antistatisch Schwarz Antistatisch Umgebungstemp. ~ 100 ++ + + #PYCA - - - - - PBT Standard Weiß Isolierung Umgebungstemp. ~ 120 + 0 0~+ #NPBT - - - - - ABS Standard Naturfarben Isolierung Umgebungstemp. ~ 50 ++ 0 0 #NABS - #PIJB - - - Werkstoff Farbe Eigenschaften TYPENCODE Sichere Betriebstemperatur (°C) Volumenspezifischer 8JEFSTUBOE ûtDN Biegefestigkeit MPa Platte Rundstäbe Hülsen Scheibe Aluminiumoxid 92 Al203 92% Weiß Umgebungstemp. ~ 1200 > 1014 240~340 - - #CERC #CERC Al2O3/Aluminiumoxid 96 Al203 96% Weiß Umgebungstemp. ~ 1300 > 1014 300 #CEA - - - Al2O3/Aluminiumoxid 99 Al203 99.7% Naturfarben Umgebungstemp. ~ 1500 > 1015 340 #CEMN - - - Aluminiumoxid 99.5 Weiß Umgebungstemp. ~ 1200 < 1014 490 - #CERR - - Steatit SiO2, MgO Weiß Umgebungstemp. ~ 1000 > 1014 120 #CEA - - - Maschinell bearbeitbare Keramik SiO2, MgO Naturfarben Umgebungstemp. ~ 1000 > 1016 94 #CEA - - - Keramik ++: sehr fest, +: fest, 0: mittelfest, -: schwach
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==