- MISUMI Startseite
- Solution Center
- Katalog
- Webindex anschauen
MISUMI WEBINDEX
32 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Rollenleisten/Breite 25mm #CRON Rollenleisten/Breite 15mm #CROY Rollenleisten/7~9mm breit #CROC Rollenleisten/Zickzack-Ausführung #CROM Rollenleisten/7~9mm breit #CROP Rollenleisten #CROJ Röllchenbahnen, Rollenleisten Miniaturrollenrinnen #MCRS Rollenbahnen/Rollen-Ø 28mm #ROCE Rollenbahnen/Rollen-Ø 19mm #ROCO Miniaturrollenplatten #MICR Kunststoff-Rollenbahnen/Länge frei wählbar/Rollen-Ø 20mm/30mm/50mm #ROCP Rollenbahn Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Einseitig mit Flansch #EKBH Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Einseitig mit Flansch #EKB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/V-Nut #EVBB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/V-Nut #EVB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/U-Nut #EUB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Mit Halterung #ERNH Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/U-Nut #EUBB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Mit Halterung #ENH Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/ Ausführung R/Mit Gewinde #ERBB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Flach/Mit Gewinde #EBB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Flach/ Gerade Bohrung #EB Tragrollen aus Hochleistungskunststoffen/Ausführung R #ERB Exzentrische Buchsen #ECCB Wellen für Laufrollen mit PU-Schicht/ Mit Innenring #UWS
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==