MISUMI WEBINDEX

364 TECHNISCHE INFORMATIONEN [Schritt 4] Berechnung der Anzahl der Zähne bei großen und kleinen Riemenscheiben, Riemenlänge, Zwischenwellenabstand (1) Die Anzahl der Zähne bei großen und kleinen Riemenscheiben von S.125~135 auswählen, die dem vordefinierten Geschwindigkeitsverhältnis entsprechen. (Es ist jedoch zu beachten, dass die Anzahl der Zähne bei kleinen Riemenscheiben größer sein sollte, als die Mindestanzahl der in Tabelle 26 gezeigten Zähne.) (2) Bestimmung des ungefähren Riemenumfangs (Lp') in Bezug auf den vorläufigen Zwischenwellenabstand (C'), den Durchmesser großer Riemenscheiben (Dp) und den Durchmesser kleiner Riemenscheiben (dp). (Durchmesser der Riemenscheiben mit Steigungs-Ø berechnen.) (3) Einen Riemenumfang (Lp') bestimmen, der nahezu dem Wert des ungefähren Riemenumfangs entspricht und dann den korrekten Zwischenwellenabstand mit der folgenden Formel berechnen. Anzahl der Zähne bei großen Riemenscheiben Geschwindigkeitsverhältnis= Anzahl der Zähne bei kleinen Riemenscheiben C' : Vorläufiger Zwischenwellenabstand Dp : Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm) dp : Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm) Lp' : ungefährer Riemenumfang Länge (mm) Dp : Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm) C : Zwischenwellenabstand dp : Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm) Lp : Riemenumfang Länge (mm) π(Dp+dp) (Dp−dp)2 Lp'=2C'+ + 2 4C' b=2Lp−π (Dp+dp) b+ b2−8 (Dp−dp) 2 C= 8 [Schritt 5] Bestimmung der Riemenbreite (1) Riemenbreite mit der folgenden Formel berechnen und eine Riemenbreite (Bw':mm) auswählen, die dem ungefähren Wert am ehesten entspricht. Pd Bw'= × Wp Ps·Km Pd: Bemessungsleistung Ps: Referenzübertragungskapazität ……Die Tabelle der Referenzübertragungskapazität auf S.125~135 verwenden. Km: Eingriff-Korrekturkoeffizient (Tabelle 27) Wp: Referenzriemenbreite (Tabelle 28) Tabelle 27. Eingriff-Korrekturkoeffizient (Km) Tabelle 28. Referenzriemenbreite (Wp) Zd· Anz. der Zähne im Eingriff (Zm)= 360° 57.3 (Dp−dp) =180°− C Zd: Anzahl der Zähne kleiner Riemenscheiben Dp: Steigungs-Ø großer Riemenscheiben (mm) C:Zwischenwellenabstand (mm) : Berührungswinkel (°) dp: Steigungs-Ø kleiner Riemenscheiben (mm) (2) Überprüfen, ob die Bemessungsleistung (Pd) die folgende Formel erfüllt. (Wenn nicht, die Riemenbreite noch eine Größe größer wählen.) Tabelle 29. Breitenkorrekturkoeffizient (Kb) Anz. der Zähne im Eingriff Zm Mehr als 6 5 4 3 2 Km 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 *Km 1.0 0.7 0.5 - - Riemenausführung MXL XL L H S2M S3M S5M S8MS14MMTS8M Referenzriemenbreite 6.4 25.4 25.4 25.4 4 6 10 60 120 60 Riemenausführung P2M P3M P5M P8M T5 T10 Referenzriemenbreite 4 6 10151010 Ausführung der Riemen Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient Nenngröße mm Kb MXL 019 4.8 0.72 025 6.4 1.00 037 9.5 1.57 050 12.7 2.18 XL 025 6.4 0.15 031 7.9 0.21 037 9.5 0.28 050 12.7 0.42 L 050 12.7 0.42 075 19.1 0.71 100 25.4 1.00 150 38.1 1.56 H 075 19.1 0.71 100 25.4 1.00 150 38.1 1.56 200 50.8 2.14 Ausführung der Riemen Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient Nenngröße mm Kb S2M 040 4 1.00 060 6 1.59 100 10 2.84 S3M 060 6 1.00 100 10 1.79 150 15 2.84 S5M 100 10 1.00 150 15 1.59 250 25 2.84 S8M MTS8M 150 15 0.21 250 25 0.37 300 30 0.45 400 40 0.63 S14M 400 40 0.29 600 60 0.45 Ausführung der Riemen Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient Nenngröße mm Kb P2M 40 4 1.00 60 6 1.59 P3M 100 10 1.78 150 15 2.84 P5M 100 10 1.00 150 15 1.59 P8M 150 15 1.00 250 25 1.79 T5 100 10 1.00 150 15 1.60 200 20 2.30 250 25 2.90 T10 150 15 1.60 200 20 2.30 250 25 2.90 300 30 3.50 400 40 4.60 500 50 5.80 Ausführung der Riemen Riemenbreite Breitenkorrekturkoeffizient Nenngröße mm Kb 2GT 4 4 1.00 6 6 1.67 9 9 2.67 3GT 6 6 1.00 9 9 1.66 15 15 2.97 EV5GT 9 9 0.53 12 12 0.76 15 15 1.00 EV8YU 15 15 0.71 20 20 1.00 25 25 1.29 · Pd<Ps · Km · Kb Q2GT · 3GT · EV5GT · EV8YU · Pd<Ps · Km · Kb · KL Pd ::Bemessungsleistung Ps : Referenzübertragungskapazität Km : Eingriff-Korrekturkoeffizient Kb : Breitenkorrekturkoeffizient (Tabelle 29) KL : Längenkorrekturkoeffizient (Tabelle 30) &Für Riemen der Ausführungen P∓M und UP∓M, *Km für den Kompensationsfaktor einfügen Tabelle 26. Mindestanzahl der Zähne Drehzahl kleiner Riemenscheiben (1/min) Riemenausführung, Mindestanzahl der Zähne MXL XL L H S2M S3M S5M S8MS14MP2M P3M P5M P8MUP5M UP8M MTS8M T5 T10 2GT 3GTEV5GTEV8YU 900 oder weniger 1211141616161624 − 14141822182224121612141826 Mehr als 900 1200 oder weniger 15 11 14 18 16 16 20 25 40 14 14 20 24 20 24 24 14 18 14 14 20 28 Mehr als 1200 1800 oder weniger 15 12 16 20 18 18 24 28 48 14 14 24 26 24 26 26 16 20 16 16 24 32 Mehr als 1800 3600 oder weniger 1616192420202430 − 16182828282828182218202836 Mehr als 3600 4800 oder weniger − 16202420202432 − 182030303030281822202030 − Mehr als 4800 10000 oder weniger − − − −202026− −202840−40− − − − − − − − Längenkorrekturkoeffizient (KL) 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 2GT Riemenlänge (mm) 130 oder weniger 131~182 183~280 281~419 420 oder weniger 3GT Riemenlänge (mm) 190 oder weniger 191~260 261~400 401~599 600 oder weniger EV5GT Riemenlänge (mm) 440 oder weniger 441~550 551~800 801~1100 1001 oder weniger EV8YU Riemenlänge (mm) 600 oder weniger 601~900 901~1250 1251~1799 1800 oder weniger Tabelle 30 Längenkorrekturkoeffizient (KL)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==