MISUMI WEBINDEX

365 ‹Referenz› Riemenbreitentoleranz (Einheit: mm) Riemenbreite Riemenlänge 351 oder weniger 351 bis 840 840 bis 1680 1680 oder mehr max. 10 +0.3 −0.6 +0.3 −0.6 +0.3 −0.6 +0.6 −0.6 10 bis 40 +0.6 −0.6 +0.6 −0.6 +0.6 −0.6 +0.6 −0.6 40 bis 50 +0.6 −0.6 +0.6 −0.6 +1.0 −1.0 +1.0 −1.3 QHinweise zum Betrieb 1. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Fremdkörper eindringen. Wenn Fremdkörper während des Betriebs eindringen, können diese den Riemen zerkratzen und sich nachteilig auf den Eingriff des Riemens und der Riemenscheibe auswirken. In einigen Fällen kann sich die Riemenscheibe lösen, auf die Zähne der Riemenscheibe aufschlagen und zerbrechen. "OIBGUFO WPO ½M WFSNFJEFO ½M LBOO EFO (VNNJTZODISPOSJFNFO BOGFVDIUFO VOE BVTEFIOFO EBEVSDI XJSE EJF -FCFOTEBVFS ESBTUJTDI WFSLàS[U B #FTPOEFST WPSTJDIUJH CFJ EFS 7FSXFOEVOH WPO -ÚTVOHTNJUUFMO BVG ½MCBTJT TFJO (b) Eine geringe Menge Schmiermittel oder Fett verursacht allerdings selten Probleme. 3. Riemen nicht in feuchter Atmosphäre verwenden. 4. Eine gut belüftete Sicherheitsabdeckung verwenden. 5. Die Lebensdauer des Riemens kann sich bei Einsatz unter hohen Temperaturen (80˚C oder mehr) drastisch verkürzen. Riemenlänge Längentoleranz ZwischenwellenAbstandstoleranz 2GT 3GT EV5GT EV8YU Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs 150 oder weniger ± 0.40 ± 0.20 4 3 5 3 10 3 20 3 Über 150 250 oder weniger ± 0.40 ± 0.20 3 3 3 3 Über 250 380 oder weniger ± 0.46 ± 0.23 3 3 3 3 Über 380 500 oder weniger ± 0.50 ± 0.25 3 3 3 3 Über 500 750 oder weniger ± 0.60 ± 0.30 5 5 5 5 Über 750 1000 oder weniger ± 0.66 ± 0.33 5 5 5 5 Über 1000 1250 oder weniger ± 0.76 ± 0.38 10 10 10 10 Über 1250 1500 oder weniger ± 0.82 ± 0.41 10 10 10 10 Über 1500 1750 oder weniger ± 0.86 ± 0.43 10 10 10 10 Über 1750 2000 oder weniger ± 0.92 ± 0.46 10 10 10 10 [Schritt 6] Überprüfen, ob der Einstellbereich des Zwischenwellenabstands größer ist als in Tabelle 30 C (Abstand zwischen den Wellen) Ci (Min. Einstellbereich, innen) CS (Min. Einstellbereich, ausen) Tabelle 31 Mindesteinstellbereich des Zwischenaxialabstands Riemenlänge Längentoleranz ZwischenwellenAbstandstoleranz MXL XL L H S2M S3M S5M S8M S14M MTS8M P2M P3M P5M P8M T5 T10 Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs Ci Cs 150 oder weniger ±0.35 ±0.18 3 3 5 3 10 3 15 3 10 2 15 3 15 − 10 3 15 3 5 3 10 3 150 bis 250 ±0.41 ±0.21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 250 bis380 ±0.46 ±0.23 5 5 5 5 2 3 3 3 3 5 5 380 bis500 ±0.51 ±0.26 10 10 10 10 2 3 3 3 3 10 10 500 bis750 ±0.60 ±0.30 10 10 10 10 3 5 3 5 5 10 10 750 bis1000 ±0.66 ±0.33 15 15 15 15 3 5 5 5 5 15 15 1000 bis1250 ±0.76 ±0.38 15 15 15 15 5 10 5 10 10 15 15 1250 bis1500 ±0.82 ±0.41 25 25 25 25 5 10 10 10 10 25 25 1500 bis1750 ±0.86 ±0.43 25 25 25 25 5 10 10 10 10 25 25 1750 bis2000 ±0.92 ±0.46 30 30 30 30 5 10 10 10 10 30 30 Synchronriemen Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==