MISUMI WEBINDEX
367 Tabelle 34. Referenz Übertragungsleistung von XL Ps -Nennbreite der Riemen 100 (25.4mm)- (kW) Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 Drehzahl der kleinen Riemenscheiben (1/min) Durchmesser des Teilkreises (mm) 16.17 17.79 19.40 22.64 24.26 25.87 29.11 30.72 32.34 33.96 35.57 38.81 40.43 42.04 45.28 48.51 950 0.14 0.16 0.17 0.20 0.21 0.23 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 0.35 0.36 0.38 0.41 0.43 1160 0.17 0.19 0.21 0.25 0.26 0.28 0.32 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.50 0.53 1425 0.26 0.30 0.32 0.35 0.39 0.41 0.43 0.46 0.48 0.52 0.54 0.57 0.61 0.65 1750 0.32 0.37 0.40 0.43 0.48 0.51 0.53 0.56 0.59 0.64 0.67 0.69 0.75 0.80 2850 0.52 0.61 0.65 0.07 0.78 0.82 0.87 0.91 0.95 1.04 1.08 1.12 1.21 1.29 3450 0.63 0.74 0.79 0.84 0.94 1.00 1.05 1.10 1.15 1.25 1.30 1.35 1.45 1.55 100 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 200 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 300 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 400 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 500 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 600 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 700 0.10 0.11 0.12 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 800 0.12 0.13 0.14 0.17 0.18 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 900 0.13 0.15 0.16 0.19 0.20 0.22 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.33 0.34 0.36 0.38 0.41 1000 0.15 0.16 0.18 0.21 0.23 0.24 0.27 0.29 0.30 0.32 0.33 0.37 0.38 0.40 0.43 0.46 1100 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.47 0.50 1200 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.29 0.33 0.35 0.37 0.38 0.40 0.44 0.46 0.48 0.51 0.55 1300 0.24 0.28 0.30 0.32 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.48 0.50 0.52 0.56 0.59 1400 0.25 0.30 0.32 0.34 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.51 0.53 0.56 0.60 0.64 1500 0.27 0.32 0.34 0.37 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.55 0.57 0.59 0.64 0.69 1600 0.29 0.34 0.37 0.39 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.59 0.61 0.63 0.68 0.73 1700 0.31 0.36 0.39 0.41 0.47 0.49 0.52 0.54 0.57 0.62 0.65 0.67 0.73 0.78 1800 0.33 0.38 0.41 0.44 0.49 0.52 0.55 0.58 0.60 0.66 0.69 0.71 0.77 0.82 2000 0.37 0.43 0.46 0.49 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.73 0.76 0.79 0.85 0.91 2200 0.40 0.47 0.50 0.54 0.60 0.64 0.67 0.70 0.74 0.80 0.84 0.87 0.94 1.00 2400 0.44 0.51 0.55 0.59 0.66 0.70 0.73 0.77 0.80 0.88 0.91 0.95 1.02 1.09 2600 0.48 0.56 0.59 0.63 0.71 0.75 0.79 0.83 0.87 0.95 0.99 1.03 1.10 1.18 2800 0.51 0.60 0.64 0.68 0.77 0.81 0.85 0.89 0.94 1.02 1.06 1.10 1.19 1.27 3000 0.55 0.64 0.69 0.73 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.09 1.14 1.18 1.27 1.35 3200 0.59 0.68 0.73 0.78 0.88 0.92 0.97 1.02 1.07 1.16 1.21 1.26 1.35 1.44 3400 0.62 0.73 0.78 0.83 0.93 0.98 1.03 1.08 1.13 1.23 1.28 1.33 1.43 1.53 3600 0.66 0.77 0.82 0.88 0.98 1.04 1.09 1.14 1.20 1.30 1.35 1.41 1.51 1.61 3800 0.87 0.92 1.04 1.09 1.15 1.21 1.26 1.37 1.43 1.48 1.59 1.69 4000 0.91 0.97 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.44 1.50 1.55 1.67 1.78 4200 0.96 1.02 1.14 1.21 1.27 1.33 1.39 1.51 1.57 1.63 1.74 1.86 4400 1.00 1.07 1.20 1.26 1.33 1.39 1.45 1.58 1.64 1.70 1.82 1.94 4600 1.05 1.12 1.25 1.32 1.38 1.45 1.52 1.64 1.71 1.77 1.90 2.02 4800 1.09 1.16 1.30 1.37 1.44 1.51 1.58 1.71 1.78 1.84 1.97 2.10 * Nutzungsdauer verringert sich im gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. * Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 100 (25.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29. Tabelle 33. Referenz Übertragungsleistung von MXL Ps -Nennbreite der Riemen 025 (6.4mm)- (W) Zähnezahl der kleinen Synchronscheibe 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 Drehzahl der kleinen Riemenscheiben (1/min) Durchmesser des Teilkreises (mm) 7.76 9.06 9.70 10.35 11.64 12.94 14.23 15.52 16.17 16.82 18.11 19.40 20.70 23.29 25.97 950 9.0 10.5 11.3 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 18.8 19.6 21.1 22.6 24.1 27.1 30.1 1160 11.0 12.8 13.8 14.7 16.5 18.4 20.2 22.0 23.0 23.9 25.7 27.6 29.4 33.1 36.7 1425 15.8 16.9 18.0 20.3 22.6 24.8 27.1 28.2 29.3 31.6 33.9 36.1 40.6 45.1 1750 19.4 20.8 22.2 24.9 27.7 30.5 33.3 34.7 36.0 38.8 41.6 44.3 49.9 55.4 2850 33.9 36.1 40.6 45.1 49.6 54.1 56.4 58.6 63.1 67.6 72.1 81.0 90.0 3450 41.0 43.7 49.2 54.6 60.1 65.5 68.2 70.9 76.3 81.7 87.1 97.9 108.6 100 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3.1 200 1.9 2.2 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 5.7 6.3 300 2.8 3.3 3.5 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 5.9 6.1 6.6 7.1 7.6 8.5 9.5 400 3.8 4.4 4.7 5.0 5.7 6.3 6.9 7.6 7.9 8.2 8.8 9.5 10.1 11.4 12.6 500 4.7 5.5 5.9 6.3 7.1 7.9 8.7 9.5 9.9 10.3 11.1 11.9 12.6 14.2 15.8 600 5.7 6.6 7.1 7.6 8.5 9.5 10.4 11.4 11.9 12.3 13.3 14.2 15.2 17.1 19.0 700 6.6 7.7 8.3 8.8 10.0 11.1 12.2 13.3 13.8 14.4 15.5 16.6 17.7 19.9 22.2 800 7.6 8.8 9.5 10.1 11.4 12.6 13.9 15.2 15.8 16.5 17.7 19.0 20.3 22.8 25.3 900 8.5 10.0 10.7 11.4 12.8 14.2 15.7 17.1 17.8 18.5 19.9 21.4 22.8 25.7 28.5 1000 9.5 11.1 11.9 12.6 14.2 15.8 17.4 19.0 19.8 20.6 22.2 23.8 25.3 28.5 31.7 1100 10.4 12.2 13.0 13.9 15.7 17.4 19.2 20.9 21.8 22.6 24.4 26.1 27.9 31.4 34.8 1200 11.4 13.3 14.2 15.2 17.1 19.0 20.9 22.8 23.8 24.7 26.6 28.5 30.4 34.2 38.0 1300 14.4 15.4 16.5 18.5 20.6 22.6 24.7 25.7 26.8 28.8 30.9 32.9 37.1 41.2 1400 15.5 16.6 17.7 19.9 22.2 24.4 26.6 27.7 28.8 31.0 33.3 35.5 39.9 44.3 1500 16.6 17.8 19.0 21.4 23.8 26.1 28.5 29.7 30.9 33.3 35.6 38.0 42.8 47.5 1600 17.7 19.0 20.3 22.8 25.3 27.9 30.4 31.7 32.9 35.5 38.0 40.5 45.6 50.7 1700 18.8 20.2 21.5 24.2 26.9 29.6 32.3 33.7 35.0 37.7 40.4 43.1 48.5 53.8 1800 19.9 21.4 22.8 25.7 28.5 31.4 34.2 35.6 37.1 39.9 42.8 45.6 51.3 57.0 2000 23.8 25.3 28.5 31.7 34.8 38.0 39.6 41.2 44.3 47.5 50.7 57.0 63.3 2200 26.1 27.9 31.4 34.8 38.3 41.8 43.6 45.3 48.8 52.2 55.7 62.7 69.6 2400 28.5 30.4 34.2 38.0 41.8 45.6 47.5 49.4 53.2 57.0 60.8 68.3 75.9 2600 30.9 32.9 37.1 41.2 45.3 49.4 51.5 53.5 57.6 61.7 65.8 74.0 82.1 2800 35.5 39.9 44.3 48.8 53.2 55.4 57.6 62.0 66.4 70.8 79.6 88.4 3000 38.0 42.8 47.5 52.2 57.0 59.3 61.7 66.4 71.2 75.9 85.3 94.6 3200 40.5 45.6 50.7 55.7 60.8 63.3 65.8 70.8 75.9 80.9 90.9 100.9 3400 43.1 48.5 53.8 59.2 64.5 67.2 69.9 75.2 80.6 85.9 96.5 107.1 3600 45.6 51.3 57.0 62.7 68.3 71.2 74.0 79.6 85.3 90.9 102.1 113.3 3800 54.1 60.1 66.1 72.1 75.1 78.1 84.0 90.0 95.9 107.7 119.5 4000 57.0 63.3 69.6 75.9 79.0 82.1 88.4 94.6 100.9 113.3 125.6 4200 59.8 66.4 73.0 79.6 82.9 86.2 92.8 99.3 105.8 118.8 131.8 4400 62.7 69.6 76.5 83.4 86.8 90.3 97.1 104.0 110.8 124.4 137.9 4600 65.5 72.7 79.9 87.1 90.7 94.3 101.5 108.6 115.8 129.9 144.0 4800 68.3 75.9 83.4 90.9 94.6 98.4 105.8 113.3 120.7 135.4 150.0 * Nutzungsdauer verringert sich im gekennzeichneten Bereich. Daher nach Möglichkeit nicht auswählen. * Die Werte in der Tabelle oben sind für die Nennbreite des Riemens 025 (6.4mm). Für andere Riemenbreiten müssen diese Werte mit dem Breitenkorrekturkoeffizienten Kb multipliziert werden, siehe Tabelle 29. Synchronriemen Auswahl von Getriebe-Synchronriemen 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==