MISUMI WEBINDEX

72 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Abgesetzte Distanzhülsen #DCLB Simultan geschliffene Distanzhülsen #DWSS Metallhülsen/Länge +-0.10 mm #KNCLB Distanzhülsen #SMKB Rohrhülsen #SGP Metallscheiben/Mit Langloch & Zentrierbund #WLM Metallscheiben/Form frei wählbar #KWSB Metallhülsen/Dünnwandig #TASC Metallscheiben/Mit Durchgangsbohrungen #WBAA Metallscheiben/Mit Senkbohrung #WSRB Metallscheiben/Mit Flachsenkung #WZAB Metallscheiben/Mit Flansch #FTCB Metallscheiben/Mit Gewinde #WTAB Metallscheiben/Stärke +-0.005 - +-0.30 mm wählbar #AWSB Gehärtete Metallscheiben/Stärke +-0.10 & +-0.01 mm/Maße konfigurierbar #FWAS Metallscheiben/Stärke +-0.10 & +-0.01 mm/Innen-Ø (H7) & Außen-Ø (g6/h7) wählbar #SWMB Metallscheiben/Stärke +-0.10 & +-0.01 mm/Maße konfigurierbar #FWS Gehärtete Metallscheiben/Stärke +-0.10 & +-0.01 mm #WASH Metallscheiben/Stärke +-0.01 mm #WASB Metallscheiben/Stärke +-0.10 mm #WSSB Unterlegscheiben für PräzisionsLinearwellen #WSF Unterlegscheiben, Hülsen Metallscheiben im Großpack #PPWT Montageplatte für Metallkästen #STXS Metallkisten #KBXS Stahlständer/Geschweißt/ Bohrungspositionen wählbar #YSCF Stahlständer/Geschweißt/Ohne Bohrung oder mit vorgegebenen Bohrungspositionen #YSCT Stahlständer/Geschweißt/ Bohrungspositionen wählber #YSBP Geschweißte RechteckSäulenständer, Metallkästen Winkel/Bohrungsposition konfigurierbar/Angeschweißter Steg #IKYS Winkel/Gusseisen/Breite Ausführung/ Mit Bohrung und Zylinderstiftbohrung #WIKD Winkel/Aluminium oder Gusseisen/Mit Bohrung und Zylinderstiftbohrung #IKKB Winkel/Ohne Bohrungen/Geschweißt #BRWB Winkel/Aluminium oder Gusseisen/Mit Bohrung und Zylinderstiftbohrung #IKCD Winkel/Aluminium oder Gusseisen/ Bohrungsposition konfigurierbar mit Zylinderstiftbohrungen #IKF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==