MISUMI WEBINDEX

87 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Dämpfer/Kompakt/vorgefertigt #MAMK Dämpfer/Kompakt #MAMS Dämpfer/kühlmittelbeständig #MACC Anschlagmuttern für Dämpfer/ Einstellbare Dämpfung #STNC Bolzenvorlagerungen für Dämpfer/ Einstellbare Dämpfung #OPCP Stoßdämpfer/Economy #EMAC Dämpfer/Einstellbar/Kosteneffizientes Produkt #CMA Dämpfer/Einstellbare Dämpfung #MAC Dämpfer/Voreingestellte Dämpfung #MAKC Stoßdämpfer, Gasfedern Schraubenfedern/Auslenkung 16%- 20%/Bezogen auf Außen-Ø #SWB Schraubenfedern/Auslenkung 25%- 32%/Bezogen auf Außen-Ø #SWM Schraubenfedern/Auslenkung 32%- 40%/Bezogen auf Außen-Ø #SWL Schraubenfedern/Auslenkung 19%- 34%/Bezogen auf Außen-Ø #SWH Schraubenfedern/Auslenkung 40%- 50%/Bezogen auf Außen-Ø #SWF Schraubenfedern/Auslenkung 40%/ Bezogen auf Außen-Ø #SWS Schraubenfedern/Auslenkung 60%/ Bezogen auf Außen-Ø #SWU Schraubenfedern/Auslenkung 65%/ Bezogen auf Außen-Ø #SWY Schraubenfedern/Auslenkung 50%/ Bezogen auf Außen-Ø #SWR Runde Schraubenfedern/Auslennkung 40%-60%/Konfigurierbar/Bezogen auf Außen-Ø #FUF Runde Schraubenfedern/Auslenkung 15%-25%/Bezogen auf Außen-Ø #UBB Runde Schraubenfedern/Auslenkung 40%/Bezogen auf Außen-Ø #UL Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Außen-Ø #UF Runde Schraubenfedern/Auslenkung 27%-30%/Bezogen auf Außen-Ø #UH Runde Schraubenfedern/Auslenkung 45%/Bezogen auf Innen-Ø #VUF Runde Schraubenfedern/Auslenkung 25%-30%/Bezogen auf Außen-Ø #WB Runde Schraubenfedern/Auslenkung 40%-45%/Bezogen auf Außen-Ø #WF Runde Schraubenfedern/Auslenkung 60%-75%/Bezogen auf Außen-Ø #WR Runde Schraubenfedern/Auslenkung 35%-40%/Bezogen auf Außen-Ø #WM Scheiben/Typ SW #SSWA Federn

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==