MISUMI RAPiD Design

Kostenloses & exklusives MISUMI AddOn für SolidWorks

Was ist jetzt neu ?

Unterschiede zwischen Ver.2.4 und Ver.4.0

  • Keine Administrator Rechte für die Installation notwendig
  • Fremdmarken sind jetzt verfügbar
  • Preise & Lieferzeiten werden in Echtheit angezeigt
  • CAD Daten sind innerhalb von 5 Sek. * bereit

Bitte beachten: Aufgrund einer Systemaktualisierung muss die neueste Version von RAPiD Design installiert werden.

* Die Zeit für die Bereitstellung der CAD Daten ist abhängig von Ihrer Internetverbindung.

Jetzt AddOn Ver.4.0 hier herunterladen

Bitte addieren Sie 8 und 2.

Was ist eigentlich MISUMI RAPiD Design ?

Ein SolidWorks AddOn für Konstrukteure um Zeit zu sparen

Wie wird dadurch Zeit gespart ?

Implementieren Sie innerhalb Ihres CAD Systems alle Prozesse, von der CAD Modell Auswahl über Änderung der Spezifikationen hin zur Bestätigung der Teilenummer

RAPiD Design ist eine von MISUMI entwickelte 3D-CAD-Datenbibliothek, die Kataloge ersetzt.
Sie können RAPiD Design mit Ihrer CAD-Software von SolidWorks verwenden.

 

 

Kein Herunterladen von CAD-Daten erforderlich

 

Mit RAPiD Design müssen Sie die CAD-Daten nicht mehr herunterladen.

 

 

Keine Generierung einer Teilenummer

 

erforderlich

 

Der Dateiname wird automatisch auf die MISUMI-Artikelnummer aktualisiert, wenn Sie Änderungen an den Abmessungen des RAPiD Design-Modells vornehmen. Sie müssen nach Abschluss der Konstruktion nicht erneut überprüfen, ob die Teilenummer korrekt ist.

 

Reduzieren Sie die Konstruktionszeit für die

 

Produktionsstätte

 

 

Bisher mussten Sie das CAD-Modell aus dem Internet herunterladen, um Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.

Leicht zu editierende Spezifikation des Modells aus RAPiD Design.

Die Teilenummer wird selbstverständlich automatisch aktualisiert.

 

 

CAD-Modelle sind bereits verbunden

 

Die CAD-Daten aus RAPiD Design sind bereits zusammengeführt. So können Sie bereits kurz nach dem Import der CAD-Daten aus RAPiD Design mit Ihrer Konstruktion beginnen.

White Paper herunterladen

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie RAPiD Design Ihnen helfen kann, wertvolle Zeit im Alltag zu sparen? Lesen Sie alles darüber in unserem White Paper!

Hilfe & FAQ Unterstützung

Nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?
Besuchen Sie unseren Hilfe- & FAQ-Bereich für weitere Informationen.

Systemvoraussetzungen

Unterstützte CAD Software

SOLIDWORKS (64bit) 2016-2024 Bitte installieren Sie die neueste Version des Service Packs

Betriebssystem

Windows11

Internet

Erforderlich
Benötigter Festplattenspeicher Mindestens 1,7 GB
CPU/Speicher/Grafikanschluss Entspricht den von SOLIDWORKS empfohlenen Spezifikationen

Installieren Sie einfach das kostenlose AddOn für SolidWorks auf Ihrem PC