Allgemeine Informationen

Schrauben - Überblick der Normierung

Für die Eigenschaften von Schrauben existieren verschiedene Bezeichnungssysteme. Grundlage für die Klassifizierung und Bezeichnung der Schraubentypen bilden die jeweils zugrunde gelegten Standards. In diesem Artikel werden einige der unterschiedlichen Schraubennormen und ihre Unterschiede kurz vorgestellt und es wird eine allgemeine Übersicht der Schrauben im europäischen Raum gegeben.

16 Minuten zu lesen

Passungsarten und Toleranzen - Ein Überblick

In der Fertigungsindustrie sind Toleranzen und Passungen von entscheidender Bedeutung. Toleranzen definieren im technischen Sinne eine zulässige Abweichung von einer definierten Eigenschaft, wie beispielsweise einem Nennmaß. Sie dienen dazu, sicherzustellen, dass Produkte und Bauteile die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllen.

8 Minuten zu lesen

inCAD Library - Inspirationsquelle für Konstrukteure

Die inCAD Library ist eine umfangreiche Bibliothek mit vielen Anwendungsbeispielen für Konstrukteure. Die Bibliothek stellt Anwendungsbeispiele für Funktionen oder Produkteinsatzmöglichkeiten frei zur Verfügung. Jedes Anwendungsbeispiel enthält eine Teileliste der von MISUMI lieferbaren Teile mit Angabe der jeweils für das Beispiel benötigten Anzahl. Für Konstrukteure dienen die CAD-Modelle als Inspirationsquelle, um sie für ihre eigenen Maschinen oder Anlagen zu modifizieren, sinnvoll zu ergänzen und angepasst zu verwenden.

6 Minuten zu lesen

Stiftverbindung - Bauteile mit Zylinderstiften verbinden - Vorgehensweise / Fehler

In diesem Artikel widmen wir uns ausführlich dem Thema Stiftverbindungen im mechanischen Bereich. Wir werfen einen genauen Blick auf Formteile wie Bolzen und Stifte, sowie auf weitere Verbindungselemente und Sicherungselemente und deren entscheidende Rolle in Stiftverbindungen. Dabei werden wir auf unterschiedliche Beispiele für Stiftverbindungen sowie auf potenzielle Fehler beim Verstiften von Bauteilen eingehen.

10 Minuten zu lesen

Vergleich von Stählen im Maschinenbau mit anderen Normen wie JIS und AISI

Für die Eigenschaften von Stahl existieren verschiedene Bezeichnungssysteme. Grundlage für die Klassifizierung und Bezeichnung der Stahlsorten mithilfe von Werkstoffnummern bilden die jeweils zugrunde gelegten Standards. In diesem Artikel stellen wir die nach DIN/EN/ISO klassifizierten Stahlsorten mit ihren jeweiligen Gegenstücken der JIS (Japanische Industrienorm) gegenüber.

6 Minuten zu lesen

Massenschwerpunkte berechnen - Mit Beispielen

Die Berechnung des Massenschwerpunkts, auch Massenmittelpunkt genannt, ist ein wichtiger Schritt bei vielen Aufgabenstellungen in der technischen Mechanik und bei der Auslegung von Maschinen und Bauteilen. Der Massenschwerpunkt gibt an, wo sich das Gewicht eines Körpers konzentriert und ermöglicht damit die Bestimmung von Kräften und Momenten im System. In diesem Artikel werden wir uns mit den Grundlagen zur Berechnung des Massenschwerpunkts beschäftigen sowie einige Beispiele aus der Praxis betrachten.

7 Minuten zu lesen