Profilverbinder für Alu-Konstruktionsprofile - Zubehör

Für den effizienten Aufbau von Maschinenrahmen, Schutzumhausungen und Arbeitsplatzsystemen sind präzise abgestimmte Profilverbinder unerlässlich. MISUMI bietet im Webshop ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen, das unterschiedliche mechanische Anforderungen und Profilgeometrien abdeckt. Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich diese umsetzen? In diesem Beitrag geben wir einen strukturierten Überblick über einige der verfügbaren Varianten und deren technische Einsatzbereiche.

Profilverbinder

Profilverbinder ermöglichen form- und kraftschlüssige Verbindungen zwischen Aluminiumprofilen und tragen damit erheblich zur Stabilität modularer Systeme bei. Gleichzeitig unterstützen sie aber auch die Integration von Anbauteilen und eine einfache Demontage, wenn Konstruktionen oft wieder ab- und aufgebaut werden müssen. Gerade für diese Fälle ist ein flexibles und erweiterbares System von Vorteil.

Es gibt unterschiedliche Arten, Aluprofile zu verbinden. Grundlegend wird bei Profilverbindern unterschieden in Befestigungswinkel, die außenliegend an den Verbindungspunkten angebracht werden und Blindverbinder, die innerhalb des Profils liegen. Als die häufigste Grundlage dienen bei der Verbindung von Aluprofilen Nutensteine und Schrauben. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Systeme wie Schnellverbinder, Blockverbinder oder Verbindungsplatten aus Metall zur Verfügung. Diese aufeinander abgestimmten Systeme erlauben eine schnelle und sichere Montage und bieten gleichzeitig flexible Einsatzmöglichkeiten.

Blindverbinder

Blindverbinder sind Elemente, die Aluprofile von innen verbinden, ohne dass von außen sichtbare Verbindungsteile wie Winkel oder Laschen benötigt werden. Sie sorgen für eine stabile, formschlüssige Verbindung und ermöglichen eine besonders saubere, ästhetische Optik der Konstruktion.

Montage des Blindverbinders HDJRN in zwei Schritten.
Montage des Blindverbinders HDJRN in zwei Schritten.
Blindverbinder HDJRN
Blindverbinder HDJRN
Blindverbinder HUJ
Blindverbinder HUJ
Anwendung des Blindverbinder HUJ für Serie 6
Anwendung des Blindverbinder HUJ für Serie 6

Innenwinkel

Auch Innenwinkel bieten den Vorteil, dass diese nicht sichtbar sind und für eine ebene Fläche sorgen. Diese gibt es in flacher Form, aber auch in einer Form, die Nutensteinen sehr ähnelt. Innenwinkel werden meist an den Profilenden in die Profilnut eingeschoben und mit Schrauben durch Verklemmen befestigt.

Varianten von Innenwinkeln
Varianten von Innenwinkeln

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile

1 = HBLBS5
2 = SHBLBSL5
3 = HBLPBS5
4 = HABLBS5

Montagebeispiel am Innenwinkel HABLBS5

Die meisten Innenwinkel werden in die Nuten des Aluminiumprofils eingeschoben und dann fixiert. Einige der Innenwinkel wie der Innenwinkel HABLBS5 (für Serie 5) lassen sich aber auch nachträglich leicht montieren. Dazu muss man nur den Innenwinkel an die richtige Position einsetzen (Bild 1), Den dazugehörigen Nutenstein mit Befestigungsstift einsetzen (Bild 2) und den Befestigungsstift mit geeignetem Werkzeug anziehen (Bild 3).

Nachträgliche Montage des Eckverbinders HABLBS
Nachträgliche Montage des Eckverbinders HABLBS

Eckverbinder

Eine weitere Möglichkeit, Alu-Konstruktionsprofile zu verbinden, ist die Verbindung mit Eckverbindern. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Sie werden an das jeweilige Profilende aufgelegt und befestigt. Hier ist zu beachten, dass die Profillänge sich um die Größe der Eckverbinder reduziert. Besonders gefragt sind robuste Eckverbinder aus Metall, die für erhöhte Belastbarkeit und thermische Beständigkeit sorgen.

Mit Eckverbindern lassen sich je nach Ausführung unterschiedlich viele Aluprofile anbinden. Die am häufigsten angewendeten Varianten sind zweiseitige und dreiseitige Eckverbinder. Diese gibt es in diversen Formen und Ausführungen, von denen wir Ihnen hier einige vorstellen möchten.

Einige Eckverbinder dienen auch gleichzeitig als Abdeckung. Diese Art von Eckverbindern eignet sich in Umgebungen mit hoher Staub- und Schmutzbelastung.

Eckverbinder HBLBCA, SHBLBCA, HBLBCB, SHBLBCB
Beispiel für Eckverbinder: (von links nach rechts) HBLBCA, SHBLBCA, HBLBCB, SHBLBCB
Eckverbinder mit Abdeckfunktion
Montagebeispiel: Eckverbinder HBLBCB, SHBLBCB mit Abdeckfunktion
Zweiseitiger Eckverbinder HBLCS
Montagebeispiel: Zweiseitiger Eckverbinder HBLCS (Satz mit Schrauben und Abdeckkappe)
Dreiseitiger Eckverbinder
Dreiseitiger Eckverbinder mit Abdeckkappe: HBLCR (links), HBLCD (rechts)

Blockverbinder

Ähnlich den Eckverbindern gibt es noch Blockverbinder, die an den Enden der Aluprofile angesetzt werden können. Diese dienen ebenfalls dazu, ein Aluprofil im 90°-Winkel mit einem anderes Profil zu verbinden. Die Blockbauweise unterstützt den modularen Aufbau, bietet ein hochwertiges Design und schützt gleichzeitig die Profilenden.

Blockverbinder Serie 5 HBLBL5
Blockverbinder der Serie 5: HBLBL5
Blockverbinder Serie 8 HBLBL8
Blockverbinder der Serie 8: HBLBL8

Montagegrundplatten

Montagegrundplatten, auch Plattenverbinder genannt, können auch zur nachträglichen Montage verwendet werden.

Das hier im Anwendungsbeispiel zu montierende Profil wird zuerst durch die 4 inneren Montagebohrungen mit der Grundplatte verschraubt. Anschließend kann die Montagegrundplatte auf dem Alurahmen oder Profil mit in den Nuten eingelegten Nutensteinen an den äußeren Befestigungspunkten sicher montiert werden. Die Montage mit Nutensteinen bietet auch noch den zusätzlichen Vorteil, das Profil später ggf. seitlich verschieben zu können.

Beispiel für eine Montagegrundplatte: HBLPL6
Beispiel für eine Montagegrundplatte: HBLPL6
Anwendungsbeispiel für einen Plattenverbinder
Anwendungsbeispiel für einen Plattenverbinder

Easy-Verbinder

Easy-Verbinder für Konstruktionsprofile sind eine sehr einfache und zuverlässige Möglichkeit Profile rechtwinklig zu verbinden. Zusätzlich bieten sie die Möglichkeit der Nutzung als Plattenhalterung. Der Easy- Profilverbinder wird einfach an einer beliebigen Stelle des Alu-Profils in die Nut eingesetzt. Durch Anziehen der Schraube wird der Easy-Verbinder mittels Klemmstück im Nutprofil sicher verklemmt.

An dem Easy-Verbinder ist seitlich eine Gewindebohrung angebracht, um Abdeckplatten für die Umhausung zu montieren. Diese sind so auch nachträglich problemlos zu installieren. Solche Aluprofil-Schnellverbinder sparen Montagezeit und ermöglichen modulare Erweiterungen, ohne bestehende Strukturen zu demontieren. Sie sind auch ideal für nachträgliche Nachrüstungen bei Schutzeinhausungen und Arbeitsplatzsystemen.

Beispiel für einen Easy-Verbinder Serie 6
Easy-Verbinder Serie 6
Easy-Verbinder als Eckverbinder
Easy-Verbinder als Eckverbinder
Easy-Verbinder als Plattenhalter
Easy-Verbinder als Plattenhalter

Winkelverbinder / Befestigungswinkel

Sind hohe Belastungen zu erwarten oder wird eine hohe Steifigkeit benötigt, sollte auf Befestigungswinkel / Winkelverbinder zurückgegriffen werden. Diese sind in unterschiedlichen Varianten und Größen konfigurierbar. Für sehr hohe Belastungen eignen sich Winkelverbinder mit Versteifungsrippe. Diese geben dem Aluminiumrahmenbau eine höhere Festigkeit und Steifigkeit. Außerdem gibt es auch Winkelverbinder mit einer Nase als Positionshalter, die sich in die Nut setzt und für die korrekte Position der Nutensteine sorgt. Egal, welche Verbindung gewählt wird, bleiben diese lösbar und bieten eine sehr hohe Modularität. Winkelverbinder mit Versteifungsrippe sind auch wahlweise mit seitlicher Gewindebohrung erhältlich. Diese bieten die zusätzliche Möglichkeit, Platten oder Abdeckungen für eine Umhausung oder Trennung unterschiedlicher Anwendungen in Maschinen in der Industrie zu ermöglichen.

Beispiel: HBLFSSW8 - Winkelverbinder für mit Nutfeder
Beispiel: HBLFSSW8 - Winkelverbinder für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder
Einfaches Anbringen einer Acrylglasscheibe dank Winkelverbinder
Einfaches Anbringen einer Acrylglasscheibe dank Winkelverbinder (HCBM5-10)
Anwendungsbeispiel:  Rechtwinklige Verbindung der Profile mit einem Winkelverbinder
Anwendungsbeispiel: Rechtwinklige Verbindung der Profile mit einem Winkelverbinder

Doch Winkelverbinder bieten auch die Möglichkeit quer zur Nut liegende Konstruktionsprofile sicher zu verbinden. Sie ermöglichen so eine stabile und zuverlässige 90°- Verbindung.

Je nach Ausführung der zu verbindenden Profile und deren Profilquerschnitt gibt es unterschiedliche Ausführungen:

90° versetzter Winkelverbinder in einfacher Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in einfacher Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in einfacher, kleiner Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in einfacher, kleiner Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in doppelter Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in doppelter Ausführung
90° versetzter Winkelverbinder in doppelter Ausführung mit Versteifungsrippe zur Aufnahme höherer Lasten
90° versetzter Winkelverbinder in doppelter Ausführung mit Versteifungsrippe zur Aufnahme höherer Lasten

Verbindungsplatten

Eine weitere Variante, die auch zusätzlich verwendet werden kann, sind Verbindungsplatten die häufig an den oberen Ecken die Konstruktion verbinden oder zusätzlich versteifen. Nicht nur an den oberen Ecken lassen sich die Verbindungsplatten verwenden, sondern auch an anderen Stellen der Rahmenkonstruktion. Häufig werden diese auch bei dem Bau von Laborbedarf, wie Gerätewägen, zur zusätzlichen Versteifung verwendet. Sie werden bevorzugt dort eingesetzt, wo zusätzliche Stabilisierung notwendig ist, etwa bei langen Auslegern oder beweglichen Einheiten. Auch als Verbindungsblech in Sondergrößen erhältlich, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.

Beispiel für unterschiedliche Verbindungsplatten
Beispiel für unterschiedliche Verbindungsplatten

Gelenkverbinder / Spannhebel

Sehr spezielle Profilverbinder sind die Gelenkverbinder mit oder ohne Spannhebel. Durch diese sind verstellbare Aluprofil-Konstruktionen möglich. Die Gelenkverbinder mit Spannhebel lassen sich einfach und schnell lösen und wieder spannen. Dies ist vorteilhaft, wenn hier eine häufige Winkeleinstellung vorgenommen werden muss. Die Gelenkverbinder ohne Spannhebel sind für eine feste und bleibende Winkeleinstellung vorgesehen. Diese werden häufig dazu verwendet, um ein kurzes Aluprofil als Versteifungselement in den Ecken der Rahmenkonstruktion einzusetzen. Diese werden auch häufig verwendet, um z.B. eine kuppelförmige obere Umhausung einer Maschine zu erzeugen. Auch eine seitliche Montage mit den Gelenkverbindern erhöht die gestalterische Freiheit in der Konstruktion und im Rahmenbau.

Beispiel: Spannhebel HBLTBC40 - Serie 8
Beispiel: Spannhebel HBLTBC40 - Serie 8

Laufrollen und Laufwalzen

Laufrollen und Laufwalzen lassen sich unkompliziert an Aluprofile anbringen. Mit ihrer Hilfe können Werkstücke leichter transportiert werden. Es lassen sich ganze Förderbänder darüber realisieren.

Anwendungsbeispiel Laufrollen
Anwendungsbeispiel Laufrollen

Anwendungsbeispiel:

 

1 = Aluprofil
2 = Nutenschiene
3 = Laufrolle

Montage der Laufrolle mit 1 - Aluprofil, 2 - Schiene zur Befstigung der Laufrollen, 3 - Laufen mit Inbus-Befestigung
Montage der Laufrolle HFROLK

Auch der Einsatz einer Tragrollenwellenaufnahme zur Realisierung von Fördersystemen mit Transportwalzen ist möglich.

Laufwalze am Aluprofil
Laufwalze am Aluprofil
Laufwalzenlagerung
Laufwalzenlagerung

Gleitelemente

Gleitelemente werden zum reibungsarmen Zusammenschieben von Aluminium-Stangpressprofilen verwendet. Sie ermöglichen leichtgängige und präzise Bewegungen, z.B. bei Schiebetüren. Außerdem schützen sie das Profil vor Abnutzung.

Gleitelemente
Gleitelemente

Gleitelemente

1 = HFAFSZA
2 = HFAFSZB

Anwendungsbeispiel für ein reibungsarmes Verschieben von Aluprofilen
Anwendungsbeispiel für ein reibungsarmes Verschieben von Aluprofilen mit Gleitelementen

Plattenhalter / Scheibenhalter

Plattenhalter bzw. Scheibenhalter dienen dazu, Glas- oder Kunststoffscheiben sicher an Aluprofilen zu befestigen. Sie gewährleisten eine stabile, spannungsfreie Fixierung der Platten. Gleichzeitig ermöglichen sie einen einfachen und flexiblen Austausch der eingespannten Scheiben.

Plattenhalter HCBA5
Plattenhalter HCBA5
Scheibenhalter HSDA
Scheibenhalter HSDA
Anwendungsbeispiel Scheibenhalter HSDA
Anwendungsbeispiel Scheibenhalter HSDA

Geräterollenhalter

Geräterollenhalter dienen dazu, Rollen sicher an Aluprofilkonstruktionen zu befestigen. Sie ermöglichen eine stabile, belastbare Verbindung zwischen Profil und Rolle. So lassen sich Maschinen oder Gestelle flexibel und leichtgängig bewegen.

Geräterollenhalter CPHAL
Geräterollenhalter CPHAL
Geräterollenhalter CPHAL am Aluprofil
Geräterollenhalter CPHAL am Aluprofil

Für Geräterollen gibt es neben unterschiedlicher Formen der Befestigung auch diverse Ausführungen mit Kunststoff-, Gummi- oder Polyurethan-Laufflächen. Jede dieser Ausführungen hat ihre Vor- und Nachteile, welche je nach geplanter Anwendung berücksichtigt werden müssen.

 

Verschiedene Geräterollen mit Montageplatte
Verschiedene Geräterollen mit Montageplatte

Neben Geräterollen lassen sich auch Füße an Aluprofile anbinden. Dafür wird eine Grundplatte am Profilende befestigt, über welche gleichzeitig der Fuß befestigt wird.

Grundplatte HLFC8
Grundplatte HLFC8
Montagebeispiel für die Grundplatte inkl. Fuß
Montagebeispiel für die Grundplatte inkl. Fuß

Eckverbinder für Aluprofile richtig anwenden

Wichtig ist die Auswahl kompatibler Komponenten: Aluminiumprofil-Verbinder, Nutensteine und Profilgrößen müssen zueinanderpassen. So wird sichergestellt, dass sowohl mechanische Belastbarkeit als auch Maßhaltigkeit erhalten bleiben.

Vor der Verbindung sollte sichergestellt werden, dass die Profilverbinder sauber und gratfrei sind. Eine unsaubere Bearbeitung der Verbinder oder unpassende Profilgrößen können zu Toleranzabweichungen führen, die sich auf die Gesamtstabilität der Konstruktion auswirken. Deshalb sollte vor der Montage unbedingt geprüft werden, ob alle Teile entgratet und formgerecht sind. Ein sorgfältiger Aufbau zahlt sich durch Langlebigkeit und Sicherheit im Betrieb aus. Besonders bei tragenden Konstruktionen empfiehlt sich der Einsatz robuster Alu-Profil-Eckverbinder, da sie eine stabile und präzise Winkelausrichtung ermöglichen.