Produktinformationen

Technischer Leitfaden zur Lagerauswahl für Rotationswellen und Torsionswellen

Wellen gehören zu den zentralen Elementen nahezu jeder Maschine. Damit diese Bauteile ihre Funktion zuverlässig erfüllen können, müssen die Lager, die diese Wellen führen, perfekt auf die jeweilige Anwendung und Einbausituation abgestimmt sein. Die Auswahl eines geeigneten Wellenlagers (Rotationslagers) hat daher einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer und Energieeffizienz einer Maschine sowie deren Geräuschentwicklung und Wartungsaufwand.

Doch welche Lagerart ist die richtige für eine bestimmte Welle?

Dieser Leitfaden zeigt, wie man auf Basis technischer Kriterien und praktischer Rahmenbedingungen die optimale Lagerlösung für Rotations- und Torsionswellen auswählt.

14 Minuten zu lesen

Zylinderstifte / Spannstifte / abgesetzte Stifte - Vorstellung der DIN- und ISO-Standards nach Form

Zylinderstifte und Spannstifte sind Verbindungselemente für mechanische Bauteile. Standards und Normen, wie die DIN EN ISO 2338 oder ISO 8734 für Zylinderstifte oder DIN EN ISO 8752 für Spannstifte, definieren Geometrie, Toleranzen und Anwendungsbereiche. Besonders im Maschinenbau ist das Verstiften eine zuverlässige Methode, um Bauteile dauerhaft und spielfrei miteinander zu verbinden, ohne Schraubverbindungen einsetzen zu müssen. In diesem Artikel betrachten wir verschiedene Formen von Verbindungsstiften und ihre Normierung. Dabei gehen wir auch auf Fasen und Oberflächenbeschaffenheiten ein. Darüber hinaus stellen wir Unterschiede in der Normierung vor und was Sie beachten müssen, wenn Sie verschieden normierte Stifte verwenden möchten.

9 Minuten zu lesen

Leistungssteckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

In der industriellen Produktion sind zuverlässige und leistungsfähige Steckverbindungen unerlässlich, um Maschinen, Motoren und Steuerungssysteme sicher mit Energie zu versorgen. Leistungssteckverbinder nehmen dabei eine besondere Rolle ein – von CEE-Steckern, die eine normgerechte Stromversorgung ermöglichen, bis hin zu Hybridsteckverbindern, die Leistung und Datenübertragung in einer einzigen Schnittstelle kombinieren. In diesem Blog erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl, Isolierung und Abschirmung von Leistungssteckverbindern ankommt und wie sie zur Effizienzsteigerung und Ausfallsicherheit in industriellen Anwendungen beitragen.

9 Minuten zu lesen

Stecker und Steckverbinder für Sensorleitungen

Stecker, Steckverbinder und Sensorkabel beeinflussen die Zuverlässigkeit und Effizienz von Systemen in der modernen Industrieautomation. Doch welche Arten von Sensoren gibt es und wie wählt man das passende Sensorkabel? Wie wird die Verbindung von Sensorsteckverbindern optimal umgesetzt, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten? In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die verschiedenen Steckverbindertypen ein, beleuchten häufig verwendete Stecker und erläutern einige Varianten der Codierung von M12-Sensorsteckern - alles, was Sie wissen müssen, um die richtige Verbindung für Ihre Anwendungen zu wählen.

8 Minuten zu lesen

Steckverbinder - Arten und Einsatzgebiete in der Industrie

Steckverbinder sind das unsichtbare Rückgrat moderner Industrieanlagen – sie sorgen für eine zuverlässige Übertragung von Strom, Signalen und Daten. Ob leistungsstarke Energiesteckverbinder, präzise Signalverbindungen oder hochgeschirmte Datenstecker – jede Industrieanwendung stellt spezifische Anforderungen an Material, Bauform und Schutzart. In diesem Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Arten von Steckverbindern, ihre Einsatzgebiete und worauf Sie bei der Auswahl des passenden Steckverbinders achten sollten.

10 Minuten zu lesen

Spezialkabel im Maschinenbau - Arten von Anschluss- und Steuerleitung und ihre Einsatzgebiete in der Industrie

In der Industrie sorgen Kabel und Leitungen für eine sichere und effiziente Signal- und Energieübertragung. Doch welche Leitung eignet sich für welchen Einsatz? Ob Energieleitung, Datenkabel oder Hybridlösung – die richtige Wahl hängt von Faktoren wie Flexibilität, Isolationsmaterial, Abschirmung und der Einhaltung (inter-) nationaler Standards ab. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen verschiedene Leitungs- und Kabelarten in der Übersicht vor, gehen auf den Aufbau ein und geben Ihnen eine Entscheidungshilfe für die Auswahl von Leitungen.

9 Minuten zu lesen