Sechskantmuttern - JIS-normierte Sechskantmuttern mit Informationen zur Auswahl

Sechskantmuttern (auch als Hex-Muttern bezeichnet) sind ein wesentliches Verbindungselement in der Maschinenbaubranche. Durch ihre 6 Schlüsselflächen und standardisierte Abmessungen erlauben sie eine sichere und einfache Montage mit geeigneten Werkzeugen wie Maul-, Ring- oder Steckschlüssel. Im Zusammenspiel mit einer passenden Gewindeschraube oder einem Gewindebolzen bilden sie eine mechanisch stabile Verbindung, die Schraubverbindung.

In vielen Ländern, einschließlich Japan, gibt es Normen für die Spezifikationen dieser Muttern. Dieser Artikel wird sich auf die japanische Norm JIS konzentrieren und diskutieren, was sie für Sechskantmuttern bedeutet.

Was sind Sechskantmuttern und wie werden sie eingesetzt?

Sechskantmuttern gehören zu den wichtigsten Befestigungselementen in der Industrie und im Handwerk. Sie werden häufig zusammen mit Schrauben und Unterlegscheiben verwendet, um eine sichere Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen herzustellen.

Die Sechskantform bietet dabei den Vorteil einer einfachen Montage mit einem passenden Schlüssel oder Steckschlüssel. Durch die sechs Kanten wird ein sicherer Halt gewährleistet, da das Werkzeug nicht so leicht abrutschen kann wie bei anderen Mutternformen.

Um die Belastbarkeit der Verbindung zu erhöhen, ist es ratsam, neben der Sechskantmutter auch eine passende Unterlegscheibe einzusetzen. Diese verteilt die Kräfte gleichmäßig auf eine größere Fläche und schützt damit vor Beschädigungen an den Bauteilen sowie vor dem Lösen durch Vibrationen.

Was ist die JIS-Norm für Sechskantmuttern?

Der Japanische Industriestandard (JIS) ist eine Gruppe von Normen, die von der japanischen Regierung entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass die Produkte, die in Japan hergestellt werden, ein einheitliches Niveau an Qualität erfüllen. Die JIS spezifiziert die technischen Spezifikationen für viele verschiedene Arten von Produkten, einschließlich Sechskantmuttern.

Die JIS-Norm für Sechskantmuttern besagt, dass sie in einer Größe von M3 bis M52 hergestellt werden müssen. Sie müssen bestimmte Standardabmessungen aufweisen, die sich auf die Höhe, den Kopfdurchmesser, die Außenkantenabmessungen und die Gewindestärke beziehen. Die Norm definiert auch die Materialien, die für die Herstellung von Sechskantmuttern verwendet werden dürfen, wie Stahl, Messing und Edelstahl.

Warum ist die Einhaltung der JIS-Norm wichtig?

Die Einhaltung der JIS-Norm ist wichtig, da sie dazu beiträgt, sicherzustellen, dass Sechskantmuttern sicher und zuverlässig sind. Da die Muttern bestimmte Standardabmessungen haben, sind sie leicht in verschiedene Maschinenteile zu integrieren. Dies ermöglicht eine korrekte Montage und sorgt dafür, dass die Maschinenteile ordnungsgemäß funktionieren. Auch die Richtlinien für die Materialien, die verwendet werden dürfen, sorgen dafür, dass die Sechskantmuttern robust und langlebig sind.

Bei der Auswahl von Sechskantmuttern ist es wichtig, die Spezifikationen der Bauteile und Materialien zu berücksichtigen.

Dabei können die in Europa verbreiteten DIN-Spezifikationen oder die aus Japan stammenden JIS-Spezifikationen zugrunde gelegt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Bauteile und Materialien zwischen JIS und DIN kompatibel sind.

Es ist daher empfehlenswert, sich bei der Auswahl von miteinander kombinierten Präzisionsbauteilen auf die Spezifikationen einer Region festzulegen.

Sechskantmutter Typ 1 - Regelgewinde (erste Wahl) Form und Abmessungen

1 - Fase beidseitig   /   2 - mit Planfläche

* - Referenz

Quelle: JIS B 1181(2014)

Formen und Maße von Sechskantmuttern Typ Ⅰ (Produktklasse A) - Auszug aus JIS B 1181(1995) - Einheit: mm
Gewindenenn- Ø
Ø (d)
M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 (M 14) M 16
Steigung P 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
c max. 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
min. 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2
a min. (Bezugsmaß) 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
max. 2.3 3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3
w min. 3.07 4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5
e min. 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75
m max. (Bezugsmaß) 1.6 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8
min. 1.35 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1
mI min. 1.08 1.72 2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28
s max. (Bezugsmaß) 4 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24
min. 3.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
Anmerkungen: 1. Der in Klammern angegebene Gewindenenn-Ø sollte nur verwendet werden, wenn dies absolut erforderlich ist.
2. Die Form der Muttern ist, wenn nicht anders angegeben, "Fase beidseitig". "Fase einseitig" und ist vom Käufer anzugeben.
Die Fasenmaße der Oberseite des Gewindebereichs mit "Fase einseitig" sollen die gleichen Maße haben wie bei "Fase beidseitig".
* Bei einigen der momentan gelieferten Sechskantschrauben und -muttern M10 und M12 basiert die gegenüberliegende Seite S auf einer früheren Version der JIS-Norm.

Hinweis

  • M1.6 und M2.5 wurden gegenüber der früheren Norm JIS B 1181 (1993) hinzugefügt.
  • Einige Sechskantmuttern, M10 und M12, die derzeit im Umlauf sind, haben die entgegengesetzte Seite s nach der alten JIS.

Sechskantmutter - Stil 2 - Grobgewinde Form und Abmessungen

1 - Fase beidseitig   /   2 - mit Planfläche

* - Referenz

Quelle: JIS B 1181(2014)

Formen und Maße von Sechskantmuttern Typ Ⅱ (Produktklasse A) - Auszug aus JIS B 1181(1995) - Einheit: mm
Gewindenenn- Ø
Ø (d)
M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 (M 14) M 16
Steigung P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
c max. 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
min. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2
a min. (Bezugsmaß) 5 6 8 10 12 14 16
  max. 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3
w min. 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5
e min. 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75
m max. (Bezugsmaß) 5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1 16.4
min. 4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4 15.7
mI min. 3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6
s max. (Bezugsmaß) 8 10 13 16 18 21 24
min. 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
Anmerkungen: 1. Der in Klammern angegebene Gewindenenn-Ø sollte nur verwendet werden, wenn dies absolut erforderlich ist.
2. Die Form der Muttern ist, wenn nicht anders angegeben, "Fase beidseitig". "Fase einseitig" und ist vom Käufer anzugeben.
Die Fasenmaße der Oberseite des Gewindebereichs mit "Fase einseitig" sollen die gleichen Maße haben wie bei "Fase beidseitig".
* Bei einigen der momentan gelieferten Sechskantschrauben und -muttern M10 und M12 basiert die gegenüberliegende Seite S auf einer früheren Version der JIS-Norm.

Hinweis

  • Einige Sechskantmuttern, M10 und M12, die derzeit im Umlauf sind, haben die entgegengesetzte Seite s nach der alten JIS.