Wellenführung: Eigenschaften nach Formen
Es gibt verschiedene Arten von Wellenführungen, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Formen aufweisen. In diesem Artikel werden wir uns mit den Eigenschaften verschiedener Formen von Wellenführungen befassen. Von der einfachen Massivsäule bis hin zu komplexeren Konstruktionen wie Profilschienenführungen und Kugelgewindetrieben werden wir die Vor- und Nachteile jeder Form betrachten.
Liste der Eingenschaften nach Formen
|
Ausführung |
Formbeispiel |
Montagebeispiele |
Eigenschaften |
|
Gerade |
|
|
|
|
Gerade mit Innengewinde |
|
|
|
|
Abgesetzt mit Außengewinde |
|
|
|
|
Abgesetzt |
|
|
|
|
Abgesetzt mit Innengewinde |
|
||
|
Doppelt abgesetzt mit Außengewinde |
|
Selektive Verwendung der Welle
Hohe Präzision, g6/g6 Präzisionsklasse /h5
Verwendung:
- Für äußerst genaue Anwendung (Außendurchmesser, Geradheit und Rundheit)
- für Anwendungen mit hoher Last/hoher Alterungsbeständigkeit
- Für horizontale Verwendung und schwere Lasten
- Lange Gleitwege, große Häufigkeit und Geschwindigkeit
Werkstoff:
- EN 1.3505 Äquivalent (Härte: 58HRC~)
- EN 1.4125 Äquivalent (Härte: 56HRC~)
Oberflächenbehandlung:
- Ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung
- hart verchromt (Oberflächenhärte HV750~, Beschichtungsdicke min. 5µm)
Außendurchmesser:
- 3bis 50mm
Länge:
- 10bis 500mm
Präzisionsgrad Rundheit:
|
Ø3~13mm |
0.004 |
|
Ø15~20mm |
0.005 |
|
Ø20~30mm |
0.006 |
|
Ø40~50mm |
0.007 |
Präzisionsgrad Geradheit:
|
Ø3, 4, 5mm |
N.v. |
(L/100)x0.05 oder weniger (L/100)x0.03 oder weniger |
|
Ø6~50mm |
max. 100 |
Max. 0.01 |
|
Über 100 |
(L/100)x0.01 oder weniger |