Klemmen

Kniehebelmechanismus - Wie funktioniert er?

Der Kniehebelmechanismus ist ein technisches Prinzip, welches eingesetzt wird, um große Kräfte mit relativ geringem Kraftaufwand zu erzeugen oder umzusetzen. Dieses Prinzip wird vor allem in der Industrie angewendet, um Positionen ohne dauerhaften Kraftaufwand - beispielsweise mit Schnellspannern - zu sichern.

6 Minuten zu lesen

Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile

In diesem Blogartikel werden wir einen genaueren Blick auf Prüfmittel und Positionierelemente für Blechteile werfen, ihre Bedeutung für die Fertigungsqualität erläutern und ihre Anwendung im Maschinenbau beleuchten. Die Qualitätskontrolle von Blechteilen ist entscheidend für die Sicherstellung der Produktqualität und die Kundenzufriedenheit. Präzision und Genauigkeit sind im Maschinenbau und Sondermaschinenbau unerlässlich. Hier kommen Prüfmittel wie Prüfstifte, Positionierbuchsen und andere hochgenaue Positionierelemente zum Einsatz, die eine effektive und zuverlässige Überprüfung der hergestellten Teile ermöglichen.

7 Minuten zu lesen