Lineare Bewegung

Linearantrieb - Rotation in Translation umwandeln

In einem Linearantrieb wird die Übertragung von Drehbewegungen in Linearbewegungen und umgekehrt realisiert. Linearantriebe sind Hauptkomponenten der Bewegungsrealisierung in vielen mechanischen Systemen und Maschinenbau. Oft wird diese Umwandlung benötigt, um entstehende Energie und Bewegung aus Motoren und anderen rotierenden Geräten in Translation (lineare Bewegung) umzuwandeln. Der Antrieb wird industriell über Motoren oder auch per Hand realisiert. Der Artikel stellt die häufigen und gängigen Konzepte vor und zählt die Auslegungskriterien auf. Zum Abschluss werden Anwendungsbeispiele in Maschinenbau vorgestellt.

5 Minuten zu lesen

Gleitlager in der Praxis: Auswahl und Montage

Gleitlager sind eine Art von Lagern, die in Maschinen eingesetzt werden, um die Bewegungen von Welle und Lager zu erleichtern. Sie werden auch als Gleitschalen, Gleitlagerbuchsen, Gleitlagerhülsen oder Gleitlagerhüllen bezeichnet.

8 Minuten zu lesen
Funktionsweise eines Schneckengetriebes
Funktionsweise eines Schneckengetriebes

Schneckengetriebe - geräuscharme Übersetzungskünstler

Schneckengetriebe sind ein wichtiger Bestandteil der Konstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Sie bieten eine hohe Übersetzung und Drehmomentübertragung und nehmen dabei durch die platzsparende Bauweise nur einen kleinen Raum in der mechanischen Anwendung ein. Um die bestmögliche Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden, ist es wichtig, die richtigen Bauteile anhand der erforderlichen Spezifikationen und Leistungsanforderungen zu wählen.

7 Minuten zu lesen

Linearkugellager und Linearlager optimal in Führungssysteme mit höchster Präzision einsetzen

Lineare Führungssysteme zeichnen sich besonders durch ein Laufverhalten mit geringer Reibung und der Fähigkeit aus, Querkräfte aufzunehmen, ohne dabei stark verformt zu werden. Linearkugellager und Linearlager werden in Führungssystemen eingesetzt, wo es auf höchste Präzision, lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit ankommt.

7 Minuten zu lesen

Wellenarten im Maschinenbau - Linearwellen, Rotationswellen, Stangen und wie man immer die richtige Wahl trifft

Wellen sind eine wichtige Komponente der Maschinenbauindustrie, da sie eine Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten herstellen. Es gibt verschiedene Arten von Wellen, die im Maschinenbau verwendet werden, einschließlich Linearwellen, Rotationswellen und Stangen. Wenn man eine Welle für eine bestimmte Anwendung auswählt, muss man verschiedene Faktoren berücksichtigen, um die beste Welle zu finden. Dazu gehören die Art der Anwendung, die Leistungsanforderungen und die Art der Welle, die für die Anwendung am besten geeignet ist. Wenn man die richtige Wahl trifft, kann man sicher sein, dass die Maschine effizient funktioniert und die gewünschten Ergebnisse erzielt.

7 Minuten zu lesen

Komponenten für Lineare Bewegungen - Wissenwertes über Führungen, Gewindetriebe und vieles mehr

Dazu gehören Linearmotoren, Linearaktuatoren, Linearachsen und andere Komponenten, die lineare Bewegung ermöglichen. Linearmotoren sind speziell entwickelte Motoren, die eine lineare Bewegung erzeugen. Sie erzeugen Kräfte, um Lasten in einer geradlinigen Bahn zu bewegen.

10 Minuten zu lesen

Komplettlösungen für Lineare Bewegungen - Alles über Antriebe, Wellen, Kupplungen, Triebe, Führungen

Lineare Bewegung ermöglicht es, Lasten in einer geradlinigen Bahn zu bewegen, anstatt die Lasten um eine Achse zu drehen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Industrieautomatisierung.

1 Minuten zu lesen
Bild einer Vollwelle

Vorteile von präzisen linearen Bewegungen: Alles über Linearwellen

Linearwellen sind in der Antriebstechnik immer beliebter. Sie bieten ein hohes Maß an Präzision in der Bewegung. Linearwellen haben im Vergleich zu herkömmlichen Wellen einige Vorteile, darunter hohe Steifigkeit, hohe Positioniergenauigkeit, eine längere Lebensdauer und auch eine hervorragende Steuerungsleistung.

19 Minuten zu lesen