Technischer Service Spezialist - Spanischer Muttersprachler (m|w|d)

  • Customer Experience
  • Vollzeit, Unbefristet
  • Frankfurt Bockenheim
Jetzt bewerben

Deine Rolle und Verantwortungen

Als Technischer Service Spezialist - Spanischer Muttersprachler (m|w|d) bist du für das Lösen produktbezogener, technischer Anfragen zuständig. Werde Teil unseres multinationalen Teams mit rund 300 Mitarbeitern aus mehr als 33 verschiedenen Nationalitäten in Europa. Vielfalt ist unsere Stärke! Wir freuen uns auf hochmotivierte neue Mitarbeiter in unserem derzeit 6-köpfigen Team, die gemeinsam in unserer Abteilung Technical Services arbeiten. 

Folgende Tätigkeiten gehören zu deinen Aufgaben:

  • Kundensupport: Du bist interner und externer Hauptansprechpartner für alle produktbezogenen Themen. Dabei unterstützt du unsere Kunden schriftlich, telefonisch und in Teams-Meetings beim Lösen technischer Fragestellungen zur Produktanwendung.
  • Technische Anfragen und Machbarkeitsprüfungen: Du bearbeitest Zeichnungsanfragen und prüfst deren Machbarkeit mit unseren Zulieferern.
  • Reklamationsmanagement: Dein Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit durch die Bearbeitung und Reduzierung von Produktreklamationen zu steigern.
  • Markt- und Wettbewerbsanalyse: Du beobachtest und analysierst die Markttrends und führst Wettbewerbsanalysen durch.
  • Prozessverbesserung: Kontinuierliche Verbesserung ist für dich selbstverständlich. Gemeinsam mit anderen Abteilungen, wie dem Customer Service, dem Vertrieb und dem Business Development, arbeitest du an Prozessverbesserungen und stellst deren Implementierung sicher.
  • Reporting und Projektmanagement: Du berichtest regelmäßig den Fortschritt deiner Projekte und Aufgaben an den Teamleiter des Technischen Services.

Dein Profil

  • Du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium im Maschinenbau oder einer ähnlichen technischen Fachrichtung oder hast eine technische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung. 
  • Du konntest bereits 1-3 Jahre Berufserfahrung in einem technischen Bereich sammeln, vorzugsweise in der Maschinenbaubranche oder der industriellen Fertigung.
  • Du hast sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, PowerPoint, Teams).
  • Du konntest bereits Erfahrung mit CAD-Programmen sammeln (z.B. SolidWorks).
  • Du besitzt eine starke Beratungskompetenz mit hoher Serviceorientierung.
  • Du bringst eine proaktive Arbeitsweise und starke analytische Fähigkeiten mit.
  • Du bist spanischer Muttersprachler und verfügst über ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutsch ist von Vorteil.
Diese Position ist eine 100% remote Position.

MISUMI Europa, kein Unternehmen wie jedes andere

Unsere Reise beginnt mit „Konichiwa“

Denn bei uns trifft Japan auf Europa!
Wir, MISUMI, ein japanischer Konzern, setzen in Frankfurt auf fähige, kulturell offene und motivierte Mitarbeiter. Mit über 20 Millionen Produkten weltweit und 80 Billionen Konfigurationsmöglichkeiten setzen wir neue Maßstäbe in der Automatisierungstechnik sowie bei Stanzwerkzeugen und Spritzgussanwendungen. Was bedeutet das? Wir suchen ein zusätzliches Teammitglied, um unsere Geschäftsprozesse zu optimieren.

Wir bieten ein spannendes und internationales Arbeitsumfeld in Verbindung mit einer leistungsgerechten Vergütung und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

„Konichiwa, ich bin dein Kontakt, rund um diese Stelle“

Derya Tanriverdi
Recruiting & Employer Branding Specialist

Das sind deine „Work & Life“ Benefits

Mobiles Arbeiten

Flexibles Arbeiten zwischen digitalem Arbeitsplatz und modernem Büro zentral in Frankfurt

Weiterbildungen

Persönlich oder fachlich: Wir investieren in die Entwicklung deiner Fähigkeiten und Kompetenzen

RMV
Jobticket

Flexibles Pendeln im öffentlichen Personennahverkehr! Mit dem Jobticket leisten wir einen Beitrag zur CO2 Reduzierung

Radleasing
mit JobRad

Wir bringen dich aufs Rad: Halte dich fit und leiste damit einen Beitrag zur Umwelt

Prämie für Mitarbeiterempfehlung

Werde Botschafter unseres Unternehmens und teile offene Stellen in deinem Netzwerk

Interkulturelles Training Deutsch/Japanisch

Konichiwa! Erfahre und lerne mehr über unsere eigene kulturelle Vielfalt

Fitnessstudio
St. Martin Tower

Vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach Feierabend – Im hauseigenen Gym kannst du dich fit halten

DRK Kindergarten
St. Martin Tower

Du hast Interesse an einer Kinder Betreuung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) – dann sprich uns gerne an

Firmenfeiern - seasonal Events

Werde ein Teil des Team und feier mit uns!
Ob Weihnachtsfeier, BBQ’s, Sommerparties oder andere Events

Gesundheitsvorsorge

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen! Von Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu unserer Health Week, Trainings und Workshops

Gruppenunfall-versicherung

Unsere MISUMI Unfallversicherung – weltweite finanzielle Absicherung für berufliche und private Unfälle

Jubiläum,- Hochzeits.- und Babyprämie

Anerkennung, Freude und Wertschätzung geht für uns auch über das Berufliche hinaus