Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
LSIS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 42.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
LSIS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 93.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 95.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 199.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 379.74 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 859.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 24 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 73.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Ampere-Rahmen AF |
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA) |
Anzahl der Pole |
Nenn-Betriebsspannung(V) |
Nennstrom(A) |
Bemessungsansprechstrom(mA) |
Befestigungsmethode |
Repräsentativer Standard |
Höhe(mm) |
Breite(mm) |
Tiefe(mm) |
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 |
Anschlussmethode |
|
| |||||||
Warenzeichen | LSIS | LSIS | EATON | EATON | EATON | EATON | EATON | EATON |
Artikelserie | Serie EBS (Ausführung für Verteilertafel, Typ FI-Schutzschalter) [EBS32FB] | |||||||
ab∗ | 42.86 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 99.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration Mengenrabatt | 93.65 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 95.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 199.00 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 379.74 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 859.05 € *Stückpreis Standardkonfiguration | 73.24 € *Stückpreis Standardkonfiguration |
Minimum Lieferzeit | 5 Arbeitstage | 5 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 4 Arbeitstage | 24 Arbeitstage | 4 Arbeitstage |
Ampere-Rahmen AF | 30 AF oder weniger / 50 AF / 100 AF - 199 AF | 50 AF / 60 AF / 100 AF - 199 AF | - | - | - | - | - | - |
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA) | 5 ~ 10 | 30 ~ 35 | - | - | - | - | - | - |
Anzahl der Pole | 2 / 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Nenn-Betriebsspannung(V) | 100 bis 220 | 220 | - | - | - | - | - | - |
Nennstrom(A) | 5 ~ 100 | 15 ~ 100 | - | - | - | - | - | - |
Bemessungsansprechstrom(mA) | 30 ~ 100 | 30 | - | - | - | - | - | - |
Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage | - | - | - | - | - | - | - |
Repräsentativer Standard | PSE / CE | PSE / CE | - | - | - | - | - | - |
Höhe(mm) | 96 | 130 | - | - | - | - | - | - |
Breite(mm) | 50 ~ 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
Tiefe(mm) | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 | Verfügbar | Verfügbar | - | - | - | - | - | - |
Anschlussmethode | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtern nach:
Ampere-Rahmen AF
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA)
Anzahl der Pole
Nenn-Betriebsspannung(V)
Nennstrom(A)
Bemessungsansprechstrom(mA)
Befestigungsmethode
Repräsentativer Standard
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250
Anschlussmethode
Marke
CAD Format