?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Miniatur-Schneidstempel / zylindrischer Kopf / schlanker Schaft / WPC | Schneidstempel / zylindrischer Kopf / kurze Ausführung / WPC | Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Verdrehsicherung / WPC | Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Verdrehsicherung / WPC | Schneidstempel / ohne Kopf / Innengewinde / Verdrehsicherung / TiCN, HW, DLC | Schneidstempel / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / DLC | ||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Heavy-load punches | No | No | No | No | No | No | No | No |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Double-stepped |
Jector | None | None | Standard type / Spring reinforced type | None | None | None | Standard type / Spring reinforced type | None |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation | Without DLC foundation |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard | Key flat | Key flat | With key flat tap | Standard | Standard | Standard |
Loading...