• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Schneidstempel mit Passstiftbohrugen (Surface treatment:None)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

      Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / Passstiftbohrung

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

      Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / Passstiftbohrung

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKD11
      • FLANGE
      • SKD11
      Heavy-load punchesNoNo
      Shank typeSingle-steppedSingle-stepped
      JectorNoneStandard type / Spring reinforced type
      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      MaterialSKD11 EquivalentSKD11 Equivalent
      Surface treatmentNoneNone
      Shank (mounting part) shapeWith locating dowel holeWith locating dowel hole

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit Passstiftbohrugen