MISUMI Schneidstempel mit abgesetztem Schaft, schwere Ausführung(Material:Powdered high-speed steel)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / HW

        Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / TiCN

            Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / TiCN

              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / WPC

                Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Dicoat

                  Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Dicoat

                    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / geläppt

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / WPC, HW

                        Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW

                          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW

                            Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / HW

                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt

                                Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / TiCN

                                  Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / HW

                                    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / geläppt

                                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar

                                        Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / TiCN

                                          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW

                                            Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / WPC

                                              Warenzeichen

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              Artikelserie

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / HW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / TiCN

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / TiCN

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / abgesetzt / WPC

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Dicoat

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Dicoat

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / geläppt

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / WPC, HW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / HW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / TiCN

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / HW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / geläppt

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / TiCN

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW

                                              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / WPC
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
                                              Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                                              Spezifikationen
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • HW
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • TiCN
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • TiCN
                                              • FLANGE
                                              • SKH51
                                              • POWDER HSS
                                              • WPC
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • DICOAT
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • DICOAT
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • FLANGE
                                              • POWDER HSS
                                              • HW
                                              • WPC
                                                  • FLANGE
                                                  • POWDER HSS
                                                  • HW
                                                  • FLANGE
                                                  • SKH51
                                                  • POWDER HSS
                                                  • FLANGE
                                                  • SKH51
                                                  • POWDER HSS
                                                  • TiCN
                                                  • FLANGE
                                                  • SKH51
                                                  • POWDER HSS
                                                  • HW
                                                  • FLANGE
                                                  • SKH51
                                                  • POWDER HSS
                                                  • FLANGE
                                                  • POWDER HSS
                                                  • FLANGE
                                                  • POWDER HSS
                                                  • TiCN
                                                      • FLANGE
                                                      • POWDER HSS
                                                      • WPC
                                                      Heavy-load punchesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
                                                      Shank typeSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedDouble-steppedSingle-steppedDouble-steppedDouble-steppedDouble-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-stepped
                                                      JectorNoneNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneNoneNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneNoneNoneNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced type
                                                      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                                                      MaterialPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steel
                                                      Surface treatmentNoneHW coatingNoneTiCNTiCNWPCDicoatDicoatLappingHW coating / WPCRW coatingRW coatingHW coatingNoneTiCNHW coatingLappingNoneTiCNRW coatingRW coatingWPC
                                                      Shank (mounting part) shapeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard

                                                      Loading...

                                                      1. 1

                                                      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit abgesetztem Schaft, schwere Ausführung