MISUMI Schneidstempel mit abgesetztem Schaft / Passstiftbohrung, schwere Ausführung(Material:SKH51 Equivalent)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / RW

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / RW

        Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / HW

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / WPC

            Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

              Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / TiCN

                Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift

                  Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / TiCN

                    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / WPC

                      Warenzeichen

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Artikelserie

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / RW

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / RW

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / HW

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / WPC

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / abgesetzt

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / TiCN

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / TiCN

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW

                      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / WPC

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      ab

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      -

                      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                      Spezifikationen
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • HW
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • WPC
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • HW
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • WPC
                          Heavy-load punchesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
                          Shank typeSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-stepped
                          JectorNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeNoneNoneNoneNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced type
                          Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                          MaterialSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 EquivalentSKH51 Equivalent
                          Surface treatmentRW coatingRW coatingHW coatingWPCNoneTiCNNoneTiCNHW coatingWPC
                          Shank (mounting part) shapeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel holeWith locating dowel hole

                          Loading...

                          1. 1

                          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit abgesetztem Schaft / Passstiftbohrung, schwere Ausführung